Applicazione AURA per il rilevamento precoce di incendi e il monitoraggio continuo delle condizioni
Rilevare i rischi di incendio in anticipo. Identifica i guasti alle risorse più velocemente.
FLIR AURA™ – Piattaforma di monitoraggio industriale
Vedi prima. Allarme inferiore. Proteggi di più.
FLIR AURA™ è progettata per il rilevamento precoce autonomo di incendi e il monitoraggio continuo delle condizioni. Combinando le termocamere radiometriche FLIR, l'analisi assistita dall'intelligenza artificiale, la riduzione dei falsi allarmi e gli strumenti di indagine forense, AURA aiuta le organizzazioni a identificare i rischi nelle prime fasi per aiutare a proteggere proprietà, operazioni, persone e limitare i danni.
*Basato su oltre 14 mesi di funzionamento continuo presso SÖRAB Hagby con 5 incendi su 5 rilevati.
Altri vantaggi chiave:

Rilevazione precoce di anomalie termiche e sviluppo di rischi di incendio

Analisi assistita da IA e riduzione dei falsi allarmi

Distribuzione multi-camera, multi-utente, multi-sito

Gestione degli incidenti

Analisi dei dati storici e delle tendenze di temperatura

Monitoraggio termico e visivo quasi in tempo reale

Controllo degli accessi basato sui ruoli

Non è richiesta alcuna installazione di software locale per l'implementazione del cloud
Come funziona FLIR AURA
Dai dati termici alle informazioni fruibili

Risultati comprovati
Impianto di riciclaggio SÖRAB: 5 incendi su 5 rilevati. Meno di due falsi allarmi in quattro mesi.
"Il sistema si prende cura di se stesso e ci dice quando c'è qualcosa su cui dobbiamo agire. Riceviamo le informazioni direttamente sui nostri telefoni, a volte possiamo vederne immediatamente la causa e decidere quale azione è necessaria.”
Mohammed El Borgi
SÖRAB Responsabile impianti di scarico, lavorazione e ricarica
Un'unica piattaforma. Diverse applicazioni di monitoraggio.
FLIR AURA™ si basa sulla piattaforma di monitoraggio industriale Teledyne FLIR, che consente alle organizzazioni di implementare un ambiente di monitoraggio unificato per il rilevamento precoce di incendi, il monitoraggio continuo delle condizioni, il monitoraggio delle perdite di gas e le applicazioni di monitoraggio future da un quadro operativo comune.

Rileva anomalie termiche

Rileva gli incendi in anticipo

Analisi assistita da IA e riduzione dei falsi allarmi

Le telecamere pan-tilt consentono il monitoraggio di ampie aree

Filtra le fonti comuni di falsi allarmi

Controllo di luci stroboscopiche, sirene e altre apparecchiature tramite relè

Notifiche quando è richiesta un’azione

Rilevazione precoce di incendi (EFD)
Rileva i rischi di incendio prima che il fumo o le fiamme libere diventino visibili.
FLIR AURA Early Fire Detection (EFD) combina l’imaging termico e visivo radiometrico con l’analisi assistita dall’intelligenza artificiale per identificare continuamente il calore anomalo e sviluppare rischi di incendio, riducendo al contempo i fastidiosi allarmi. Quando viene rilevato un potenziale rischio, AURA invia avvisi di testo ed e-mail con accesso a viste quasi in tempo reale e analisi forensi, aiutando i team a valutare rapidamente le condizioni, rispondere prima e proteggere persone, proprietà e operazioni.
Ideale per:
pile di rifiuti all'aperto, stoccaggio di biocarburante e biomassa, magazzinaggio interno e aree BESS

Monitoraggio continuo delle condizioni (CCM)
Identifica i problemi delle risorse prima del guasto.
FLIR AURA™ monitora continuamente le condizioni termiche per identificare calore anomalo, punti caldi e sviluppare rischi di incendio nelle prime fasi, utilizzando l'analisi termica radiometrica, il monitoraggio delle tendenze, le immagini visive, l'analisi assistita dall'intelligenza artificiale e la riduzione avanzata dei falsi allarmi.
Ideale per:
Sottostazioni di utility e siti di distribuzione elettrica, siti BESS, infrastruttura di energia solare, infrastruttura di ricarica EV

Monitoraggio dell'andamento della temperatura nel tempo

Monitoraggio di impianti e apparecchiature elettriche critiche

Più soglie di temperatura configurabili e dinamiche

Identificazione di variazioni di temperatura anomale

Utilizza i dati storici per supportare la manutenzione e le indagini
Monitoraggio e gestione centralizzati
FLIR AURA™ fornisce ai team operativi un ambiente centrale per il monitoraggio dei dati termici, la gestione degli avvisi e l’indagine degli incidenti tra siti e risorse connessi.
Monitora i dati termici provenienti da più termocamere in diverse aree di un sito.
Gestisci e monitora più siti attraverso un'unica applicazione basata sul cloud.
Fornisci agli utenti notifiche e accesso agli strumenti di monitoraggio e indagine in base ai loro ruoli.
Configurare le zone di monitoraggio, le soglie di temperatura e le impostazioni di notifica in base alle singole sedi e applicazioni.
Collega FLIR AURA™️ a sistemi operativi e di monitoraggio esistenti, come le soluzioni BMS e SCADA, tramite MQTT e API per installazioni cloud ibride.
Termocamere per ogni esigenza di monitoraggio
FLIR AURA™ funziona con una gamma di termocamere FLIR, consentendo la configurazione dei sistemi
Monitoraggio a breve distanza, armadi, generatori, carica EV, batterie
Monitoraggio di aree ampie con funzionalità pan-tilt, ad esempio grandi aree esterne, sottostazioni
Monitoraggio fisso all'aperto e all'interno, ad esempio apparecchiature critiche
Support from deployment to operation
FLIR partners can help with site survey, design, installation, configuration, comissioning and support of your AURA installation.