FLIR E6 Pro

Termocamera a infrarossi Pro-Series con Ignite™ Cloud

Product Variations

FLIR E6 Pro è una robusta termocamera “punta e riprendi”, che può aiutarti a ispezionare in modo più efficiente che mai. Individua e diagnostica rapidamente i problemi grazie a una risoluzione termica di 240 × 180 (43.200 pixel) e immagini termiche vivaci supportate dalla tecnologia MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) brevettata da FLIR. Dotata di un touchscreen da 3,5 pollici con risoluzione 640 × 480, E6 Pro semplifica il flusso di lavoro. Puoi modificare e organizzare le tue foto, aggiungere note dettagliate e caricare i file direttamente dalla telecamera sul cloud FLIR Ignite, per accedere comodamente da qualsiasi dispositivo. Condividi con i clienti le immagini e crea report rapidi direttamente su FLIR Ignite oppure crea report avanzati su FLIR Thermal Studio.
Tutti i nuovi acquisti FLIR Ex Pro-Series includono una garanzia estesa FLIR Protect, un abbonamento di 12 mesi a FLIR Ignite Pro e la formazione su FLIR Ex Pro-Series e sui fondamenti degli infrarossi di FLIR Academy, che lo rende la termocamera di maggior valore della sua categoria e uno strumento essenziale per il tuo lavoro quotidiano.

Miglioramento dell’immagine MSX

Tutte le termocamere Ex Pro-Series sono dotate dell'esclusiva funzione Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®) di Flir, che aggiunge in tempo reale i dettagli chiave della telecamera a luce visibile integrata all'intera immagine a infrarossi. Il risultato è un'immagine termografica pura all-in-one con caratteristiche di luce visibile, che consente di individuare immediatamente una distribuzione di calore problematica. MSX funziona in tempo reale e quindi i suoi risultati sono immediatamente visibili sul display LCD della termocamera.

Gli aggiornamenti via etere mantengono la termocamera aggiornata

Con gli aggiornamenti Over-the-air (OTA), la tua telecamera Flir avrà sempre il firmware, le correzioni di bug e le funzionalità più recenti. Quando la telecamera viene collegata a Internet, ricerca automaticamente gli aggiornamenti del firmware.

Report professionali che aiutano il cliente e la tua azienda

Il giusto software di analisi delle immagini e creazione di report può migliorare notevolmente la tua attività rendendo più facile per i clienti comprendere il problema e sentirsi sicuri di averlo risolto.

Il servizio cloud Flir Ignite consente di eseguire il backup delle immagini direttamente sul cloud, organizzare e modificare i file e creare semplici report. E per la modifica e la creazione di report avanzati, c'è Flir Thermal Studio Suite: un software desktop che offre elaborazione batch, strumenti di misurazione ricchi di funzionalità e report personalizzati.

Risparmia tempo con 1-Touch Level/Span

1-Touch Level/Span consente di toccare lo schermo per selezionare una piccola area dell’immagine dove la termocamera valuta il contrasto termico per regolare automaticamente livello e campo. Risultato: un risparmio di tempo rispetto alle regolazioni manuali.

Diventa un esperto di Thermal Studio

Impara a modificare e analizzare le immagini, nonché produrre report personalizzati utilizzando il software FLIR Thermal Studio Suite con formazione online del Centro formazione di termografia FLIR. In questa lezione virtuale ti verrà spiegato tutto ciò che devi sapere, tra cui: 

  • Come regolare i parametri dell’immagine e ottimizzare il contrasto termico
  • Come creare funzioni batch per l’elaborazione delle immagini
  • Come progettare un nuovo modello di report
Modifica e organizza le tue foto, aggiungi note dettagliate e carica i file dalla telecamera sul cloud FLIR Ignite, per accedere comodamente da qualsiasi dispositivo.
Il miglioramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) brevettato da FLIR fornisce immagini termiche altamente dettagliate per aiutarti a rilevare rapidamente dove si trova il problema.
Condividi istantaneamente le immagini e crea report rapidi su FLIR Ignite, oppure crea report avanzati per i clienti su FLIR Ignite o FLIR Thermal Studio.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 240 × 180 pixels (43,200 pixels)
Sensibilità termica/NETD <0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Campo visivo (FOV) 33° × 25°
Fotocamera digitale 5 MP
Modalità immagine Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 inches
640 × 480 color LCD
Supporto di memorizzazione Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7.5 to 13 µm
Campo visivo (FOV) 33° × 25°
Distanza minima di messa a fuoco 0.36 m (1.18 ft)
Fotocamera digitale 5 MP
Frequenza immagine 9 Hz
Messa a fuoco Focus free
Modalità immagine Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
numero f 1.4
Picture-in-Picture IR area on visual image
Risoluzione IR 240 × 180 pixels (43,200 pixels)
Risoluzione spaziale (IFOV) 2.5 mrad
Sensibilità termica/NETD <0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Tavolozze colori Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Tipo sensore Uncooled microbolometer
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Correzione della misura Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Dimensioni camera (L × P × A) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Isoterme Above alarm, below alarm
Peso camera con batteria 0.590 kg (1.30 lb)
Puntatore a spot Center spot; box with min./max.
Range di temperature oggetto -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Interfaccia utente
Display 3.5 inches
640 × 480 color LCD
Testo Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Comunicazione e Memorizzazione dati
Supporto di memorizzazione Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Wi-Fi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Alimentazione
Autonomia della batteria 4 hours
Gestione alimentazione Automatic shut-down
Sistema di carica Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Tempo di carica 2 hours
Tipo batteria Rechargeable Lithium ion battery
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Protezione IP54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Range di temperature di stoccaggio -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Test di caduta 2 m (6.6 ft)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Contenuto Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Dimensioni (L × P × A) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Dimensioni imballo 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)
Illuminatore Bright LED
Peso 0.610 kg (1.34 lbs)

Accessori

  1. Tool Belt (T911093)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Ex Pro-Series, visitate Support.FLIR.com

Webinar registrato

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Datasheet

Scheda tecnica della batteria Flir T199422ACC

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Ex Pro-Series

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions