La termocamera Flir T865 è uno strumento di ispezione senza contatto con 180° blocchi ottici rotanti che consente agli utenti di valutare in modo sicuro e confortevole le condizioni delle apparecchiature elettriche e meccaniche critiche nelle applicazioni di servizio e produzione. Grazie a funzioni avanzate che includono misurazioni di temperatura fino a -40 °C senza pari, precisione pari a 1 °C/1%, ottimizzazione del contrasto 1-Touch Level/Span e autofocus laser, otterrai sempre misurazioni di temperatura estremamente accurate. Oppure abbina T865 a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView™ per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella a teleobiettivo; oppure, scegli un obiettivo FOV IR da 6° per eseguire ispezioni su piccoli obiettivi da lunghe distanze. Il sistema Inspection Route integrato consente di registrare i dati di temperatura e le immagini in una sequenza logica, utile per accelerare le diagnosi e le riparazioni.

Sviluppa percorsi di ispezione in Flir Thermal Studio Pro e carica su una T865 utilizzando Route Creator per raccogliere e gestire rapidamente e facilmente i dati critici.
Valuta le condizioni delle apparecchiature a distanza di sicurezza, da qualsiasi angolazione o in qualsiasi condizione di luce grazie al blocco ottico orientabile a 180°, all'oculare integrato e al display IPS a colori da 4 pollici.
Aumenta l'efficienza sul campo grazie all'eccezionale accuratezza delle misure, alle immagini termiche avanzate e alle ottimizzazioni del flusso di lavoro per risparmiare tempo e condividere i dati più velocemente.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Campo visivo (FOV) 80 × 63° × 63°
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 6° o 80°
Display 4", LCD touchscreen da 640 x 480 pixel con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-14,0µ m
Campo visivo 42° × 32°
24° × 18°
Campo visivo (FOV) 80 × 63° × 63°
Distanza minima di messa a fuoco 42° obiettivi - 0,15 m; 24° obiettivi - 0,15 m, modalità macro opzionale; 14° obiettivi - 1,0 m; 6° obiettivi - 5,0 m; 80° obiettivi - 0,1 m;
Distanza minima di messa a fuoco con MSX FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 ft) / 1,0 m (3,28 ft)
FLIR T865 + Doppio FOV (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 ft)
24°: 0,5 m (1,64 ft)
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 6° o 80°
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Immagine visiva
Luce video Illuminatore LED incorporato
Lunghezza focale 42°: 10 mm (0,39 pollici)
24°: 17 mm (0,67 pollici)
14°: 29 mm (1,41 pollici)
6°: 70 mm (2,80 pollici)
80°: 5 mm (0,19 pollici)
Messa a fuoco Continuo, con misuratore di distanza laser (LDM), LDM a singolo impulso, contrasto, manuale
Mirino
numero f Obiettivo 42°: 1,1, obiettivo 24°: 1,3, obiettivo 14°: 1,5, obiettivo 6°: 1,35, obiettivo 80°: 1,3,
Ottica 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Registrazione video nel visibile H.264 su scheda di memoria
Risoluzione 464 × 348 pixel (VGA)
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 42°: 1,2 mrad/pixel
24°: 0,7 mrad/pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Sì, su UVC
Streaming video nel visibile
Tavolozze colori Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno Alto contrasto
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Zoom digitale 1-8x continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Puntatore a spot 10 cad., in modalità dal vivo
Range di temperature oggetto Da -40°C a 120°C (da -40°F a 248°F) da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F) da 300°C a 2000°C (da 572°F a 3632°F)
Temperatura di riferimento
Interfaccia utente
Display 4", LCD touchscreen da 640 x 480 pixel con rotazione automatica
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Touchscreen PCAP con protezione in vetro ottico
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard con dati di misurazione inclusi
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK
Modalità di memorizzazione immagini Infrarosso, nel visibile, MSX®, Picture-in-Picture
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Time Lapse Da 10 secondi a 24 ore
USB USB Tipo-C: trasferimento dati/video/alimentazione
USB - Standard USB 2.0 High Speed
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 4 ore con temperatura ambiente di 25°C (77°F) e in condizioni di utilizzo tipiche
Gestione alimentazione Spegnimento automatico e modalità sleep
Tipo batteria Batteria agli ioni di litio, ricaricabile nella termocamera o con un caricatore separato
Ambientali e Certificazioni
Montaggio su treppiede UNC 1/4"-20
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Generali
Compatibile con il software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Confezionamento Termocamera con ottica, conchiglia oculare piccola, 2 batterie, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB Tipo C, da USB Tipo C a HDMI, da USB Tipo C a USB Tipo C)
Dimensioni (L × P × A) •Obiettivo orizzontale: 140 x 201,3 x 167,3 mm (5,5 x 7,9 x 6,6 poll.)
Dimensioni imballo 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 poll.)
Puntatore laser

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie T, visitate Support.FLIR.com

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda Technica FLIR T800-Series Industria 4.0

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.