Blackmon Power trasforma il monitoraggio delle risorse con la termocamera Flir i65 e l’app Condoit

Il monitoraggio delle risorse nel settore dei test elettrici è destinato a muoversi più velocemente che mai grazie alla nuova partnership tra Flir e Condoit. Uno dei primi vantaggi è Blackmon Power, un'azienda di test e qualità dell'energia elettrica con sede a Charlotte. Combinando la flotta esistente di telecamere Flir con il nuovo Flir i65 e l’app dati elettrici Condoit, Blackmon ha ridotto i tempi di creazione dei rapporti da 8-12 ore a meno di cinque minuti. 

Monitoraggio intelligente delle risorse con Flir i65 + Condoit 

Blackmon Power è specializzata nella fornitura di test elettrici indipendenti di terze parti, studi sugli archi elettrici e supporto per la messa in servizio di sistemi di distribuzione elettrica industriali, commerciali e mission-critical, aiutando i clienti a prevenire le interruzioni e mantenere le strutture operative a livelli ottimali. Per rimanere competitiva, l'azienda investe in strumenti che migliorano l'efficienza e riducono i costi.

Flir i65, che fa parte della nuova serie iXX, combina la termografia con la funzionalità dello smartphone, mentre l’app Condoit all-in-one è una piattaforma digitale che fornisce visibilità ai clienti, creazione automatica di una singola linea e manutenzione 70B-aligned. In coppia, la termocamera e l’app forniscono flussi di lavoro più rapidi, una formazione più semplice e acquisiscono dati di base di qualità superiore per sistemi elettrici più sicuri. 

Sostituzione dei flussi di lavoro che richiedono tempo

In precedenza, i tecnici di Blackmon Power trascorrevano giorni trasferendo manualmente i dati dalle schede SD, inserendo note nei fogli di calcolo e generando rapporti in ufficio. 

“Il vincolo temporale più grande è stato sempre la creazione di report di back-end”, conferma Tyler Grant, Project Manager per i test elettrici, la progettazione e la sicurezza delle costruzioni presso Blackmon Power. "Sapevamo che una termocamera e un'app per dati elettrici più funzionali e avanzate avrebbero contribuito a risparmiare tempo e denaro, sia per noi che per i nostri clienti".

Secondo Tyler, un rapporto per un piccolo studio di 10-15 componenti richiederebbe normalmente circa due ore, mentre un rapporto di studio di 250-300 componenti potrebbe richiedere 8-12 ore.

“Per alcuni lavori, la creazione di report potrebbe consumare il 30% del tempo totale necessario, il che è un grande impatto sui nostri profitti”, spiega. "L'app Flir i65 e Condoit è stata una grande opportunità per semplificare notevolmente il nostro flusso di lavoro".

Impatto nel mondo reale presso i data center T5

Blackmon Power ha pilotato la piattaforma Flir + Condoit presso il nuovo Kings Mountain Data Center Campus del principale cliente, T5 Data Centers. Progettato come unico data center “Forever On” della Carolina, con la consegna di fase I della struttura da 60 MW prevista per il 2026. La struttura appositamente progettata dimostra la confluenza di un'infrastruttura affidabile e ridondante, una connettività superiore e un basso rischio totale per gli utenti dei data center mission-critical di oggi.

Un tecnico di Blackmon Power ha scansionato gli impianti di distribuzione elettrica presso il Kings Mountain Campus con l’i65, rilevando anomalie di temperatura che potrebbero indicare connessioni allentate o apparecchiature danneggiate/carenti. Ogni scansione IR richiede 15-20 secondi. Qualsiasi anomalia richiede ulteriori indagini con un multimetro Flir che, a seconda del modello, può trasferire i dati all’i65. 

L’integrazione diretta del cloud su i65 supporta il caricamento, l’organizzazione e la condivisione immediati dei dati, nonché la creazione di report e l’analisi senza interruzioni. La creazione di report richiede fino al 50% del tempo di un tecnico utilizzando i flussi di lavoro tradizionali, ma questa percentuale scende quasi a zero con i flussi di lavoro connessi, consentendo agli utenti di concentrarsi sulle ispezioni, non sui documenti cartacei. 

Flir + Condoit: Collaborazione in tempo reale e velocità doppia

L'integrazione Condoit si collega in wireless alla maggior parte delle telecamere Flir per fornire una termografia elettrica due volte più veloce dei metodi tradizionali. Non è più necessario estrarre le immagini una a una dalle schede SD e organizzare manualmente i dati in fogli di calcolo o software Flir locale. In particolare, tutti i dati si sincronizzano automaticamente sul cloud, consentendo la collaborazione in tempo reale tra i team sul campo e il personale dell’ufficio, mantenendo al contempo la qualità e l’accuratezza dell’imaging termico che i clienti si aspettano.

"L'utilizzo delle app Flir i65 e Condoit come nuova piattaforma per il flusso di lavoro è un elemento rivoluzionario", afferma Tyler. “Svolgo questo lavoro da 10-15 anni e non è mai stato così facile. In particolare, la piattaforma sposta la creazione di rapporti dall'ufficio al campo. Una volta raccolti i dati e le immagini in loco, possiamo generare un rapporto entro cinque minuti. Una volta sincronizzato con il cloud, posso eseguire il report e inviarlo immediatamente al cliente dalla mia posizione in ufficio. L'intero processo ci avrebbe richiesto 8-12 ore per un grande lavoro".

Invece di inviare semplicemente un report PDF al cliente, l’app Condoit fornisce anche ai clienti Blackmon un portale online. I clienti possono monitorare lo stato del proprio sistema elettrico in un unico posto, il tutto gestito da Blackmon Power. L'accesso più semplice e ampio ai dati tramite questo portale online migliora il modo in cui i clienti, come T5, che dispone di più strutture, gestiscono i rischi sistemici e infrarossi tra i portafogli immobiliari.

“Con l’app Flir i65 e Condoit, il nostro flusso di lavoro è 100 volte migliore rispetto al passato”, afferma Tyler. "Semplicemente utilizzandola alla T5, posso già dire che ci aiuterà ad andare avanti in modo sostanziale. Ridurrà anche gli errori sul campo. In precedenza avrei spesso dovuto chiamare i nostri tecnici sul campo per verificare la presenza di dati mancanti o potenziali errori. Ora, i tecnici sul campo possono inserire i dati in tempo reale, riducendo al minimo gli errori e rendendo il rapporto 10 volte più accurato. Il processo è molto più semplice".

Colmare il divario di competenze

Flir i65 e Condoit utilizzati per l'ispezione termica di un motore

Con quasi il 60% dei team di ispezione che si trovano ad affrontare una carenza di tecnici termografici qualificati, i65 aiuta a colmare il divario. I flussi di lavoro intuitivi e guidati dalle app facilitano l'esecuzione di ispezioni di livello esperto da parte di tecnici meno esperti e la valutazione accurata delle condizioni degli asset. Infatti, la soluzione Condoit e i65 è talmente facile e conveniente da aiutare Blackmon ad acquisire i dati di base, se richiesto dal cliente.

“Noi raccoglieremo normalmente solo dati non problematici su richiesta del cliente, altrimenti è troppo costoso, a volte raddoppiando anche i costi per il cliente”, spiega Tyler. “Tuttavia, la facilità di raccolta dei dati tramite la piattaforma dell’app i65 e Condoit ci consente di raccogliere dati di base e generare immagini per tutti i componenti elettrici in loco, senza doverci preoccupare dei costi per clienti come T5.”

Un rivoluzionario per i test elettrici

Le piattaforme Flir i65 e Condoit offrono molto più della velocità. Forniscono trasparenza attraverso i portali dei clienti, riducono gli errori, semplificano la creazione di report e stabiliscono un nuovo standard per il monitoraggio delle risorse.

 “La piattaforma Flir i65/Condoit mette il nostro team anni leggeri davanti alla concorrenza”, conclude Tyler. "È più pulito, più facile e migliore per i nostri clienti, con un ottimo rapporto sul back-end. Inoltre, con i65 non abbiamo bisogno di uno smartphone o di una fotocamera digitale separati. Cambierà la nostra attività negli anni a venire".


Rendi l'infrarosso 2 volte più veloce

Condoit si collega alle telecamere Flir per produrre report termografici professionali e accurati in metà del tempo. Per saperne di più, prenota subito una demo. 

Prenota una demo

 

Articoli correlati

Caso applicativo

Il data center implementa l'ispezione a infrarossi di apparecchiature critiche

Read more
Nota tecnica

5 Technologies that Increase Safety and Physical Security at Data Centers

Read more
Back to top