FLIR ONE® Edge Pro카메라를 집에서 활용하는 5가지 방법

최근 출시된 FLIR ONE Edge Pro는 목표물의 이미지를 최상의 각도에서 촬영할 수 있도록 탈착식 카메라를 갖추고 있습니다. FLIR ONE Edge Pro는 자택에서도 매우 유용하게 활용될 수 있는데, 이에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

미흡한 단열로 인한 냉난방 문제 확인

열화상 기술을 활용하면 누구든지 가정에서 직접 냉난방 설비 관련 검사를 실시할 수 있습니다. 이번에 새롭게 출시된 FLIR ONE Edge Pro의 탈착식 카메라를 사용하면 검사하고자 하는 대상을 더욱 쉽게 측정할 수 있는 것이 큰 특징입니다.

창호나 문틀을 둘러싸고 있는 고무나 플라스틱은 오랜 시간이 지나면 열화가 진행되기 때문에 단열 성능이 저하되어 냉난방 비용이 크게 증가할 수 있습니다. Edge Pro는 이러한 부분의 온도 차이를 측정하고 육안으로 보여줌으로써 문제를 즉시 찾아낼 수 있게 도와줍니다.

물론, 소재에 따라 단열 성능을 유지하면서도 소재 자체가 상대적으로 더 차갑거나 뜨거울 수는 있습니다. 창문이나 문 주변을 통해 공기가 새어 나가거나 들어오고 있는지 확인하려면 창문이나 문 주위의 벽을 살펴보아야 합니다. 차갑거나 뜨거운 공기가 벽으로 점진적으로 뻗어 나가는 모습이 보이면 단열에 문제가 생겼다는 뜻입니다. 열화상을 확인했을 때, 온도차가 극명하거나 칼로 자른 것처럼 갑자기 온도가 달라진다면 단열은 정상일 가능성이 매우 높습니다.

flir one bad window example.jpg

벽을 따라 퍼져 나가는 보라색 부분은 열기가 새어 나가고 있다는 것을 의미합니다.

20230202T193715.jpg

창호 자체는 온도가 낮지만, 그 주변의 벽은 따뜻한 상태를 유지하고 있는 것이 확인됩니다. 이 경우에는 단열이 정상이라고 볼 수 있습니다. 

침수로 인한 피해 확인

욕실, 주방, 세탁실, 지하실, 다락방 및 건물 외벽은 모두 습기에 노출되어 있기 때문에 누수가 발생하기 쉽습니다. 건물에 물이 새어 들어오면 곰팡이가 생기고 결빙 문제로 인해 단열재가 손상되고 냉난방 비용이 높아질 수 있습니다. Edge Pro는 습기로 인해 발생하는 온도 차이를 감지할 수 있으며, 사용자가 직접 문제가 발생한 부분을 수리하거나 검사원에게 자료를 제공하여 부가적인 분석을 실시해 상황을 보다 정확히 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

flir one sink pipe.jpg

Edge Pro를 사용하면 싱크대 아래 등에서 물이 새는 파이프를 손쉽게 확인할 수 있습니다.

탈착식 카메라는 싱크대 아래나 물을 이용하는 가전제품의 주변을 확인할 때 사용할 수 있기 때문에 특히 유용합니다. 이미지를 확인할 때 사용하는 디스플레이와 카메라를 각각 독립적으로 사용하면 목 등에 무리를 가하지 않으면서도 낮거나 높은 곳에 있는 구역을 확인할 수 있습니다. 덕분에 탈착식 카메라는 천장이나 다락방을 통해 들어오는 비 때문에 발생한 침수 피해를 확인할 때 특히 유용합니다. Edge Pro는 디스플레이는 가까이 둔 상태에서 카메라는 구석진 곳이나 단열재를 확인하기 위해 필요한 높이까지 들어 올려서 사용할 수 있습니다.

침수로 인한 피해는 크게 두 가지 형태로 나타납니다. 바닥에서 물이 새면 벽의 하단 가장자리를 따라 피해가 퍼진 다음, 점차 벽 위로 번지게 됩니다. 반대로 천장에서 물이 새면 피해가 넓게 퍼져 나간 다음, 아래쪽으로 물이 흘러내릴수록 피해 면적은 점점 더 좁아져 삼각형 모양으로 피해가 나타나게 됩니다. 정확한 피해 상황을 확인하려면 난방을 켜고 벽의 온도가 높아질 때까지 조금 기다려야 합니다. 습기를 머금은 부분은 마른 부위에 비해 온도가 느리게 상승하기 때문에 열화상을 확인하면 차이가 확연하게 드러납니다.

water damage wall and floor 2-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

바닥에 발견한 침수 피해의 모습

Water damage in ceiling 1-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

천장에 발생한 침수피해의 모습

BOS_IR_BLDG_wall_1-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

아래로 흐르는 물때문에 퍼지는 침수피해의 모습

각종 케이블 상태 검사 및 에너지 관리

홈 오피스에 책상이나 각종 전자 기기를 보관해 둘 수 있는 미디어 센터가 있는 경우, 각종 케이블이 밖으로 보이지 않게 정리할 때가 많습니다. 이렇게 여러 케이블을 사용하는 경우, 케이블에서 발생하는 열은 화재를 일으킬 수 있기 때문에 세심한 주의가 필요합니다.

물론, 실제 화재가 발생하려면 통상적으로 사용하는 것보다 많은 양의 케이블이 필요하지만, 같은 콘센트에 멀티 탭을 여러 개 연결해 사용하고 있다면 과열되고 있지는 않은지 확인하는 것이 좋습니다. 이때, 열화상 카메라를 활용하면 콘센트 온도를 확인해 과열되지는 않았는지 확인 가능하며, 특히 Edge Pro를 사용하면 가구나 집기 뒤에 숨어 있는 콘센트도 확인할 수 있습니다.

flir one wall outlet.jpg

벽걸이 TV뒤에 있는 콘센트에 케이블이 연결되어 있는 모습을 확인할 수 있습니다

열화상 카메라를 이용해 전자 제품을 검사하면 전원이 꺼져 있어도 콘센트를 통해 전력을 계속해 끌어오는 제품은 없는지 확인할 수 있어 매우 유용합니다. 전기를 잡아먹고 전기세를 높이는 제품을 알아내고 싶다면 열화상 카메라를 이용해 집 내외를 확인하고 불필요하게 전력을 소비하는 기기의 수를 확인하는 것이 좋습니다.

쿡킹(요리) 사례

요리를 할 때에는 소금, 지방, 산, 그리고 무엇보다 열을 이용하는 경우가 대부분입니다. 음식을 조리할 때, 온도계는 식재료가 특정 온도에 도달했는지 확인하는 데 자주 사용됩니다. 온도계처럼 기존 방식 그대로 온도를 측정하는 것도 좋지만, 온도계가 없거나 휴대전화만 있는 경우에는 Edge Pro가 훌륭한 대안이 될 수 있습니다.

(참고: 열화상은 물체의 표면 온도만 확인하기 때문에 생고기 등을 요리할 때에는 심부 온도를 측정할 수 있는 온도계를 사용하는 것이 좋습니다.)

피자는 피자 스톤을 사용할 경우, 원재료가 마르는 걸 방지하면서도 크러스트는 바삭하게 구울 수 있어 더 맛있는 피자를 만들 수 있습니다. 피자 스톤은 화씨 약 500도까지 가열해야 하는데, 피자 스톤을 원하는 온도까지 가열하려면 상당히 오랜 시간이 필요하기 때문에 오븐에 표시되는 온도와 피자 스톤 자체의 온도는 다를 가능성이 높습니다. 하지만, 단순히 육안으로는 온도를 판단하기란 불가능합니다. 이때, Edge Pro를 이용해 피자 스톤을 측정하면 피자를 조리할 준비가 되었는지 손쉽게 확인할 수 있습니다.

FLIR1419.jpg

마찬가지로 튀김을 할 때에도 온도에 세심한 주의가 필요합니다. 기름이 너무 차가우면 튀김을 바삭하게 구울 수가 없고, 기름이 너무 뜨거우면 재료가 속까지 다 익기도 전에 겉이 타 버릴 수 있습니다. 더욱이 음식을 튀기면 기름이 식기 때문에 다시 튀기기 전에는 온도가 올라올 때까지 기다리고 튀기는 중간중간 기름 온도를 수시로 확인해야 합니다. Edge Pro로 튀김 용기를 측정하면 뜨거운 기름이 손에 튈 수 있는 곳까지 너무 가까이 다가갈 필요 없이 빠르고 간단하게 온도를 확인할 수 있습니다.

FLIR1387.jpg

가전 제품 등의 정상 작동 여부 확인

새 집이나 아파트로 이사하면 가전 제품이 빌트인으로 마련되어 있는 경우도 있는데, 이 경우에는 모든 제품이 정상적으로 작동하는지, 고장 난 부분은 없는지 확인해야 할 필요가 있습니다. 빌트인 가전 제품 가운데, 냉장고나 세탁기는 육안으로 확인할 수 없는 문제가 종종 발생하기도 합니다. 이때, 열화상 카메라를 사용하면 모든 가전 제품이 정상적으로 작동하고 있는지 확인함으로써 입주 후 부가적인 문제로 신경 쓸 일이 없도록 할 수 있습니다.

냉장고의 경우, 냉동고 온도가 지나치게 낮으면 뒤쪽에 얼음이 쌓일 수 있습니다. 얼음이 쌓이고 녹는 과정이 반복되면 냉장고 뒤에 상당한 문제가 발생할 수 있습니다. Edge Pro의 탈착식 카메라를 사용하면 냉장고 및 기타 가전 제품을 훨씬 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

flir one inspector.jpg

 edge pro를 사용하여 냉장고 뒷면을 사용하는 검사원

세탁실은 세탁기가 만들어 내는 상당량의 열과 습기에 노출되어 있어 곰팡이가 번식할 가능성이 매우 높은 공간입니다. 이때, 열화상 카메라를 사용하면 세탁기의 작동 상태와 문제 발생 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다. 특히, 탈착식 카메라를 사용하면 각종 호스 등의 연결부가 있는 세탁기의 뒷면을 빠르게 확인할 수 있습니다. 특히, 물이 새면 온도가 주변에 비해 낮은데, 열화상 카메라를 활용해 세탁기의 내외를 확인하면 이러한 온도 차이를 손쉽게 확인할 수 있습니다. 세탁기와는 반대로 건조기는 열이 알루미늄 통풍구 주위에 집중되어 있는 것이 정상입니다. 통풍구와 세탁실의 나머지 공간의 온도 차이가 분명히 보이면 따뜻한 공기가 적절하게 순환되고 있다는 것을 의미하며, 열이 세탁실 외부로 새어 나가고 있지 않다는 것을 보여줍니다.

flir one laundry duct.jpg

flir one laundry duct 2.jpg

FLIR ONE Edge Pro을 다른 용도로 사용하고 계신가요?

사진을 찍어 SNS로 보내주시기 바랍니다! 열화상 카메라를 사용하는 새롭거나 흥미로운 방법이 있는 경우, FLIR는 항상 소비자들과 정보를 공유하기 위해 최선을 다하고 있습니다. FLIR 관련 소식은 SNS 계정을 통해 확인하시기 바랍니다.

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

 

 

관련 기사

We can help you take control of your energy at home: with expert, pocket-sized, easy-to-use thermal imaging technology

Read more
사례 연구

에너지 비용 상승, 열화상 카메라로 잡는다

Read more
기술 참고 사항

Control Your Home Energy Bills with a Thermal Imaging Camera

Read more
Back to top