배터리 에너지 저장 시스템용 FLIR 열 모니터링으로 안전 보장 및 화재 예방

배터리 에너지 저장 시스템(Battery Energy Storage System, BESS)은 재생 에너지를 저장하고 전력망의 안정성을 보장하는 데 필수적입니다. 그러나 이러한 기술의 구현에는 내재적 위험, 특히 리튬 이온 배터리 화재와 관련된 위험이 따릅니다.

BESS 화재는 열 폭주에서 시작될 수 있으며, 여기서 한 셀 고장이 과열을 유발하여 소화하기 어렵고 몇 시간 또는 며칠 동안 지속될 수 있는 화재로 이어질 수 있습니다. 화재가 발생하면 배터리에서 유해 가스가 방출되어 인근 지역사회에 건강상의 위험을 초래하고 토양 및 물 오염으로 인한 환경 손상을 초래할 수 있습니다. 심각한 경우, BESS 화재는 재산 피해 및 심지어 대피를 통해 현지인들에게 막대한 혼란을 줄 수 있습니다.

불꽃 감지기와 같은 기존의 감지 방법은 BESS 화재의 초기 단계에서 실패하는 경우가 많은데, 그 이유는 즉시 존재하지 않을 수 있는 가시적인 불꽃 또는 연기에 의존하기 때문입니다. 불꽃 감지기가 부족한 부분에서 열화상 카메라가 보호 기능을 크게 향상시키고 화재가 연소되기 전에 예방할 수 있습니다.

BESS용 열화상 카메라의 장점

열화상 카메라는 눈에 보이는 불꽃이나 연기가 나타나기 훨씬 전에 열 폭주가 시작될 때부터 열 특성을 감지하여 위험을 완화하기 위한 선제적 조치가 가능하게 합니다. 불꽃 감지기는 이미 발생한 이벤트에 반응하지만 FLIR A500f/A700f 고급 스마트 센서와 같은 고정형 열화상 카메라는 임박한 화재를 나타낼 수 있는 온도 이상을 지속적으로 모니터링하여 연중무휴 감시를 제공하므로 조기 개입을 가능하게 해 줍니다. 또한 현장 소유자는 FLIR FH-Series R Multispectral Camera를 활용할 수 있습니다. 이 카메라는 중요한 장비의 화재 감지, 안전, 열 모니터링을 위한 온보드 비접촉식 온도 측정 기능과 4K 시각 카메라 및 간편한 VMS 통합 기능을 갖추고 있습니다. FLIR 카메라는 광범위한 안전 및 제어 시스템에 쉽게 통합되도록 설계되어 응답 시간과 효율성을 향상시키는 활성화 억제 시스템과 같은 자동화된 응답을 가능하게 합니다.

A500f-A700F-3qtrFrtRght-01.pngfh-series-r_smaller.png

FLIR A500f/A700f 고급 스마트 센서(왼쪽)와 FLIR FH 시리즈(오른쪽)는 조기 화재 감지 애플리케이션을 위해 내장형 카메라 분석 및 경보 기능을 원하는 사용자에게 이상적입니다.

다른 감지 방법과의 비교

불꽃 감지기는 눈에 보이는 화재를 감지하도록 설계되었지만 폭발하거나 숨은 화재를 놓칠 수 있습니다. 즉, 화재가 위험한 수준으로 높아질 때까지 경보를 발동하지 않을 수도 있습니다. FLIR 열화상 카메라는 셀에서 비정상적인 열 상승을 감지하고 문제가 커지기 전에 개입할 수 있습니다. 이러한 조기 발견은 화재가 통제 불능 상태가 되기 전에 조치를 취할 수 있는 중요한 시간을 제공함으로써 화재 확대를 방지하거나 최소한 피해를 최소화할 수 있습니다. 열화상 카메라의 또 다른 장점은 넓은 지역이나 여러 개의 배터리 랙을 동시에 모니터링할 수 있어 지점별 불꽃 감지기로는 어려운 포괄적인 커버리지를 제공한다는 점입니다.

lithium ion battery row.jpg

열화상 촬영을 통한 리튬 이온 전기 자동차 배터리 모니터링.

결론

FLIR 열 모니터링을 BESS 설비에 통합하면 배터리 화재와 관련된 중요한 안전 문제를 해결할 뿐만 아니라 선제적이고 신뢰할 수 있으며 기술적으로 진보된 솔루션을 제공할 수 있습니다. FLIR 고정 열화상 솔루션을 선택하면 업계 최고의 열화상 기술로 에너지 저장 시스템을 보호하여 BESS 화재로 인한 치명적인 영향으로부터 투자와 지역사회를 보호할 수 있습니다.

관련 기사

기술 참고 사항

배터리 에너지 저장 시스템 설치의 급증으로 인해 글로벌 인프라가 강화되는 이유

Read more
기술 참고 사항

BESS 사이트의 내재된 위험은 무엇이며, 운영자가 이를 극복할 수 있는 방법은 무엇입니까?

Read more
애플리케이션 스포트라이트

상태 모니터링으로 전력 시스템의 신뢰성을 높입니다

Read more
Back to top