Flir iXX 및 Thermidoc: 전기 검사를 위한 획기적인 솔루션


전기 검사는 오랫동안 시간이 많이 걸리는 과정이었으며, 검사관은 현장을 떠난 후 여러 도구를 저글링하고 보고서를 작성하는 데 시간을 할애해야 합니다. 전문가들이 Flir iXX 시리즈 열화상 카메라와 함께 작업하는 방식을 혁신하도록 설계된 혁신적인 앱인 Thermidoc을 만나보세요. Thermidoc과 iXX 시리즈는 원활하게 통합되어 열화상 촬영, 측정 및 보고를 장치에서 바로 결합한 간소화된 올인원 워크플로를 제공합니다.
Flir iXX 시리즈는 검사를 더 빠르고, 더 쉽고, 더 일관되게 할 수 있도록 설계된 차세대 앱 지원 열화상 카메라 제품군입니다. Flir ACE 플랫폼에 구축된 이 카메라는 고성능 열화상 촬영과 앱 기반 인텔리전스를 결합하여 모든 기술 수준의 검사자가 정확한 열 데이터를 캡처하고, 결과에 주석을 달고, 보고서를 원활하게 생성할 수 있습니다.
Flir의 오랜 파트너인 Thermidoc은 검사관이 검사관을 위해 개발했으며, 품질을 저하시키지 않고 전기 검사를 단순화한다는 하나의 분명한 사명이 있습니다. Flir iXX 시리즈 카메라용으로 승인된 이 앱은 Flir의 고급 열화상 촬영 기능을 활용하여 검사 중 열화상 및 시각적 이미지를 모두 캡처합니다. 관찰 사항은 오류, 심각도 수준 및 측정에 대한 설명과 함께 즉시 문서화할 수 있습니다. 열분석도 분석할 수 있습니다.

Thermidoc의 뛰어난 기능 중 하나는 몇 초 만에 전문적인 보고서를 생성할 수 있다는 것입니다. 조사관은 지루한 서류 작업을 위해 사무실로 돌아가는 대신 구조화된 PDF 보고서를 현장에서 생성하고 전달할 수 있습니다. 이러한 보고서에는 열화상 및 시각적 이미지, 자세한 관찰 및 결론이 포함되어 있으며 간단한 QR 코드를 통해 공유할 수 있습니다. 즉, 처리 시간이 단축되고 고객 만족도가 향상됩니다.
“Thermidoc은 실제 문제를 해결하기 위해 구축되었습니다. 검사관에게 사무실 후처리의 번거로움 없이 데이터를 즉시 캡처하고 보고서를 작성할 수 있는 간단하고 현장에 준비된 도구를 제공합니다.”라고 Thermidoc의 CEO이자 혁신적인 개발자인 Ove Steinsland는 말합니다.
“고객들은 2019년부터 FLIR Ex 및 T 카메라에서 이미지를 전송할 수 있는 기능을 갖춘 iPhone 또는 iPad mini에서 당사 앱을 사용해 왔습니다.”라고 전기 검사관으로 근무한 Thermidoc의 영업 책임자인 Bernth Torsvik은 말합니다. “카메라에 모든 것을 직접 통합할 수 있다는 것은 오랫동안 꿈이 실현되었다. 이제 검사관은 카메라를 작동하기만 하면 됩니다. 모든 것이 바로 거기서 이루어집니다.”
ACE 플랫폼을 탑재한 Thermidoc은 훨씬 더 강력해졌습니다. 통합을 통해 안전한 데이터 처리, 자동 동기화 및 오프라인 기능을 보장합니다. 이는 연결이 제한된 영역의 검사에 매우 중요합니다. 이 솔루션은 이미 모바일 기기에서 Thermidoc을 사용하고 있는 350개 이상의 기업을 통해 업계 피드백에 따라 검사 시간을 최대 50%까지 단축할 수 있는 기능을 입증했습니다.
“Thermidoc은 검사 및 열화상 촬영 분야에서 판도를 바꾸어 왔습니다. 열분석도를 보고 도구에서 즉시 받아 분석 준비를 하십시오. 단 하루의 검사 후 4시간의 보고 시간을 절약했습니다. 그 결과, 전문 보고서, 더 많은 과제, 제로 보고 시간이 탄생했습니다.”라고 Elsikkerhet Midt-Norge AS의 CEO Morten S. Haslev는 말합니다.
Thermidoc은 단순한 앱이 아니라 전기 검사 기술의 혁명입니다. Flir의 신뢰할 수 있는 열화상 촬영과 전기 검사를 위한 스마트한 검사자 중심 보고 시스템을 결합하여 Thermidoc 및 iXX 시리즈는 전문가들이 더 빠르고 스마트하며 효율적으로 작업할 수 있도록 지원합니다. 독립 검사관이든 대규모 조직의 일원이든 이 솔루션은 항상 최고 수준의 결과를 제공합니다.
“Thermidoc 및 Flir iXX 통합은 유럽 및 그 외 지역의 검사관들을 위해 개방되어, 규정 준수 요구 사항을 충족하면서 효율성을 높이는 솔루션을 제공하여 시장에서 성장할 수 있는 엄청난 기회를 창출합니다.” 스웨덴 영업 책임자 Anders Sellin은 말합니다.
검사의 미래를 경험할 준비가 되셨습니까? 무료 90일 체험판 또는 데모로 Thermidoc이 어떻게 워크플로를 혁신할 수 있는지 지금 확인해 보십시오.
https://www.thermidoc.com/