더 안전하고 깨끗한 미래를 위한 가스 검지 카메라

압력이 켜져 있습니다. EU 메탄 규제(2024/1787)가 발효됨에 따라 유럽 전역의 에너지 생산업체는 운영 전반에 걸쳐 메탄 누출을 감지하고 수리하기 위해 더욱 면밀한 조사를 받고 있습니다. 목표는? 대기 중으로 메탄이 방출되는 것을 방지하고 EU 및 전 세계 화석 연료 공급망 전체에서 배출을 줄이기 위함.

FLIR는 FLIR Gx320, G620 및 Gx620의 고급 G 시리즈 광학 가스 이미징(OGI) 카메라를 통해 진화하는 표준을 안전하고 효율적이며 자신 있게 충족할 수 있도록 지원합니다.

규정 준수를 위해 제작된 차세대 가스 검지

FLIR G-시리즈는 가스 누출 감지를 이전보다 더 빠르고 안전하며 정확하게 할 수 있도록 설계되었습니다. 정유 공장, 해양 플랫폼 또는 가스 처리 공장을 모니터링하든, 이 냉각된 OGI 카메라는 메탄, 탄화수소 및 400개 이상의 휘발성 유기 화합물(VOC)을 감지할 때 정확한 정밀도를 제공합니다.

G 시리즈의 주요 장점:

  • 유형 1 누출 감도: 최소 17g/hr의 누출 감지
  • 카메라 내 정량화: 누출 크기 및 유형을 즉시 측정하므로 추가 도구가 필요하지 않습니다.
  • 더 스마트하고 어렵지 않은 스캔: 기존 가스 스니퍼보다 최대 9배 빠른 조사 영역
  • 고해상도 열화상 촬영: 최대 640 × 480 IR 해상도로 더 선명하고 정확한 비주얼 제공
  • 향상된 열 대비: 정확한 온도 차별화로 가스 클라우드 가시성 향상

G-시리즈-전면.png

실제 도전 과제에 맞게 설계

가스 감지는 완벽한 실험실 조건에서는 발생하지 않으며, 거칠고 잠재적으로 위험한 환경에서 발생합니다. 이러한 이유로 G-시리즈는 내구성과 유연성을 염두에 두고 설계되었습니다.

  • 위험 장소 인증: Class 1, Division 2 또는 Zone 2 승인
  • ATEX 준수: Gx320 및 Gx620은 폭발성 환경에 대한 유럽 표준을 충족합니다.
  • 인체공학적 설계: 협소하거나 높은 곳에서 쉽게 검사할 수 있는 경량 본체 및 회전식 4인치 LCD 터치스크린

간편한 규정 준수

새로운 메탄 규제는 탐지 이상의 것을 요구하며, 증거를 요구합니다. FLIR G 시리즈 카메라는 문서화를 간소화하고 규정 준수 워크플로를 간소화하도록 제작되었습니다.

G 시리즈 규정 준수 기능:

  • 다중 REC 모드: 적외선 및 가시 스펙트럼 비디오를 동시에 녹화
  • 카메라 내 주석: 누출원을 강조 표시하고, 음성 메모를 기록하고, 중요한 데이터를 즉시 태그 지정
  • FLIR Ignite를 사용한 클라우드 스토리지: 현장에서 이미지 및 비디오 자동 업로드
  • 스마트 연결: Wi-Fi 또는 Bluetooth®를 통해 태블릿 및 모바일 장치와 동기화하여 즉각적인 데이터 전송 및 보고

준비하세요. 규정을 준수하십시오. 중요한 것을 보호하십시오.

FLIR G 시리즈 OGI 카메라는 단순한 도구가 아닙니다. 메탄 배출 문제를 해결하는 동시에 규정 준수 목표를 지원하고, 운영 안전을 개선하고, 규제 처벌을 피할 수 있는 완벽한 솔루션입니다.

FLIR Gx320, G620 또는 Gx620이 가스 검지 프로그램을 어떻게 변화시킬 수 있는지 알아보십시오.

지금 데모 예약

Back to top