IR 카메라를 사용한 용광로 검사로 효율성을 높이고 안전을 개선하며 비용을 절감하는 방법

용광로는 정유 및 석유화학 작업에서 중요한 역할을 하며 필수 공정에 필요한 고온을 제공합니다. 이러한 문제가 발생하면 안전 및 운영 손실 측면에서 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 하루 동안 예기치 않은 가동 중단으로 인해 1백만 달러를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 이것이 바로 Jason Czajkowski의 리더십 하에 PROtect와 같은 기업이 최신 적외선(IR) 기술을 활용하여 스마트하고 안전하며 비용 효율적인 용광로 검사를 수행하는 이유입니다.

연령부터 G609까지: IR 용광로 카메라의 진화

FLIR-Protect-G609-Furnace-Inspection-IR-Camera_close-up_1200x628.jpg

Flir G609 고해상도 용광로 및 보일러 검사 카메라

용광로 검사의 IR 기술은 지난 30년 동안 크게 발전했습니다. Agema 550 및 Inframetrics 390과 같은 초기 도구는 극한 환경에서 원격 온도 진단을 위한 토대를 마련했습니다. 이러한 초기 카메라는 부피가 크고 광범위한 설치가 필요했지만 비접촉식 열 검사를 위해 도어를 열었습니다. 그 후 Flir의 GF309는 개선된 인체공학과 함께 불꽃을 통해 실시간 열화상 촬영을 제공하는 업계의 전문가가 되었습니다.

그러나 GF309의 320 × 240 해상도는 특히 원거리에서 미세한 이상을 감지하는 능력을 제한했습니다. Czajkowski는 보다 명확한 명확성의 필요성을 인식하고 640 × 480 탐지기를 갖춘 Flir G609로 PROtect를 전환했습니다. 이를 통해 PROtect 기술자는 핫 스팟, 코크스 축적 또는 절연 고장과 같은 작은 이상을 더 일찍 그리고 더 안전한 거리에서 감지할 수 있습니다.

FLIR-GF309-G609-IR-thermal-side-by-side-comparison-furnace_resized.png

Flir GF309(왼쪽)와 Flir G609(오른쪽)의 나란히 비교

Flir G609 소개: 더 안전한 작업을 위한 더 스마트한 도구

FLIR-G609-furnace-thermal-infrared-1200x628.png왼쪽: 향상된 640 해상도 검출기는 더 빠르고 정확한 검사를 위해 미세한 열 세부 정보를 보여줍니다. 우측: 새롭게 설계된 콜드 필터는 가장 혹독한 조건에서도 불꽃을 통해 명확한 가시성을 제공합니다.

G609는 Flir의 IR 카메라 진화의 최신 기술을 나타냅니다. 고온 응용 분야를 위해 특별히 제작되었으며, 리엔지니어링된 열 차폐, 공장 보정 용광로 렌즈 및 최신 터치스크린 인터페이스가 장착되어 있습니다. PROtect의 현장 팀은 카메라의 직관적인 제어와 견고한 설계로 인해 가장 혹독한 조건에서도 신뢰할 수 있는 도구라고 보고합니다.

G609는 해상도가 높아져 복사 섹션 내 좁은 노 튜브의 온도를 정확하게 측정할 수 있습니다. 이는 구형 모델이 겪고 있는 문제입니다. “이것은 단순히 더 선명한 이미지가 아닙니다”라고 Czajkowski는 설명합니다. “더 나은 결정, 더 빠른 결정입니다."

완벽한 솔루션: G609를 소프트웨어와 페어링하여 최대의 영향도 제공

검사 프로세스를 진정으로 변화시키는 것은 Flir의 Thermal Studio Pro 소프트웨어의 통합입니다. Route Creator 도구를 사용하면 검사가 더 이상 반응하지 않으며 사전 계획되고 정밀하게 실행됩니다. 기술자는 카메라에 검사 지점을 로드하여 정의된 경로를 따르므로 추측을 없애고 일관성을 보장합니다.

검사 후, 영상은 검사 지점별로 자동으로 구성되며 보고서는 전문 템플릿을 사용하여 몇 분 내에 생성됩니다. 이를 통해 수 많은 수작업 분류 및 문서화 시간을 절약하여 검사관이 분석 및 의사 결정에 집중할 수 있습니다. Czajkowski에 따르면, 카메라와 소프트웨어의 이 조합은 계획에서 보고에 이르기까지 원활한 워크플로를 생성합니다.

실제 결과: 더 안전한 공장, 더 나은 가동 시간

PROtect는 G609 및 통합 소프트웨어 접근 방식을 채택함으로써 고객이 버너 오정렬 및 코킹 조건의 조기 발생과 같은 문제를 감지하여 비용이 많이 드는 가동 중단을 방지할 수 있도록 지원했습니다. 한 사례에서, 개발 중인 핫스팟을 조기에 감지하여 정유 공장이 계획된 가동 중단 시간 동안 수리 일정을 계획할 수 있게 함으로써 비상 정지를 방지하고 수십만 건의 잠재적 손실을 줄일 수 있었습니다.

결론

The-fractional-distillation-crude-oil-illustration_flir.jpeg

원유의 분별 증류 그림

적외선로 검사는 특수 기술에서 필수 유지보수 전략으로 발전했습니다. Flir G609와 같은 최신 도구와 Jason Czajkowski와 같은 전문가의 전문가 리더십을 갖춘 PROtect는 자산 신뢰성에 대한 새로운 표준을 수립하고 있습니다. IR 검사는 이제 더 선명한 열화상 이미지뿐만 아니라 더 빠른 워크플로, 더 큰 안전성 및 측정 가능한 ROI를 제공합니다. Czajkowski가 확언하는 바와 같이, 우리는 단순히 사진을 찍는 것이 아니라 자산, 예산 및 사람을 보호하는 솔루션을 제공하고 있습니다.

Jason Czajkowski, IRT 열화상 촬영 관리자
레벨 III #13966, 마스터 온도계, CWI
모바일: 951-581-1267 
jason.czajkowski@protect.llc

imagejb879.png

 

관련 기사

PPE 그 이상: 교육, 도구 및 기술을 통한 안전 문화 구축

Read more
기본 사항

더 안전하고 깨끗한 미래를 위한 가스 검지 카메라

Read more
Back to top