광학 가스 이미징(OGI) 카메라는 매우 민감한 기기입니다. 소규모 가스 누출은 수 미터 거리에서, 대규모 가스 누출은 수백 미터 거리에 감지할 수 있을 뿐만 아니라, 탱크로리, 바지선, 기차 등 이동 중인 대상의 가스 누출 여부까지 감지해낼 수 있습니다.
고감도 모드 (HSM)
광학 가스 이미징 카메라를 사용할 때, 고감도 모드(HSM)를 사용하면 아주 미세한 누출도 정확히 발견 할 수 있습니다. 고감도 모드는 카메라의 열감도를 향상시켜 주는 이미지 추출식 영상 처리 기술입니다. 특히, 동영상 스트림 프레임의 개별 픽셀 신호 비율을 이후의 프레임들에서 추출하여 프레임 간 차이를 개선함으로써 결과물로 나온 이미지에서 누출이 보다 선명하게 드러나도록 해주는 것이 특징입니다. 고감도 모드를 활용하는 모습이 궁금하시다면, 아래 영상을 통해 확인해 보시기 바랍니다.
이산화탄소의 감지 및 표시
광학 가스 이미징 카메라를 활용해 이산화탄소를 시각화 하는 경우, 가장 일반적인 문제는 수증기를 이산화탄소로 오인하거나 이산화탄소를 수증기로 오인하는 문제입니다.

지금, 저 소가 내뿜는 것이 수증기로 인한 열일까요? 아닙니다. 지금 보이는 것은 실제로 이산화탄소입니다.
광학 가스 이미징 카메라는 특정 파장대의 적외선을 흡수하기 위해 빛을 스펙트럼으로 필터링하여 가스를 시각화 해줍니다. 크기가 4.3 미크론인 수증기는 이산화탄소만큼의 에너지를 흡수하지는 않습니다. 즉, 4.3 미크론으로 필터링 된 광학 가스 이미징 카메라를 이용해 사람(또는 소)이 숨을 내쉬는 모습을 측정하면, 해당 카메라는 수증기가 아닌 이산화탄소를 훨씬 더 많이 감지하게 된다는 뜻입니다.
적외선 카메라의 필터가 이산화탄소를 시각화 하는 방법이 궁금하시다면, 관련 내용을 자세히 살펴보시기 바랍니다.
광학 가스 이미징 카메라 관련 정보는 홈페이지 (www.flir.com/ogi)에서확인해 보실 수 있습니다.