적외선 검사의 능률 향상을 위한 열화상 보고 소프트웨어


Flir만의 MSX® 기술을 통한 열화상 카메라 성능과 카메라 이미지 향상으로, 전문가들은 문제를 바로 정확히 찾아낼 수 있게 되었습니다. 그러나, 아무리 노련한 검사관이라도 사후에는 종종 이미지를 조정할 필요가 있습니다.

Flir Thermal Studio의 탁월한 조절식 레벨/스팬 기능은 결함이 발생한 장비를 집중적으로 확인할 수 있도록 도와줍니다.
분석 및 보고 소프트웨어는 검사 후 저장된 적외선 이미지를 조정할 때 도움이 됩니다. 이러한 솔루션으로 레벨과 스팬, 방사율, 색상 팔레트 선택을 포함하여 중요한 세부 사항을 미세하게 조정할 수 있기 때문에, 문제를 더욱 제대로 파악하여 경험이 많지 않은 의사결정자에게 수리가 필요한 부분을 알려줄 수 있습니다
분석 및 보고 솔루션이 발전하면서, 현장 검사의 간소화와 보고 과정의 자동화는 효율에 새로운 차원을 창출하였고 업무 시간을 절약할 수 있습니다.

Flir Thermal Studio Pro용 Flir Route Creator 플러그인으로 검사를 사전에 계획하면 모든 상자를 신속히 점검할 수 있습니다. Flir Inspection Route를 활용할 경우, 검사 경로를 만들어 Inspection Route 소프트웨어를 실행 중인 Exx-시리즈 카메라와 T-시리즈 카메라로 파일을 내보내고, 현장을 이동하면서 이미지를 저장할 수 있습니다. 사전에 지정한 경로에 따라 각 검사 설비로 사용자를 안내하면서 자동으로 이미지를 측정하고 정리하여 Flir Thermal Studio Pro 소프트웨어로 내보낼 수 있게 도와줍니다.
Flir Thermal Studio Pro는 검사 후 보고를 간소화하고 시간에 따라 신뢰할 수 있는 설비 모니터링용 이력 데이터를 취합합니다. Flir Route Creator의 열화상 및 실화상 보고 기능은 검사 목록에 있는 항목과 자동으로 맞춰 주므로 수리가 필요한 결함이 있는 장비를 빠르게 파악할 수 있습니다. 이미지 일괄 편집이나 열화상 동영상 향상, 사용자 맞춤형 보고 템플릿 같은 Flir Thermal Studio Pro의 고급 기능을 통해 짧은 시간 안에 원하는 양식의 보고서 작성할 수 있습니다.