음향 이미징을 통한 유리 생산의 에너지 손실 감소 및 안전 개선

정밀성과 효율성은 최신 유리 생산을 정의하지만 감지되지 않은 압축 공기 및 가스 누출은 둘 다 위협합니다. Flir의 음향 이미징 기술은 제조업체가 누출을 신속하게 찾아서 수정할 수 있도록 지원하여 보이지 않는 손실을 측정 가능한 에너지 절약으로 전환하고 모든 생산 단계에서 안전성을 개선합니다.

세계 유리 산업을 혁신하는 반세기의 혁신


연간 1,200억 달러 이상의 가치가 있는 글로벌 유리 산업은 평면 유리, 컨테이너 유리 및 특수 제품을 보유하고 있습니다. 지난 50년 동안 이 부문은 엄청난 변화를 경험했습니다.

  • 1970년대: 유럽, 북미 및 일본 전역에서 플로트 유리의 부상으로 표면 품질이 크게 향상되고, 비용이 절감되며, 더 큰 시트 크기가 가능해져 현대 건축 유리의 토대가 되었습니다.
  • 1980년대–1990년대:코팅 및 단열 유리로 성능을 다시 향상시켰습니다. 저 방사율(low-E) 코팅은 태양열 취득을 억제하면서 투명성을 유지하여 에너지 효율적인 건물의 성장을 촉진했습니다.
  • 2000년대–오늘: 자동화, 로봇 공학 및 디지털 제어는 생산을 혁신했습니다. 컴퓨터 제어 용광로, 실시간 품질 모니터링 및 자동 절단 시스템은 폐기물을 줄이면서 출력, 일관성 및 수율을 향상시켰습니다.

이러한 발전 속에서 저배출 용융부터 공장 전반의 보다 스마트한 에너지 관리에 이르기까지 환경 성능은 여전히 최전선에 있습니다. 하지만 여전히 중요한 “물질” 중 하나는 너무 자주 주의를 빼앗습니다. 바로 공기입니다.

보이지 않는 압축 공기 누출로 인한 에너지 손실


압축 공기는 밸브를 작동시키고, 공압 컨베이어를 구동하며, 공구에 동력을 공급하고, 성형 라인, IS 기계, 코팅 스테이션 및 패키징 셀에서 몰드를 퍼지합니다. 또한 유리 공장에서 가장 비싼 유틸리티 중 하나이며 누출은 스텔스 세금입니다.

심지어 작은 구멍도 조용히 에너지를 방출하고 라인 압력을 낮추며 품질 편차를 방지합니다. 이 엄지손가락 규칙의 예를 고려하십시오.

연간 8,000시간을 가동하는 6bar에서 3mm 누출은 누출당 약 €2,800의 낭비 에너지 비용이 들 수 있습니다.

아이러니함: 에너지를 보존하는 데 진전을 이룬 산업은 연료를 연소시켜 공기로 누출되는 공기를 압축합니다. 실제 과제는 누출을 해결하는 것이 아닙니다. 크고 시끄러우며 복잡한 시설에서 안전하고 가동 중단 시간 없이 누출을 빠르게 찾아내는 것입니다.

음향 이미징 기술로 누출을 즉시 감지, 정량화 및 우선순위 지정

압축 공기 누출을 감지하는 음향 이미징 카메라


Flir는 휴대용 열화상 및 음향 이미징 카메라의 설계 및 제조 분야의 글로벌 리더입니다. 휴대용 경량 Si2-LD 음향 카메라는 누출 감지를 간소화합니다.

  • 초감도 마이크는 소리를 “볼” 수 있으며 시각적 이미지에 음향 강도 맵을 오버레이하여 작고 접근하기 어려운 누출까지도 정확히 찾아냅니다.
  • 장비를 종료하거나 위험 구역에 들어갈 필요 없이 안전한 거리에서 작업하십시오.
  • 2–130kHz 대역폭은 핫 엔드 및 콜드 엔드 작업의 일반적인 소음이 많은 산업 환경에서 정밀한 감지를 제공합니다.
  • 두 개의 강력한 LED 작업등은 조명이 어두운 영역에서 부품 식별을 지원하여 설문조사를 빠르고 정확하게 유지합니다.
  • 내장된 추정은 누출 크기 조정 및 비용 영향을 지원하여 가장 높은 가치의 수리 우선 순위를 정합니다.

압축 공기가 Si2-LD가 감지할 수 있는 유일한 가압 매체는 아닙니다. 엔지니어는 통합 소프트웨어를 통해 유리 생산 및 유틸리티 전반에 일반적으로 사용되는 산소, 질소, 암모니아 및 기타 가스 누출을 식별하고 정량화할 수 있습니다. 이러한 가스는 에너지 비용 외에도 축적될 경우 안전 위험을 초래할 수 있으므로 화재 위험 또는 독성 조건이 발생할 가능성이 높아집니다.

작동 중인 Flir 음향 이미징 보기

공장 전체에서 폐기물을 줄이고 안전을 개선할 준비가 되셨습니까?

 지금 데모 예약

 

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.

관련 기사

애플리케이션 스토리

음향 공기 누출 감지기로 이산화탄소 방출 감소

Read more
기술 참고 사항

Streamline Acoustic Camera and User Management with the Organization Feature

Read more
사례 연구

압축 공기 시스템의 누출 감지: FLIR Si124 음향 이미징 카메라로 Air Power East의 성공을 보여주는 사례 연구

Read more
Back to top