제조업체는 프로세스를 모니터링하고 제품 품질을 보장하기 위해 시스템 실화상 카메라에 의존합니다. 일부 프로세스에서는 실화상 카메라가 오류를 포착하는 데 필요한 범위를 제공하지만, 실화상 스펙트럼만으로는 충분하지 않을 때가 많습니다. 예를 들어, 실화상 카메라는 사출 성형이 제품을 올바르게 형성할 만큼 충분히 뜨겁지 않거나 병이 불투명한 경우 생산 라인에서 내용물이 완전히 채워지지 않을 때를 확인할 수 없습니다. 로봇 팔이 집는 제품이 배경과 같은 색인 경우 자동으로 집고 놓는 단순한 작업조차도 어려운 문제가 될 수 있습니다.
이러한 경우 열화상 카메라가 실용적인 해결책이 될 수 있습니다. 이 카메라는 적외선 방사 —열—을 감지하고 이를 사용하여 다양한 색상으로 장면 전체의 온도를 나타내는 이미지를 생성합니다. 불투명한 병의 라인을 가리키는 경우 이런 카메라는 어떤 병이 완전히 채워지지 않았는지 즉시 보여줍니다.

생산 라인의 종이 롤을 가리키는 열화상 카메라는 롤 전체에 걸쳐 열기가 고르고 건조가 균일하게 이루어지는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

심지어 고객이 맥주가 아닌 세척액(가성소다)이 담긴 맥주통을 배달하는 사고 등을 예방하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 가성소다가 들어 있는 맥주통의 온도가 맥주만 들어 있는 맥주통의 온도보다 훨씬 높기 때문에 온도를 지속적으로 모니터링하면 실수를 쉽게 피할 수 있습니다.


가성소다로 채워진 맥주통은 맥주로 채워진 맥주통보다 따뜻합니다.
FLIR A50/A70 고급 열화상 이미지 스트리밍 카메라와 같은 고정식 장착형 열화상 이미지 장치는 품질 관리 엔지니어가 생산 라인에서 오류를 찾아 수정하는 데 필요한 열 패턴 및 구배를 반복적으로, 그리고 정확하게 보여주므로 결함이 있는 제품의 출고를 방지할 수 있습니다.

이 시스템은 최대 ±2°C(±3.6°F)의 정확도로 -20°C~1000°C(-40°F~3632°F)의 온도를 측정할 수 있으며 GigE Vision 및 GenlCam을 준수하므로 이더넷을 통해 타사 시스템의 실화상 애플리케이션으로 카메라 제어 및 열/실화상 이미지 비디오 스트리밍이 가능합니다. A50/A70 시리즈는 일정한 시야를 위해 수동으로 초점을 맞추는 고정식 렌즈에서 두 가지 픽셀 해상도(464 × 348 또는 640 × 480)와 다양한 시야각(29°, 51°, 또는 95°)을 제공합니다. 옵션으로 제공되는 내장형 실화상 카메라와 함께 사용하면 A50/A70은 누구나 쉽게 해석할 수 있는 FLIR 특허의 MSX® 이미지를 생성할 수 있습니다.
클릭하여 FLIR A50-A70 이미지 스트리밍 카메라에 대해 자세히 알아보시거나 FLIR 전문가에게 더 자세한 내용을 문의하십시오.