적외선 기술로 건축물 피해 조사 시, 세부 데이터 활용 사례

프랑스 지역 건축물 검사 전문 기업, 전문가용 FLIR ONE 이미징 기기로 다양한 현장 작업 수행

가정집에 하자가 발생할 경우, 보험사들은 보험금을 지급하기 전에 하자 상황을 검증해줄 수 있는 전문가의 진단을 요하는 경우도 있습니다. Seratec France는 이러한 하자 보수 검사 서비스를 전문으로 제공하는 기업입니다. 하자 검사 의뢰를 받을 경우, Seratec은 건축물 피해를 검증할 수 있는 전문가들로 구성된 팀을 파견해 적정한 보험금액을 산정합니다. 고객들에 더욱 유용한 서비스를 제공하기 위해 Seratec은 최근 여러 국가에서 활약하고 있는 건축물 검사 전문팀 소속 직원들에게 FLIR ONE과 FLIR ONE PRO 열화상 카메라를 지급하였습니다.

주택 보험은 하자나 피해가 발생했을 때, 주택, 설치물, 내장재 등의 보수나 복구를 위한 비용을 제공해주는 상품입니다. 따라서, 태풍, 화재, 홍수 등 자연 재해나 침수로 인한 피해 발생 시, 보험사들은 피해 규모를 정확히 파악해야만 합니다.


  • 주택보험
  • 하자피해

아래 서식을 작성하면 상기 열화상 카메라 활용 사례를 다운로드하실 수 있습니다.

Back to top