매설식 스노우 멜팅 시스템의 신뢰성과 효율성을 향상 시켜주는 FLIR 열화상 카메라 솔루션


설비나 시설에 발생한 문제를 보고할 때, 장황한 데이터로 가득 차 있는 보고서를 활용하는 것보다 숨어 있는 문제까지 명확하게 보여주는 하나의 열화상이 더 효과적일 수 있습니다. 매설식 스노우 멜팅 시스템을 설치하고 유지하는 기업의 경우, 온도 모니터링과 사후 유지관리 작업에 FLIR 열화상 카메라를 십분 활용하고 있습니다.
겨울 눈이 내리면, 아이들은 반가운 눈으로 창밖을 바라봅니다. 하지만, 운전을 해야 하는 어른들에게 눈은 교통 체증과 교통 사고를 의미하는 골치 아픈 소식인 경우가 많습니다. 여러 위험 요인 중에서도 특히, 따뜻한 낮 시간에 눈이 내려 녹은 뒤, 저녁에 온도가 떨어지면 다시 얼어 붙는 블랙 아이스의 위험성이 알려지며, 눈은 사람들의 우려를 자아내고 있습니다. 가파른 경사면, 곡선 도로, 터널 입구 및 출구, 지하 주차장이 도로와 만나는 지점 등에 쌓인 눈이나 얼음은 다른 도로를 주행할 때에 비해 더 많은 주의가 필요합니다.

FLIR E5 열화상 카메라는 설치부터 감독 및 유지 보수에 이르기까지 제설 시스템과 관련된 작업의 신뢰성, 내구성, 효율성을 향상시키는 핵심 솔루션입니다.
최근, 세계 각국 정부는 겨울철 강설 및 노면 얼음으로 인한 사고의 위험을 줄이기 위해 눈을 녹이는 스노우 멜팅 시스템을 도입하기 시작했습니다. 이러한 매설식 시스템은 일반적으로 도로 표면 아래 최대 150mm 깊이에 전기 열선과 센서를 설치하는 것이 특징입니다. 스노우 멜팅 시스템은 노면에 눈이나 얼음이 쌓이면, 센서가 자동으로 온도와 습도를 감지하고 열선에 전원을 공급하여 열을 발생시키는 방법으로 눈이나 얼음을 녹입니다. 일부 지방 정부의 경우, 여전히 염화칼슘을 살포해 도로의 눈이나 얼음을 제거하지만, 염화칼슘은 부식을 일으킬 수 있고 자칫 토양과 물을 오염 시킬 소지도 있어, 꾸준한 논란거리가 되고 있습니다. 스노우 멜팅 시스템은 이러한 우려를 없앨 수 있기 때문에 도로 뿐만 아니라 보행자를 위한 보도와 다양한 건물을 드나 드는 출입구에도 설치되는 사례가 많아지고 있습니다.

남동 이앤원의 경우, 지난 2007년부터 아파트, 사무실, 병원, 호텔, 리조트, 백화점, 쇼핑몰, 중앙 정부 청사, 각지 지자체, 군사 시설에 500개 이상의 스노움 멜팅 시스템을 설치하였습니다. 2014년에는 FLIR E5 열화상 카메라 를 시스템 설치 및 사후 검사 및 유지 보수 프로토콜에 도입하였습니다.
남동 이앤원의 김병삼 대표는 “스노우 멜팅 시스템은 지상에 열선을 매설하는 방식으로 설치하는 것이 어렵고 열선이 지중에 매설되기 때문에 육안으로는 검사가 불가능합니다. 고객 및 설치 관리자와 함께 스노우 멜팅 시스템을 확인하고 열선이 정상적으로 작동하는지 확인하는데 열화상 카메라만한 솔루션도 없습니다. 열화상 카메라는 다양한 색상을 사용하여 최저 온도와 및 최고 온도를 시각화해서 표시해 주기 때문에 이미지를 매우 쉽게 해석할 수 있다는 장점도 가지고 있습니다”라고 전했습니다.

그는 신뢰성의 측면에서 결과를 말로 설명하는 것보다 현장에서 열화상 카메라로 고객과 관리자가 직접 매설 장비의 작동 상태를 확인할 수 있도록 하는 것이 훨씬 효과적이라고 설명했습니다. 또한, “스노우 멜팅 시스템을 설치한 후에도 유지관리 작업을 수행 할 때, 열화상 카메라를 사용하는 것이 훨씬 편리합니다. 만약, 열선에 문제가 발생하면 열화상 카메라가 정상적으로 작동하는 열선과 고장이 발생한 열선을 각기 다른색으로 표시해주기 때문에 열화상를 사용하지 않을 때보다 훨씬 빠르게 문제를 확인하고 대응할 수 있습니다”라고 덧붙였습니다.

스노우 멜팅 시스템이 설치되어 있는 도로의 실화상 이미지(위)와 열화상 이미지.
FLIR E5 열화상 카메라는 전기 설비의 설치 및 검사는 물론, 예방정비에 널리 사용되고 있는 솔루션입니다. 열화상과 실화상을 모두 제공하는 것 외에도, FLIR의 특허받은 MSX® 기술을 사용하여 열화상에 있는 물체의 윤곽선 뿐만 아니라 숫자 및 라벨과 같은 세부적인 정보도 명확하게 표시해줍니다. 해상도는 10,800 픽셀이고 측정 가능한 온도 범위는 -20°C ~ 250°C입니다. 아울러, 직관적인 포인트-앤-슛 방식으로 활용이 가능한 E5는 작동법이 매우 쉽고 2m 낙하 테스트를 통과했을 만큼 우수한 내구성도 갖추고 있습니다. 카메라에는 온도 측정을 위한 중앙 스팟미터 기능이 탑재되어 있으며, 자동 최대/최소 온도 판독을 위한 구역 상자 도구도 제공됩니다. E5의 경우, 배터리를 완전히 충전하면 최대 4시간 동안 사용이 가능합니다. 탈착식 리튬 이온 배터리의 경우, 별도로 구매할 수 있는 충전 거치대를 사용하면 2시간 이내(카메라 본체에 삽입한 상태로는 2.5시간 이내)에 충전을 완료할 수 있습니다.

전체 활용 사례 관련 정보와자세한 내용은 홈페이지 (flir.com/ex-series)를 방문해 주시기 바랍니다.