거대한 석탄 더미가 있는 석탄 저장소는 자연발화 위험이 있습니다. 언제나 그렇듯 예방이 치료보다 낫습니다. FLIR Systems의 열화상 카메라로 체코 공화국 투시미체(Tusimice) 소재 Nástup Mines Cooperation 의 안전을 지킵니다. 이 시스템은 석탄 더미의 온도를 원격지에서 연속하여 모니터링 하는 비용 효율적인 솔루션입니다.
폐기물 벙커, 목재나 종이 더미, 시멘트와 석탄 저장소 등 많은 대랑 보관장소가 가연성 물질을 다량 보관하여 화재 위험이 높습니다. 자연 발화는 대개 물질의 온도 상승으로 무더기로 쌓인 물질의 바닥 쪽에서 시작됩니다. 표층을 계속 모니터링 하면, 핫스팟을 조기에 탐지하여 화재 예방 조치를 취할 수 있습니다.
완전 자동화 적외선 온도 모니터링
그 효과적인 솔루션이 FLIR Systems 통합 설치 업체 ENELEX (www.enelex.cz) 가 체코 공화국 투시미체(Tusimice) 지역 Nástup Mines Cooperation의 균질화 야적장에 제공한 솔루션입니다. 이 경우, ENELEX 가 석탄 무더기를 연속으로 전자동 모니터링 할 수 있는 FLIR Systems의 열화상 카메라를 제공하였습니다. 야적장 규모가 크다는 것은 이런 중대 작업에 휴대형 열화상 카메라가 소용이 없다는 의미이기도 합니다. 전자동화 시스템만이 약 800 x 200m 규모의 야적장에 쌓인 수십만 톤에 달하는 석탄을 연속하여 모니터링 할 수 있습니다.
연속 열화상 모니터링 분야의 폭넓은 경험
이 회사가 다양한 열화상 모니터링 분야에 풍부한 경험이 있다는 점에서 FLIR Systems 열화상 카메라를 선택하였습니다. 인쇄회로기판 품질관리에서 제강소나 유리 생산 라인, 쓰레기 처리장, 그 와 산업 공정 등 가혹한 환경 용으로 설계된 시스템까지 모두 포함됩니다.
시스템은 부지 상 전략적 위치에 있는 강철 기둥 5개에 FLIR A310 열화상 카메라를 설치하는 구조이며, 전체 면적을 최대한 모니터링 할 수 있도록 미리 정한 최대 온도 임계값을 넘을 경우 조작자에게 바로 경보 출력을 보내도록 카메라를 구성하였습니다. 청각 경보와 모니터 디스플레이 경보로 조작자가 자연 발화 가능성에 주의를 기울이도록 합니다.
이 시스템은 정확한 위치에 배치하여 중요 위치를 상세히 분석할 수 있어 핫스팟의 불을 끄고 화재를 예방할 수 있습니다. 저장 장소의 면적이 넓기 때문에 제어 및 카메라 신호는 카메라 기둥에서 제어실까지 총 3 km 길이의 광섬유 케이블을 통해 전송합니다.
모든 종류의 부지에서 화재 위험 통제
지난 10년 간, 열화상 카메라는 야간 시야 기능이 필요한 곳 외에도 온도 모니터링과 측정 쪽으로 많은 분야로 확장되었으며, 이런 카메라가 성공적으로 안착한 분야 중 하나가 화재 위험이 있는 현장입니다. 이 카메라로 목재, 종이, 플라스틱, 폐기물 같은 자재 더미뿐 아니라 시멘트와 석탄 산업에서도 이 카메라로 시설과 저장소의 안전을 높일 수 있게 되었습니다.
과정이 안전하다는 것은 저장된 자재 자체를 보호하는 것에서 그치지 않고 작업자와 저장소 근처에 있는 다른 사람의 안전까지 지킬 수 있다는 의미입니다. 그 외에, 재산 피해, 진화 과정에서의 수해, 생산 라인 가동 정지 등 화재로 인하여 결과적인 피해를 입을 위험도 있습니다. 이런 현실적인 위험을 고려했을 때 열화상 카메라를 쓰는 자동 온도 모니터링 시스템 비용은 합리적이며 매우 가치 있는 투자라 할 수 있습니다.
비용대비 효과적인 완비형 FLIR A310 열화상 카메라 패키지
FLIR Systems의 A310 열화상 카메라는 다양한 환경에 쉽게 구현할 수 있는 비용 효과가 높은 완비형 패키지입니다. 시스템은 설치에 필요한 부품과 함께 제공됩니다:
- 특허 받은 비냉각식 고체 상태 마이크로볼로미터 디텍터가 들어간 FLIR A310 열화상 카메라
- 입력/출력함과 연결
- 융통성 있는 소프트웨어 개발 키트로 조작자는 카메라 시야각 안에 있는 사전 지정 영역의 경보 조건을 설정하고 변경할 수 있습니다. 이런 경보는 입력/출력함에서 계전기와 아날로그 출력을 제어합니다. 일례로, 지정 영역의 온도가 지정값보다 떨어지거나 그 이상 올라갈 경우 계전기 경보가 울리게 할 수 있습니다.
다른 모든 제품과 마찬가지로 FLIR Systems 은 확대렌즈, 광각렌즈, 망원렌즈를 포함하여 특정 용도의 요건에 맞는 모든 종류의 액세서리 렌즈를 완비하여 제공합니다.