데이터 센터, 핵심 개폐장치 적외선 검사 도입


금융, 보험 및 통신 시설을 위한 데이터 센터를 호스팅하는 시설에서 효율성을 측정하기 위한 가장 일반적인 지표 중 하나는 전력 사용 효율성(PUE)입니다. 배전 시스템 손실은 데이터 센터에서 소비되는 총 에너지의 12%를 차지합니다. 또한 데이터 센터의 계획되지 않은 가동 중단은 이제 분당 8,000달러 이상의 비용이 드는 것으로 추정되며, 데이터 센터 회사의 평판 손상은 말할 것도 없습니다.
신뢰성을 높이기 위한 한 가지 방법은 적외선 투과창, 초음파 포트, 전압 감지 포트 및 온라인 모니터링과 같은 전기 유지보수 안전 장치(EMSD)를 구현하여 전원이 공급된 상태의 전기 유지보수 작업을 안전하고 효율적으로 완료할 수 있도록 하는 것입니다.


상단: 제공된 템플릿과 직소 전동톱을 사용한 IR 창 현장 설치. 하단: IR 창이 장착된 첫 번째 패널.
한 컨설팅 에이전시가 최근 전국적인 할인 의류 및 가정용품 소매업체의 주요 데이터 센터에 IR 창을 공급했습니다. 데이터 센터 직원은 이 에이전시의 초기 조언과 지원을 받아 여러 개의 IR 창을 선택, 배치 및 설치할 수 있었습니다. 이러한 창을 통해 데이터 센터 팀은 2000A, 480V 메인 개폐장치 후면에서 여러 섹션의 중요한 전선 단자 접속부를 볼 수 있습니다. 에이전시와 데이터 센터 팀은 넓은 시야 영역과 설치 유연성으로 인해 이 용도에 12인치 직사각형 IR 창을 선택했습니다.
제공된 컷아웃 템플릿과 절단 도구를 사용하면 IR 창 설치가 간단합니다. 에이전시는 3시간 이내에 설치를 완료했습니다.

IR 창 설치 완료
이제 IR 창이 설치되면서 데이터 센터 팀은 IR 검사 빈도를 늘렸습니다. 팀은 장비를 항상 폐쇄되고 보호된 상태로 유지하면서 추가적인 특수 개인보호장비(PPE) 없이 검사를 수행할 수 있습니다. 더 광범위한 상태 기반 유지보수 프로그램의 일환으로, 이 데이터 센터는 전기 신뢰성을 업계 최고 수준으로 끌어올리는 올바른 방향으로 가고 있습니다.