광학가스이미징 카메라를 활용할 수 있는 10 가지 비법


광학 가스 이미징(OGI) 카메라는 스펙트럼 파장 필터링 및 스털링 쿨러 콜드-필터링 기술을 이용해 메탄 (CH4), 육플루오르화황 (SF6), 이산화탄소 (CO2), 냉매 같은 가스들의 적외선 흡수를 시각화 합니다. FLIR 는 몇 가지 카메라 모델들을 생산하고 있는데, 각 모델마다 시각화 할 가스의 스펙트럼 흡수와 일치하는 필터를 가지고 있습니다.
오일가스 산업은 광학 가스 화상(OGI) 기술을 통해 보다 안전하고 효율적인 ‘스마트 LDAR’ (Leak Detection and Repair, 누출감지수리) 프로그램을 구현할 수 있습니다. 감독관은 일시적 배출 및 누출을 더 빨리 감지하고 그 근원을 바로 찾아내 즉각 수리함으로써 산업 배출을 줄이고 보다 잘 규제를 준수할 수 있습니다. 또한 광학 가스 이미징(OGI) 기술은 효율을 통해, 더 중요하게는 회사 인력 및 자산의 안전을 개선함으로써 자금을 절약시켜 줍니다.

다음은 광학 가스 이미징(OGI) 장비를 십분 활용할 수 있는 비법들입니다.
용도가 달라지면 필요한 카메라도 달라집니다. 다시 말해, 한 카메라로 가스를 모두 볼 수 있는 것은 아니기 때문에, 자신이 다루려는 가스의 종류를 알고 있어야 합니다. 예컨대, VOC/탄화수소 광학 가스 화상(OGI) 카메라는 SF6를 보지 못하고, CO 카메라는 냉매를 보지 못합니다.
광학 가스 화상(OGI) 기술의 성공은 주변 환경에 좌우됩니다. 백그라운드 에너지의 차이가 클수록 카메라는 더 쉽게 가스 누출을 시각화 할 수 있고 그 출처를 찾아낼 수 있습니다. 액티브 광학 가스 화상(OGI) 카메라 (예: 레이저 기반 후방 산란 기법 사용)는 배경에 반사면을 필요로 합니다. 이것은 높은 곳의 컴포넌트를 살펴보며 카메라를 하늘로 향할 때 상당한 문제가 됩니다. 또한 비와 강풍도 고려해야 합니다. 비는 감지를 매우 어렵게 만들 수 있지만, 바람은 가스를 움직이게 만들기 때문에 가스 시각화에 도움이 될 수 있습니다.

환경 변화와 백그라운드 에너지 차이 및 변화량 때문에 광학 가스 화상(OGI) 카메라만으로는 누출로 빠져 나오는 가스의 종류를 특정하거나 그 양을 특정할 수 없습니다.
이러한 보편적 법칙의 예외가 광학 가스 화상(OGI) 카메라를 가 제공하는 FLIR QL320 같은 동반 기술과 짝을 맺는 것입니다. 이 제품은 FLIR GF320, FLIR GFx320 및 FLIR GF620에서 작동하며, 대부분의 탄화수소에 대해 질량 누출 속도 (lb/h 또는 g/h)나 부피 누출 속도 (cc/min 또는 L/min)를 측정합니다.
자동 GPS 태깅이나 이미지 개선 같은 광학 가스 화상(OGI) 카메라의 각 기능들이 어떻게 작동하는지를 숙지하고 이를 유리하게 활용합니다. 적은 농도의 가스는 광학 가스 화상(OGI) 카메라를 이용해도 보기 어려울 때가 가끔 있습니다. 고감도 모드 (HSM - High Sensitivity Mode)는 적은 농도의 가스도 볼 수 있게 이미지를 향상시킵니다. GPS 태깅 같은 주석 기능은 조원이 정확한 자산을 찾아 수리를 할 수 있도록 하는데 매우 중요할 수 있습니다.
대다수광학 가스 이미징(OGI) 카메라는 온도 눈금이 있어서 이중 활용 시스템이 가능합니다. 이것이 산업 유지관리 검사에 적합한 이유는 전체 장면의 온도를 측정, 기록하여 그 데이터를 JPEG이나 비디오로 저장할 수 있기 때문입니다. 이 카메라를 이용하면 핫스팟이나 고전압 및 저전압 절연상의 전기적 문제, 기계 설비 등을 감지할 수도 있고, 배관, 오븐, 기타 많은 곳의 단열 장애를 찾아낼 수도 있습니다.

광학 가스 이미징(OGI) 카메라의 온열 측정 기능도 가스 구름과 배경 장면의 시각적 대조를 개선시켜줄 수 있습니다. 다른 온열 측정 방식과는 달리, (가스) 감지의 대상 물체는 어떤 시각적 표상도 갖지 않습니다. 구름과 배경간에 밝은 대조를 주어 구름만 볼 수 있을 뿐입니다. 구름 자체는 복사 에너지를 거의 반사 시키지 않습니다. 구름을 보이게 하는 것의 핵심은 구름과 배경 사이의 온도차 (∆T)를 개선하는 것입니다.
가스 이미징 카메라는 빠른 비접촉 방식으로 유해하거나 접근이 어려운 구역의 누출을 감지합니다. 이것은 수 미터 떨어진 곳의 소량 누출과 수 백 미터 떨어진 곳의 대량 누출을 감지할 수 있을 만큼 민감합니다. 대다수가 고감도 모드 (HSM - High Sensitivity Mode)같은 시각 개선 기능을 가지고 있어서, 농도가 낮거나 적은 누출도 감지할 수 있도록 개선이 가능합니다.
광학 가스 이미징(OGI) 카메라는 가스 방출을 안전 거리에서 감지할 수 있도록 해주기 때문에, 자신에게 유리하게 이를 활용할 수 있습니다. 감지할 수 있는 대량 가스 누출이 있는지 알아보기 위해 주 작업 구역 밖을 시작으로 해당 구역에 대해 초기 스캔을 합니다. 그런 다음, 좀더 가까이 이동하며 구체적인 스캔을 합니다. 반드시 적합한 안전 장비를 착용해야 하고, 광학 가스 화상(OGI) 카메라를 제공 받은 케이스 안에 넣어 보관하고 운반해야 합니다. 또한 정기적으로 카메라를 유지관리 하여 그 자체가 안전 위험이 되는 일이 없도록 해야 합니다.
일반적으로 광학 가스 이미징(OGI)카메라는 Zone 1 ATEX 인증필 카메라가 아닙니다. 따라서 ‘열작업 허가’를 신청하거나 Zone 1 작업을 위한 ‘작업 허가 제도’ 하에서 이를 사용해야 할 것입니다.

광학 가스 이미징(OGI) 카메라를 Zone 2에서 사용할 때에도 허가가 필요하다. 그 한 가지 예외가 탄화수소 검출에 쓰이는 FLIR GFx320이다. 이것은 인증 된 Zone 2 호환 OGI 카메라입니다. 일부 회사 가이드라인은 이 카메라를 열작업 허가 없이 Zone 2에서 사용할 수 있도록 허용하고 있습니다.
최상급 광학 가스 이미징(OGI) 카메라는 안전 구역에서, 심지어 시설의 경계 밖에서도, 중대하고 위험한 누출을 볼 수 있게 해준다는 점을 명심해 주십시오.
대부분의 경우, 광학 가스 이미징(OGI) 카메라는 첫날부터 그 값을 다할 수 있습니다. 광학 가스 이미징 (OGI) 카메라를 이용해 수행되는 조사들은 전통적인 누출 감지 기술을 이용했을 때보다 9 배 더 빠르며, 디텍터로 놓칠 수 있는 누출도 감지할 수 있게 해줍니다.
또한 광학 가스 이미징(OGI) 카메라는 비접촉식이라 일상 작업 중에도 실시가 가능하여 회사가 조업 중지로 인해 수익을 잃을 일이 없습니다. 더 나아가 회사는 조기에 누출을 감지하여 신속하게 수리를 함으로써 과태료도 피할 수 있고, 팔아서 수익을 낼 수 있는 가스도 그대로 유지할 수 있습니다.
일시적 가스 배출은 지구온난화에 기여하며, 노동자와 시설 인근 거주민 모두에게 치명적인 위험을 야기할 수 있습니다. FLIR OGI 카메라는 벤젠 같은 휘발성유기화합물 수 십 여 가지를 검출해내기 때문에, 환경을 보다 건강하게 하는데 기여하고 기업들이 기존의 산업 배출 규제를 준수할 수 있도록 해줍니다. 이러한 규제들은 고정된 것이 아니며, 언제든 미 환경보호국이나 EU 산업배출지침 같은 정부 규제 기관들이 일시적 배출에 더 엄격한 규정을 둘 수 있습니다. 이러한 규제에 맞는 수단을 갖추어야 회사가 한발 앞서 나아갈 수 있습니다.

숙련된 전문 자격의 광학 가스 이미징(OGI) 카메라 사용자들로부터 카메라를 십분 활용하는 방법을 배웁니다. 적외선 교육 센터 (ITC) (www.infraredtraining.com) 같은 품질기구의 훈련 과정을 밟을 수도 있습니다.
적외선 교육 센터(ITC)의 3일 과정 광학 가스 화상 인증 수업은 FLIR GF-시리즈 카메라의 설정과 작동, 이 카메라들이 볼 수 있는 가스의 종류, 주변 환경이 가스 누출 감지에 미치는 영향 등을 수업 내용으로 다루고 있습니다. 훈련은 교실수업과 실습으로 이루어지며, 2.0 IACET 평생교육학점 (CEUs -Continuing Education Units)를 받게 됩니다.