온도 조건에 따른 핵심 자산 모니터링

고객 당면 과제

최근, 에너지 소비, 대량 제조/생산에 대한 수요가 증가함에 따라, 생산 시간 손실이 발생했을 때의 손해도 증가하고 있습니다. 특정 공정을 시행하는데 필요한 핵심 설비의 경우, 결함을 조기에 식별할 수 있도록 정기적인 점검을 시행하고 장애를 미연에 방지하는 것이 중요합니다. 특히, 유지보수를 담당하는 직원은 설비의 가동을 중지해야 할 필요성이 있을 때, 설비 가동 중지 시간을 계획, 수립하는 등 적절한 조치를 취해야 합니다.

 
아래에서 계속 읽기 또는 PDF 다운로드

지금 다운로드

해결책

적외선 카메라는 장비가 빠른 속도로 마모되거나 수명이 다되어 가는 지의 여부를 파악하고 예측하는데 필요한 온도 데이터를 제공해 주기 때문에 적정한 교체 계획을 세우는데 도움이 됩니다. 특히, FLIR에서 판매하는 고정형 자동화 카메라의 경우, 장비에 발생하는 미세한 변화를 90mF의 감도까지 식별해 주는 등 정말 세세한 부분까지 알려줍니다. 이러한 열화상 성능은 설비의 기능 저하, 심각한 마모, 고장 등의 전조 증상인 미미한 온도 변화까지 식별해줄 수 있기 때문에 매우 유용합니다. 또한, FLIR 자동화 열화상 솔루션은 주요 공정 설비의 실시간 온도 프로파일을 보고하거나 기록하는 옵션도 제공합니다. 아울러, 장비가 갑작스럽게 고장 났을 때 신호를 보내는 다양한 형태의 경보 기능을 통해 기존/신규 제어 공정과 함께 문제가 심각한 사태로 번지는 것을 예방하는데 필요한 즉각적인 조치를 취하도록 도움을 줄 수 있습니다. FLIR 자동화 열화상 솔루션의 경우, 예상치 못했던 정전 사태가 한 번이라도 발생하면 투자한 비용을 충분히 회수할 수 있을 만큼 가치가 있습니다.

AX8 and A615.pngFLIR AX8지속적 모니터링안전한 모니터링을 위한 열화상 카메라FLIR A615™
열화상 머신 비전 (Machine Vision) 카메라

 

image3pd1f.png

펌프 시스템

 

적용 기술

FLIR는 분석 및 경보용 소프트웨어가 내장된 다양한 고정형 열화상 스마트 카메라를 판매하고 있습니다. 조작 방식이 매우 간단한 웹기반의 설정창을 사용하면, 프레임의 스팟, 박스 또는 사용자가 직접 지정한 구역 등과 같이 원하는 형태를 사용하여 최대 10개의 관심 영역(ROI)을 구성하고 자산을 모니터링할 수 있습니다. 또한, 데이터 확보 출력 유형과 같은 경보 발령 변수 및 대응 방안에 대한 조건을 설정할 수 있습니다. 해상도가 320 × 240 또는 640 × 480인 열 디텍터 어레이는 -40°C ~ 2000°C의 온도 범위 내에서 최대 ±2°C에 달하는 정확도로 측정 값을 꾸준히, 안정적으로 제공합니다. 이 같은 성능을 갖춘 FLIR 스마트 카메라의 경우, RTSP, MQTT, RESTful API, MODBUS TCP & Master, 이더넷 IP 및 FTP를 포함한 표준 통신 프로토콜을 사용하면 다양한 제어 프로세스에 활용될 수 있습니다. FLIR 열화상 스마트 카메라는 원하는 활용 분야에 맞게 조정(수동 또는 자동 초점 선택 가능, 시야각 수정을 위한 렌즈 교환식 디자인 선택 가능 등)이 가능합니다. 아울러, 고유의 압축식 라디오메트릭 측정 출력 기능 덕분에 FLIR 열화상 카메라는 프로세서에 부담을 주지 않습니다. 또한, 내장되어 있는 실화상 카메라와 LED는 적외선 카메라와 함께 시스템에 가치를 더해줍니다.

A700 and A310.png

FLIR A700™ 열화상 스마트 센서 카메라  & FLIR A310 중요 장비 모니터링을 위한 적외선 온도 센서

 

hvac_celsius.png

HVAC 시스템

 

자세한 내용은 홈페이지(FLIR.com/instruments/condition-monitoring/)를 확인하시기 바랍니다

Back to top