적용 사례: 중요 설비 모니터링

열화상 기술을 이용한 자동 상시 모니터링

오일/가스 생산에 사용되는 설비는 내부 온도가 500°C를 넘어가는 경우도 있기 때문에 생산 과정에서 반드시 안정상태를 유지해야 합니다. 온도가 제어되지 않으면 열이 상승하여, 위험한 폭발 사고로 이어질 수 있기 때문입니다. 설비는 표면(대부분 철로 구성) 온도가 과도하게 상승하는 것을 예방하고:연성으로 변하는 것을 막기 위해 온도 정보가 기록/관리됩니다. 열화상 기술은 지속적인 모니터링을 통해 주요 설비에 장애가 발생하기 전에 문제를 파악해줄 수 있는 최적의 기술입니다. FLIR가 보유하고 있는 기술은 잠재적으로 문제가 발생할 수 있는 모든 부분(특히, 놓치고 지나가기 쉬운 열전대 문제)의 데이터를 명확히 보여주기 때문에 활용도가 매우 높습니다.

적용 사례 다운로드

Back to top