제시와 전달은 제품 품질에서 매우 중요한 부분. 캐나다를 중심으로 활동하는 화학제품과 액체 제조사이자 유통업체인 Recochem 또한 이 점을 너무 잘 알고 있습니다. 이 회사가 열화상을 제품 포장 실링 품질 연속 모니터링에 이용하는 이유도 바로 여기에 있습니다.
Recochem은 캐나다인 소유의 개인 기업이며, 고품질의 제품과 탁월한 고객 서비스로 명성이 높습니다. Recochem의 Americas Division 은 캐나다 5개 지역의 가정용 화학제품과 차량용 액체 생산자이자 고안자이며, 계약 포장업체이자 도매유통업체입니다.
포장과 제품 품질
Recochem의 공장엔지니어링관리자 Adam Wolszczan은 “포장은 제품의 품질과 안전 면에서 봤을 때 제품에서 실로 중요한 부분”이라고 말했습니다. “당사의 자동차 앞유리용 세척액 제품은 유리 항아리에 넣어 다시 마분지 상자로 포장합니다. 제품을 감싸 보호하는 이런 상자는 항시 무결성을 유지해야 합니다.”
상자을 밀봉할 때 가장 비용 효율이 높은 방법 중 하나가 상자 접힘 날개에 녹인 고온 접착제를 사용하는 방법입니다. 그렇지만 온라인 공정을 거치는 동안 접착제가 제대로 묻지 않거나 정확한 곳에 묻지 않는 일이 발생합니다. 이런 이유로 Recochem 은 접착제를 제 위치에 제대로 발랐는지 검수할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.
품질 검수
“과거에는 의 무결성을 생산 라인에서 주기적으로 상자를 골라 내 포장을 깨서는 검사를 하였다”고 Adam Wolszczan는 전했습니다. “이 방법은 시간이 많이 걸릴 뿐더러 꽤 비용도 많이 소요됐다.”
효율적인 접착제 모니터링 솔루션을 찾던 중 Recochem은 단일 지점 적외선 센서를 사용해 보기로 하였습니다. “접착제는 가열되므로 접착점 검사에 온도 정보를 이용할 수 있다”고 Adam Wolszczan는 설명했습니다. “그렇지만 하단에 있는 상자 접힘 날개를 볼 수 있는 곳에는 적외선 센서를 설치할 수 없었습니다. 또한 적외선 센서는 열려 있는 접힘 날개에 접착제를 칠한 경우에만 볼 수 있었습니다.
골판지를 투과해 볼 수 있는 열화상
효과적인 모니터링 솔루션을 찾던 Recochem은 마침내 열화상이라는 답에 도달하였습니다. “열화상 기술은 이미 알고 있던 기술이었다”고 Adam Wolszczan는 말했습니다. “회사와 전기 패널의 지붕 정비 및 검사 계약을 체결한 업체가 있어서 이 기술로 습기, 절연이 부실한 지점 등을 찾을 수 있다는 것을 알고 있었습니다. 이 기술이 우리 목적에 적합한지 알아보기 위해 FLIR TG165 열화상 카메라를 구입하였습니다. 그랬더니 실제 그런 것 같았습니다!”
Adam Wolszczan는 TG165로 생산라인에서 나온 상자 몇 개를 조사하였고, 카메라는 고온 접착제 위치를 명확히 보여주었습니다. 여기에서 한 술 더 떠서 FLIR TG165 열화상 카메라는 골판지를 투과하여 “볼 수” 있었고 포장 중 바른 고온 용융 접착제의 패턴과 크기도 점검할 수 있었습니다. 다시 말해 검수를 위해 상자를 깰 필요가 없었습니다 Adam Wolszczan는 열화상 기술은 회사가 가야 할 길이라고 확신했습니다. “우리는 FLIR Systems와 계약을 맺고FLIR AX8 열 화상 센서가 들어간 적합한 솔루션을 찾았습니다. AX8는 매우 경제적이면서도 간편해서. 우리 목적에 딱 필요한 것이었습니다.”
간편한 설치
현재는 접착제를 바를 접힘 날개 부분을 주시하여 접착제 부위의 크기와 그 온도를 확인하도록 AX8 카메라를 설치하였습니다. AX8 열화상 센서는 크기가 작은 덕분에 상자 바닥을 볼 수 있도록 설치할 수도 있습니다. 또한 AX8가 카르통을 투과하여 열을 감지할 수 있으므로 검수를 위해 상자를 열 필요가 없습니다. 작업자는 이렇게 얻은 비디오 영상을 전용 화면으로 볼 수 있습니다.
“AX8 열화상을 보면 접착제를 바른 가장 뜨거운 지점을 명확히 알 수 있습니다. 아교총 속도가 지연되면 핫스팟 위치가 이동하므로 무슨 일이 생겼는지 즉시 알 수 있습니다. 매우 직관적이며 아주 효과적입니다.”
개선된 제품 품질
“큰 장점은 열화상으로 품질 문제를 보다 빠르고 보다 효율적으로 잡아낼 수 있게 된 점”이라고 Adam Wolszczan는 말했습니다. “열화상은 작업자자에게 매우 편리한반면에 단일 지점 적외선 센서는 다른 정보 없이 상자가 센서를 따라 움직이므로 단순 온/오프 스위치만 있습니다.”
“고객에게 더 나은 제품을 제공할 수 있을 뿐 아니라 시간도 많이 절약하게 되었습니다. 과거에는 작업자가 10 ~ 15 분마다 검수를 위해 상자를 꺼내 파기해야 했다는 사실이나, 또 우리 생산 라인이 주 5일 가동되므로 이 시간은 연중 상당 시간을 차지한다는 사실에서 우리에게 시간과 비용 절감이 얼마나 큰 의미가 있는지 알 수 있을 것입니다.”