항상 ‘FORD’를 기억해야 합니다 - 적외선 검사 시, 유념해야 할 요소 3가지

각종 검사, 데이터 수집 등을 위해 적외선 열화상 카메라를 활용 할 때에는 정확도가 생명입니다. 경험과 경력의 장단을 떠나, 써모그래피 전문가라면 항상 ‘FORD’를 기억해야 합니다.

해당 상황의 경우, 일단 소프트웨어나 카메라에 열화상이 저장되면, 더이상 수정이 불가능해집니다.

앞으로 적외선 검사를 수행 할 때, 해당 조건을 유념하면 촬영한 이미지를 올바르게 분석 할 수 있을 것입니다. 카메라의 초점 (FOcus)이 맞추어져 있는지 확인합니다. 온도 범위 (Range)가 적정한지 확인합니다. 목표물로부터의 측정 거리 (Distance)가 적정한지 확인합니다.

온도 동조 및 컬러 팔레트 등은 FLIR Tools를 통해 사후에도 처리가 가능하지만, 상기 FORD에 해당하는 조건은 사후에 조정이 불가능하기 때문에 적외선 이미지를 저장하기 전에 적정한지를 확인해야 합니다. 따라서, 시간을 절약하기 위해서는 FORD를 먼저 확인하는 것이 좋습니다.

  • 초점(FOcus) - FORD에서 ‘FO’를 의미합니다. 초점은 사후에 보정 할 수 없기 때문에 이미지를 저장하기 전에 항상 세심하게 조정해야 합니다. 일반 카메라와 마찬가지로 적외선 카메라를 활용 할 때에도 깨끗한 사진을 촬영하기 위해서는 촬영 전에 광학 초점을 조정해 주어야 합니다. 초점이 흔들리면, 전문가로서의 신뢰도도 떨어지게 되고 정확한 온도 측정 값도 기대 할 수 없습니다. 촬영 후에는 보정 할 수 있는 방법이 없기 때문에 촬영 목표물에 대한 초점을 최상으로 만들어 주기 위해서는 적외선 이미지 촬영 전에 카메라의 초점을 두 번 확인해 주는 것이 좋습니다.
    간단히 말해, 훌륭한 초점은 곧, 최선의 측정이라는 뜻입니다.
  • 범위(Range) - FORD에서 ‘R’을 의미합니다. 촬영을 하기 전에는 목표물이 선택한 온도 범위 내에 들어오는지 확인해야 합니다. –20°C에서 1500°C까지 목표물의 온도를 측정 할 수 있는 적외선 카메라는 많지만, 하나의 이미지를 기반으로 해당 이미지의 온도 범위를 활용하여 온도 정보를 측정하는 제품은 없습니다.
    최근 사용되는 대부분의 적외선 카메라는 디텍터가 인식 할 수 있는 온도 구간으로 전체 정보를 분할하여 온도를 측정합니다. 이미지가 저장되면, 설정한 온도 구간에 들어오는 데이터는 모두 성공적으로 수집되지만, 해당 구간을 벗어난 온도 값은 수집이 되지 않습니다. 따라서, 올바른 온도 범위를 설정하는 것은 매우 중요합니다.

  • 거리(Distance) - FORD의 ‘D’를 의미합니다. 측정 작업을 할 때에는 항상 목표물과 적정한 거리를 유지해야 합니다. 상기 예시의 경우, 적정 거리는 1.5미터입니다. 거리는 촬영 목표물의 온도 정보를 출력해 내는 해상도와 직결되어 있습니다. 아울러, 온도를 정확하게 측정 할 수 있도록 정보를 충분히 수집 할 수 있는지의 여부와도 관계가 있습니다. 적외선 이미지는 픽셀로 이루어지며, 적외선을 잡아 내는 디텍터를 통해 촬영됩니다. 적외선 카메라는 촬영 시, 목표물과 거리 측면에서 모두 각자의 한계를 갖고 있습니다. 해상도는 카메라가 갖고 있는 디텍터의 수와 크기, 또는 렌즈의 시야각(FOV)에 의해 결정됩니다. 따라서, 해상도를 최대한 끌어 올리기 위해서는 가능한 많은 수의 디텍터를 촬영 목표물에 올려 놓는 것이 중요합니다. 온도를 측정 할 때에는 일반적으로 측정 도구의 스팟 서클을 목표물 전체에 올려 놓을 수 있는 거리가 해당 목표물을 가장 정확하게 측정 할 수 있는 적정한 측정 거리입니다.
    안전이 허용하는 범위 내에서 목표물에 최대한 가까이 다가 갔음에도 불구하고 스팟 서클을 채우기가 어렵다면, 망원 렌즈(활용 가능한 경우)를 활용하는 것도 정확도 향상을 위한 대안이 될 수 있습니다.

열화상에 대해 더 많은 지식을 갖추고 있을 수록, 더욱 탁월한 결과를 얻어 낼 수 있습니다. 적외선 교육 센터(ITC) 무료 웨비나를 활용하면, 적외선 관련 지식 기반을 확대 할 수 있습니다(InfraredTraining.com/Webinars). 아울러, 세계 각지의 ITC에서는 적외선 전문가 인증을 위한 교육 과정도 제공하고 있습니다.

최신 FLIR 열화상 카메라(TIC) 관련 정보는 '전문가용 도구'에서 살펴보시기 바랍니다.

Back to top