전기 계약업체의 5가지 필수 도구


전기 계약업체는 작업에 적합한 도구를 사용하는 것의 가치를 잘 알고 있습니다. 적절한 장비를 갖추는 것은 몇 분 내에 문제를 찾는 것과 몇 시간 동안 문제를 찾지 못하는 것의 차이를 의미할 수 있습니다. 차단기 패널을 스캔하든 전기 회로를 진단하든, 어떤 것도 놓치지 않고 고객에게 집이나 건물이 안전하고 최고의 전기 효율로 작동하고 있다는 확신을 제공하는 것이 중요합니다. 다음은 모든 전기 계약업체가 작업을 위해 갖추어야 하는 5가지 도구입니다.
열화상 카메라는 잠재적인 문제를 나타내는 전기 시스템의 핫스팟을 빠르게 포착하여 전기 검사 속도를 크게 높일 수 있습니다. 전기 기술자를 위한 편리한 도구는 포켓 휴대형 FLIR C5로, 160 × 120픽셀 열화상 장비, MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging), 5메가픽셀 실화상 카메라 및 LED 플래시라이트로 숨겨진 문제를 쉽게 식별할 수 있습니다. 또 다른 훌륭한 옵션은 FLIR TG165-X 입니다. FLIR TG165-X는 기존의 온도 건 형태로 제공되지만 MSX 이미지 향상과 불스아이 레이저로 전체 열화상측정 기능을 제공하여 항상 올바른 구성품을 대상으로 측정하도록 지원합니다.
또한 열화상 이미지는 결함이 존재하고 적절하게 수리되었음을 시각적으로 증명할 수 있습니다. C5는 파일을 정리하고 백업하고 공유할 수 있는 FLIR Ignite™ 클라우드에 이미지를 직접 업로드하고 저장하며, TG165-X는 최대 50,000개의 이미지를 저장할 수 있는 내부 저장 공간을 갖추고 있습니다.
올바른 이미지 분석 및 보고 소프트웨어를 사용하면 귀사와 고객이 문제를 더 쉽게 파악하고 문제 해결에 대한 확신을 가질 수 있으므로 비즈니스 개선 효과가 뛰어납니다.
FLIR Thermal Studio Pro에서 제공하는 고급 분석 및 의사 결정 지원에는 다양한 측정 도구 세트, 일괄 처리, 검사 경로 사전 계획 기능, 맞춤형 보고서 템플릿 등이 포함됩니다.
멀티미터는 전기 회로, 구성 요소 및 장치의 테스트, 진단, 문제 해결을 위한 필수 도구입니다. Extech EX530A은 실외, 선박, 혹독한 산업 환경에서 사용하기에 이상적인 견고한 11가지 기능 True RMS 산업용 멀티미터입니다. AC/DC 전압 및 전류, 저항, 정전 용량, 전자, 전기 주파수, 온도, 4~20mA 및 듀티 사이클을 측정합니다.
현장 문제 해결 및 전기 설비 검증을 수행하는 전문가는 신뢰할 수 있는 전압 검출기가 필요합니다. FLIR VP50-2는 강력한 LED 손전등뿐만 아니라 빛, 진동, 신호음 피드백 경보를 특징으로 하는 내구성 있는 CAT IV 등급 비접촉 전압 탐지기입니다. VP50-2를 사용하여 작업을 시작하기 전에 AC 회로가 활성 상태인지 확실하게 확인하고, 노출된 전도성 부품 또는 절연을 통해 전압을 감지하고, 전기 패널, 스위치, 콘센트 내의 활성 전선을 식별하거나 활성 전선 및 맵 회로를 추적하십시오.
FLIR 클램프 미터는 상업, 산업 또는 주거용 전기 기술자로서 안전과 효율성을 극대화하는 데 도움이 됩니다. FLIR CM94는 까다로운 유틸리티 및 산업 작업 현장에서 고전류 측정을 처리하기 위한 필수품입니다. 2000A AC/DC 범위, 대형 도체를 위한 대형 조, 낙하 테스트 보호 및 CAT IV-1000V 안전 등급을 제공합니다.
추가적인 감지 기능을 위해 적외선 유도 측정(Infrared Guided Measurement, IGM)으로 강화된 FLIR 클램프 미터는 안전한 거리에서 열점과 과부하 회로를 빠르고 안정적으로 식별할 수 있는 방법을 제공합니다. FLIR CM276 클램프 미터는 열화상측정과 전기 측정을 결합하여 전기 시스템, 태양 전지판, 펌프, 모터를 검사하고 문제를 해결합니다. CM276은 IGM™(적외선 유도 측정)을 통해 안전한 거리에서 열점과 과부하 회로를 식별하는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. METERLiNK® 앱과의 호환성을 통해 판독값, 이미지, 비디오를 빠르고 효율적으로 캡처하여 분석, 추세 파악, 공유할 수 있습니다.
케이블 로케이터와 추적기를 사용하면 벽, 천장, 바닥, 지하에서 전원 또는 비전원 전선과 케이블을 신속하게 찾아 추적할 수 있습니다. Extech CLT600은 빌딩 애플리케이션에서 전력 케이블, 통신 케이블 및 전선을 감지하기 위한 안정적이고 사용이 간편한 도구입니다. 비접촉식 전압 기술, 작업등 및 인체공학적 설계를 특징으로 하고 있으며 전문가는 숨겨진 전선과 케이블을 안전하고 효율적으로 찾을 수 있습니다.
FLIR는 업무의 효율성, 정확성, 안전성을 개선하는 데 도움이 되는 다양한 솔루션을 제공합니다. 올바른 검사 도구를 사용하면 작업 시 쉽게 안전을 유지하고, 서비스에 가치를 더하며, 고객이 안심할 수 있습니다. 전기 계약업체를 위한 FLIR 솔루션에 대해 자세히 알아보기: https://www.flir.com/instruments/electrical-mechanical/