일반적인 가정 검사 실수를 방지하기 위한 열화상 카메라 팁

열화상 카메라는 누수, 열/냉기 침투, 해충과 같이 다른 기술이 감지할 수 없는 숨겨진 문제를 드러내는 능력을 갖춘 놀라운 도구입니다. 그러나 건물 검사, HVAC 또는 전기 시스템에 대한 전문가도 열화상 촬영으로 무엇을 보고 있는지 이해하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 열화상 카메라를 구입했거나 검사 프로그램에 열화상 촬영을 추가하는 것을 고려하고 있다면 이러한 일반적인 실수를 피하십시오.

실수 1: 이미지 해석 오류

FLIR One Edge Pro 또는 FLIR C5와 같은 FLIR 카메라로 집을 검사하는 동안, 냉점, 열점, 패턴이 타당하지 않고 해석하기 쉽다는 것을 발견할 수 있습니다. 열화상 이미지를 올바르게 해석하고 습한 영역, 공기 누출, 잠재적인 곰팡이 문제, 누수, 터미날, 기타 해충 침입, 누락된 절연, 기타 문제를 식별하는 방법을 배우려면 연습이 필요합니다.

팁:

  • 모든 냉점 또는 열점이 문제가 되는 것은 아닙니다. 판단을 내리기 전에 주의를 기울이십시오. 문제를 잘못 진단하면 대가를 치러야 하는 파괴적 조치를 유도하여 잘못을 입증될 수 있습니다.
  • 현장에서 급하게 결정을 내리지 마십시오. 특히 처음 시작할 때 확신이 서지 않는다면 이미지를 사무실로 가져가서 큰 화면으로 이미지를 확인한 후 최종 결정을 내리고 보고서에 내용을 추가하세요.
  • 자신감을 가질 때까지 추가 요금을 청구하거나 보고서에 열화상 분석을 포함시킬 것이라고 광고하지 마십시오. 확신할 수 있는 문제에 대한 몇 가지 관찰 내용을 포함시켜 가치를 더할 수 있습니다.
  • Wi-Fi에 연결된 FLIR 카메라의 이미지를 직접 업로드, 구성, 공유하는 FLIR Ignite의 내장 기능을 활용하십시오. 데이터를 한 곳에 안전하게 보관하고 모든 기기에서 쉽게 액세스해 보십시오.
  • 이미지를 보다 쉽게 해석할 수 있는 편집, 측정, 분석 도구를 제공하는 FLIR Thermal Studio와 같은 보고 소프트웨어에 투자하십시오.
  • 열화상 카메라 사용에 대하여 알아보기 전에 열화상 이미지 해석에 대해 스스로 학습하십시오. ITC 인증으로 시작하는 것이 좋으며 무료 온라인 교육도 많이 있습니다.

Water damage in ceiling 1-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

이 집의 지붕이나 2층에서 꽤 심각한 물이 새는 것 같습니다. 아니면 차가운 공기인가요? 아니면 HVAC 환기구가 새고 있는 것일까요?

실수 2: 온도 측정 오류

정확한 온도 판독값을 얻는 것은 실수하기 쉽습니다. 가정 검사를 위해 설계된 FLIR 제품은 일반적으로 ±2% 정확도 범위에 있지만, 특정 재료(유광 금속 등)는 카메라가 보여주는 온도에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 방사율, 거리, 기타 요인이 카메라에 미치는 영향을 이해하지 못하면 온도 측정에 의존해서는 안 됩니다.

팁:

  • 온도 측정을 해야 하는 경우 방사율 조정 방법을 철저히 이해하십시오. 방사율 과학은 레벨 I 열화상 촬영 코스에 설명되어 있습니다.
  • 특히 유광 금속과 같은 반짝이는 물체의 온도는 낮은 방사율로 인해 열화상 장비에 의해 정확하게 측정되지 않습니다. 그러나, 비교적 쉽고 저렴한 수단을 사용하여 표적의 방사율을 증가시키는 것이 종종 가능합니다.
  • 시야가 넓은 카메라는 가까운 물체를 측정하는 데 최적화되어 있습니다. 원거리에서 작은 대상의 온도를 측정해야 하는 경우 FOV가 좁은 카메라를 고려하십시오.
  • 부하가 가해지는 대부분의 전기 장비는 뜨거워지므로, 열점을 발견하는 것만으로는 문제를 나타내지 않을 수 있습니다. 장비가 올바르게 작동할 때 보고 있는 장비의 온도가 어느 정도여야 하는지 파악하십시오.

Electrical Panel Thermal with MSX.jpg

이 차단기는 뜨거워 보입니다. 이것이 문제입니까?

실수 3: 도구의 한계 알기

FLIR ONE Pro가 가능한 모든 열화상 촬영 요구를 충족시킬 수 있다면 좋을 것입니다. 그러나 FLIR ONEFLIR C5와 같은 보급형 카메라는 훌륭한 도구이지만 한계가 있습니다. 대부분의 도구와 마찬가지로 기술 자체뿐만 아니라 기술 사용 방법에도 제약이 있습니다. 열화상 카메라에 대한 전문 지식을 확보하려면 시간이 걸리며 일부 애플리케이션에서는 E8 Pro와 같은 고성능 카메라가 필요할 수 있습니다.

팁:

  • 엔트리 레벨 카메라는 도장된 벽(또는 다른 높은 방사율 표면)에서 표면 온도의 약 1.5°C 차이를 감지합니다. 전문가용 카메라는 0.02°C의 차이만큼 낮습니다.
  • 열화상 촬영으로 습기 문제를 감지하는 것과 같은 특정 애플리케이션에는 미묘한 온도 차이를 감지할 수 있는 고성능 카메라가 필요합니다.
  • 가능하다면 장기적으로 만족할 수 있는 카메라를 구입하는 것이 좋습니다. 보급형 카메라부터 시작하면 많은 도움이 되지만, 애플리케이션에 고성능 카메라가 필요하다는 것을 알고 있다면 처음부터 고성능 카메라를 구입하여 비용을 절약할 수 있습니다.

termiteTrails_inWalls.jpg

흰개미 침입 이미지는 약간의 온도 차이만으로도 해충이 드러나기 때문에 이를 감지하려면 높은 감도와 해상도가 필요합니다.

가정에서 문제를 진단할 때 실수를 피하는 가장 좋은 방법은 공인 열화상 촬영사가 되는 것입니다. Infrared Training Center(ITC)는 열화상 촬영 과학, 열화상 카메라 사용 시 모범 사례, 이미지를 올바르게 해석하는 방법, 온라인 리소스 및 지원에 대해 자세히 알아보는 과정을 제공합니다.

관련 기사

방법

열화상 기술을 이용해 누수 여부 확인하기

Read more
애플리케이션 스토리

Hide-&-Seek 에서 FLIR 열화상 카메라로 해충 구제

Read more
기술 참고 사항

항상 ‘FORD’를 기억해야 합니다 - 적외선 검사 시, 유념해야 할 요소 3가지

Read more
Back to top