원터치 레벨/스팬 기능이란?

매일 열화상 카메라를 사용하여 검사 업무를 실시하는 경우, 가장 정확한 이미지를 얻을 수 있게 도와주는 열 조정 기능에 대해 한 번 정도 들어 보셨을 것입니다. 그러나 현장에서는 수동 조정과 같이 시간이 오래 걸리는 조정보다는 조금 더 빠른 조정을 통해 시간을 낭비하지 않고 필요한 이미지를 신속하게 얻는 것이 중요한데, FLIR의 원터치 레벨/스팬 기능은 바로 이러한 빠른 열 조정을 가능케 해주는 기능입니다.

원터치 레벨/스팬 기능을 사용할 경우, 화면을 한 번만 터치해도 열화상 위에 작은 초점 영역을 선택할 수 있으며 카메라는 이미지의 해당 지점에서 열 대비도를 기반으로 레벨과 스팬을 자동으로 조정합니다. 그 결과, 수동 조정 시간이 절약됩니다.

one touch electrical comparison.png

자동(왼쪽) 및 원터치 레벨/스팬(오른쪽) 기능을 이용해 측정한 부하 차단 엘보우 커넥터

카메라에 이 원터치 레벨/스팬 기능을 사용할 수 있는 경우, 터치 스크린을 사용하여 한 번의 빠른 탭으로 개체 또는 관심 영역을 선택할 수 있으며, 개체 또는 영역이 선택되면 주위에 원이 나타납니다. 카메라는 자동으로 스팬을 좁혀 온도 범위와 해당 원 내부의 레벨을 명확하게 나타내고 열화상에 초점을 맞춘 세부 정보를 제공하여 문제 부분을 더욱 부각시킵니다.

원터치 레벨/스팬의 장점은 관심 대상인 문제와 해당 문제에 관련된 세부 사항에 집중할 수 있다는 것입니다. 특히, 스팬을 좁혀서 관심이 없는 이미지의 모든 영역을 무시할 수 있습니다.

one touch transformer comparison.png

자동(왼쪽) 및 원터치 레벨/스팬(오른쪽)기능을 활용해 측정한 변업기

예를 들어, 위 이미지와 같이 하늘을 배경으로 주상 변압기의 열화상을 한 번 살펴보시기 바랍니다. 사진에서 하늘의 온도는 필요가 없고 핫 스팟의 온도만 알고 싶다고 가정해 보겠습니다. 화면에서 변압기에 해당하는 영역을 터치할 경우, 선택한 지점 주변에 원이 나타나고 온도 스팬이 조정되어 원 내의 최고 및 최저 온도가 표시됩니다. 원터치 레벨/스팬 기능은 열화상 이미지의 대비 증가를 통해 이미지 세부 정보를 향상시킴으로써 문제를 발견하거나 새로운 결함을 발견할 수 있는 역량을 제고해줍니다. 특히, 작은 온도 변화가 큰 차이로 이어질 수 있는 상황에서 사용할 때, 그 역량을 십분 발휘하는 것이 특징입니다.

one touch hvac comparison.png

자동(왼쪽) 및 원터치 레벨/스팬(오른쪽)기능을 활용해 측정한 변압기

원터치 레벨/스팬 기능은 건물 진단 및 전기 검사에도 도움이 될 수 있습니다. 특히, 작동 온도가 높은 보일러 또는 냉각기와 같이 배경과 온도가 정반대인 대상에 열화상 카메라를 조준할 때 매우 유용합니다. 한 장면에 상반되는 두 개의 극한 온도 값(목표물과 배경 물체)가 존재하면, 카메라는 열화상의 스팬을 넓혀 결과적으로 대비도를 감소시켜 줍니다.

FLIR C5를 포함한 FLIR 카메라의 상당수는 이 원터치 레벨/스팬 기능 기능을 탑재하고 있습니다.

Back to top