소방관들이 FLIR 열화상 장비를 계속 선택하는 이유

2013년 3월, FLIR는 소방 애플리케이션을 위한 FLIR K-시리즈 열화상 카메라(TIC)의 첫 번째 모델을 출시했습니다. 그 후 10년 동안 FLIR는 K-시리즈 TIC가 시장 선도업체임을 입증하는 데에는 그럴 만한 이유가 있었습니다.

FLIR는 50년 이상의 열화상 분야 혁신을 통해 첨단 기술에 대한 사용자의 기대, 혹독한 현장을 견딜 수 있는 견고성 및 사용 편의성을 충족하는 신뢰성 높은 제품을 생산하기 위한 경험과 역량을 보유하고 있습니다.

FLIR가 소방관에게 최고의 선택인 이유

신뢰성

FLIR K-시리즈 TIC는 화재 현장의 열에도 선명한 이미지를 생성하며 소방관이 안전하게 작업하는 데 필요한 온도 정확도를 제공합니다.

FLIR TIC는 소방관이 연기를 통해 탐색하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 주변 환경보다 더 뜨거운 영역을 정확하게 식별할 수 있습니다. 또한 소방 현장에서는 간단하고 신뢰할 수 있는 장비가 필수적이므로 FLIR K-시리즈 카메라는 온도 정보를 빨간색, 주황색, 노란색의 3색 팔레트로 표시합니다.

fire image example_yellow-orange-red.jpg

이 간소화된 3색 형식은 소방관이 위험 수준을 빠르고 정확하게 판단할 수 있습니다. 특히 소방관이 사용하는 보호 장비의 상당 부분이 450°C 이상의 온도에서 손상될 가능성이 더 높기 때문입니다.

FLIR TIC 신뢰성에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

내구성

화재 현장에는 열악한 환경에서 사용할 수 있는 견고한 카메라가 필요합니다. FLIR의 K 시리즈 열화상 카메라는 까다로운 작동 조건을 충족하도록 설계되고 내구성 테스트를 거쳤습니다. 카메라를 높은 곳에서 붕괴되는 건물에 떨어뜨리거나, 먼지나 물로 둘러싸거나, 최대 260°C의 화재 속에서 사용하더라도 FLIR K-시리즈 TIC는 계속 작동하여 소방관이 작업을 안전하게 완료할 수 있습니다.

US fire equipment.jpg

FLIR TIC 내구성에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

사용성

복잡한 TIC는 화재 현장에서는 사용이 불가능합니다. 피스톨 그립 형식의 단순성을 제공하는 카메라와 장갑을 낀 손으로 쉽게 조작할 수 있는 버튼은 소방관이 안전하게 작업하는 데 도움이 될 수 있습니다.

durability.jpg

그러나 사용성은 적절한 폼 팩터 이상의 것을 요구합니다. 화면 해상도, 시야각, 배터리 등과 같은 기능도 중요합니다.

FLIR TIC 사용성에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

또한 상황 인식 개선, 수색 및 구조 작업 속도 향상, 드론 감시를 통한 화재 모니터링에 대해 자세히 알아보려면 기본 휴대용 장치 및 공중 소방 페이지를 참조하십시오.

관련 기사

카메라 선택

사용성: FLIR 열화상 카메라를 소방관들이 계속해서 첫 번째로 선택하는 이유

Read more
카메라 선택

내구성: FLIR 열화상 카메라를 소방관들이 계속해서 첫 번째로 선택하는 이유

Read more
카메라 선택

신뢰성: FLIR 열화상 카메라를 소방관들이 계속해서 첫 번째로 선택하는 이유

Read more
Back to top