소방관은 연기와 높은 열을 안전하게 탐색하기 위해 신뢰할 수 있는 장비가 필요합니다. 그리고 어려운 상황에서도 사용하기 쉬워야 합니다.

FLIR는 50년 이상의 열화상 분야 혁신을 통해 사용성에 대한 기대치를 충족하는 신뢰성 높은 제품을 생산할 수 있는 경험과 역량을 보유하고 있습니다.

FLIR_Line_Ironbow.png

소방관이 FLIR를 선호하는 이유: 사용성

화재 또는 구조 작업 중에 많은 일이 발생하므로 소방관 도구는 간단하고 사용하기 쉬어야 합니다. 복잡한 버튼과 설정 때문에 구조 작업에서 TIC를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

icon-check.png 간편한 한 손 조작

두 손을 사용해야 하는 TIC로 작업하는 경우, 화재 시 잠깐이라도 위험할 수 있습니다. FLIR K 시리즈의 권총 그립 형식과 큰 버튼은 장갑을 낀 손으로 조작할 수 있으므로 화재 현장에 시선을 계속 주시하면서 안전하게 이동할 수 있습니다.

Never under deliverless-onehand.png

icon-check.png 열상 광시계

소방관용 카메라를 포함한 열화상 카메라는 좁은 시야를 제공하는 경우가 많습니다. 즉, 카메라 라이브 스크린 디스플레이에 전체 화재 현장의 제한된 부분만 표시됩니다. 소방관은 TIC를 주위로 움직이고 방이나 표적 구역을 둘러보면서 현장을 완전히 파악해야 합니다.

FLIR K 시리즈는 인간의 시야에 가까운 광각 렌즈를 사용하여 현장의 상황을 볼 수 있습니다. 예를 들어, FLIR K 시리즈(K45, K55, K65)의 수평 시야각은 51°입니다. FLIR K 시리즈는 3명을 표시할 수 있지만 25° 각도의 다른 회사의 제품은 한 사람만 표시할 수 있습니다.fire camera FOV_infographic.png

icon-check.png 탈착식 배터리

긴급한 화재 현장에서 TIC 배터리를 중지하고 충전해야 한다는 생각은 실현 가능성이 없습니다. FLIR K-시리즈 TIC에는 현장에서 쉽게 교체할 수 있는 배터리 2개가 함께 제공되어, 예비 배터리가 충전되는 동안 카메라를 계속 사용할 수 있습니다. 또한, 한 번 충전으로 약 4시간*을 사용하므로 소방관은 수색 및 구조 작업과 같은 긴 활동 중에도 일시 중지 없이 작업을 계속할 수 있습니다.

*25°C 주변 온도 및 일반적인 사용.

FLIR K 시리즈는 소방관의 두 번째 눈 역할을 하도록 설계되었으며, 안전하고 효율적인 작동을 가능하게 하는 사용성을 추구합니다.

FLIR_Line_Ironbow.png

관련 기사

카메라 선택

내구성: FLIR 열화상 카메라를 소방관들이 계속해서 첫 번째로 선택하는 이유

Read more
카메라 선택

신뢰성: FLIR 열화상 카메라를 소방관들이 계속해서 첫 번째로 선택하는 이유

Read more
카메라 선택

소방관들이 FLIR 열화상 장비를 계속 선택하는 이유

Read more
Back to top