Flir 소방 기술을 캐나다 전역의 소방대에 제공


소방 활동은 매우 위험하고 까다로운 작업이며, 추정에 따르면 미국에서는 23초마다, 캐나다에서는 1시간마다 새로운 화재가 발생합니다.
1200 Degrees는 캐나다에서 가장 큰 소방차 및 장비 공급업체로, 마니토바에서 뉴펀들랜드, 래브라도까지 그리고 그 사이의 모든 지역에 소방 장비를 공급합니다. 그리고 5년 전, 캐나다 소방 장비 업계의 가장 큰 기업 중 하나는 해당 분야를 발전시키고 캐나다의 소방 안전을 향상시키는 데 도움을 주는 것으로 Flir 제품과 Flir 기술을 신뢰하였습니다.
오늘날 그 관계는 어떻게 진행되고 있습니까?
1200 Degrees의 영업 매니저인 Maxime Brouillard는 자신의 회사가 Teledyne Flir와 훌륭한 파트너십을 구축했다고 말합니다.
“관계는 정말 놀랍습니다”라고 Brouillard는 말합니다. “Teledyne Flir가 우리에게 보내주는 신뢰에 진심으로 감사드리며, 우리는 Flir가 기대하는 바에 부응하기 위해 정말 열심히 노력합니다.”
이 특별한 관계는 갑자기 생겨난 것이 아니었습니다. 캐나다의 소방 커뮤니티 리더들은 이 관계를 적극적으로 모색했는데, 그 이유는 연기를 투과해 볼 수 있는 K 시리즈 열화상 카메라(TIC)와 같이 Teledyne Flir가 제공하는 생명 구조 기술 때문이었습니다. 그중 한 명인 Guillaume Rondeau는 전 캐나다 소방관, 대장 및 운영소장입니다. 현재 1200 Degrees의 부사장 겸 최고운영책임자인 그는 회사가 Teledyne Flir와의 파트너십을 모색한 이유를 설명합니다.
“우리는 경쟁사를 따르는 회사가 아닙니다. 우리는 항상 우리의 비전으로 차별화하려고 노력합니다. 우리 중 일부가 소방관이라는 점을 고려할 때, 우리는 Flir에서 잠재력을 보았고…Flir에 연락하여 전적으로 협력하며 파트너십을 구축하기로 결정했습니다.”
K 시리즈는 소방관이 연기가 자욱한 조건을 탐색하고, 핫스팟을 검색하고, 원거리에서 온도를 측정하는 데 도움을 주도록 설계 및 개발되었습니다. 이 휴대용 카메라는 소방대가 보다 전략적으로 화재에 대응하도록 돕고 사고 지휘관이 자원을 지휘할 때 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 열원도 시각화하기 때문에 TIC는 위험물 및 수색 구조 작업에 중요한 도구가 될 수 있습니다.
소방에 있어 두 가지 핵심 요소는 안전과 지역 사회에 대한 봉사입니다. Brouillard는 이 두 가지 이유가 1200 Degrees가 Flir K 시리즈를 신뢰하는 이유라고 말합니다.

“K 시리즈는 소방 산업에 완벽하기 때문에 사용합니다…우리는 최종 사용자가 아니지만 고객들은 이미지의 품질이 작업을 적절하고 안전하게 수행하는 데 도움이 되었다고 말할 수 있습니다… 또한 Flir 카메라는 한 손으로만 사용할 수 있어 이 역시 판도를 바꾸는 요소입니다.”
소방관은 화재 현장의 정확한 레이아웃을 제공하여 위험한 환경에서 안전을 유지할 수 있는 신뢰할 수 있고 정확한 장비에 의존합니다. Flir FSX® 이미지 향상과 같은 기능이 있는 TIC는 흐리거나 연기가 자욱한 조건에서 소방관이 형태를 더 쉽게 인식할 수 있도록 선명한 윤곽선을 표시합니다. K1 및 K2 카메라에서 제공되는 Flir MSX는 통합형 실화상 카메라에서 유사한 엣지 디테일을 제공합니다.
Rondeau는 그가 최고의 기술로 작업하고 있다는 것을 알기 때문에 Flir를 신뢰한다고 말합니다.
“Flir는 오버레이 이미지를 사용하여 디스플레이에 매우 선명한 이미지를 생성하는 뛰어난 기술을 보유하고 있습니다. MSX와 FSX는 다른 어떤 장치도 제공하지 않는 진정한 판도를 바꾸는 기술입니다.”
Brouillard도 이러한 의견에 공감합니다.
“시중의 어떤 카메라도 그렇게 선명한 이미지를 제공하지 않기 때문에 FSX 이미지를 갖는 것은 판도를 바꾸는 요소입니다.”
“Teledyne Flir는 열화상 카메라 제조업체로서 시장에서의 리더십 위치를 여러 번 입증했습니다. 사용자와 유통업체로서 우리는 잠재력을 확인했고 Flir 제품을 홍보하고 싶었습니다”라고 Rondeau는 설명합니다.
“회사로서 Flir 역시 소방서를 위한 최고의 제품과 서비스를 제공하겠다는 우리와 동일한 비전을 가지고 있었습니다."

소방을 안전한 작업으로 만들 방법은 없습니다. 폭발, 가스 누출, 극한의 온도… 그 환경은 위험하고 가혹합니다. 그러나 Teledyne Flir와 1200 Degrees는 더 안전한 솔루션, 더 나은 문제 해결 방법, 그리고 대중에게 봉사할 수 있는 더 나은 옵션을 찾기 위해 노력하고 있습니다.
캐나다 동부 지역의 소방 활동과 1200 Degrees에서 진행되는 모든 사항에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요. 소방 및 공공 안전을 위한 열화상에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.