FIFA 월드컵 2022 기간 동안 보행자 안전을 향상시키기 위해 수상 경력에 빛나는 FLIR TrafiOne 교통 센서 설치

2022년 11월 21일, 수십만 명에 달하는 축구 팬들이 2022년 월드컵을 보기 위해 카타르로 향할 전망입니다. 갑자기 늘어난 방문객들로 인한 문제에 효과적으로 대응하기 위해 카타르 정부는 교통 시스템을 모니터링하고 군중의 동선을 제어할 수 있는 FLIR TrafiOne 스마트 시티 센서 700개를 새롭게 도입하기로 결정하였습니다. 수상 경력에 빛나는 올인원 센서인 FLIR TrafiOne은 월드컵 기간 동안 안전하고 원활한 교통 흐름을 유지하는 데 반드시 필요한 역동적인 교통 통제 기능을 더해줄 것으로 예상됩니다.

Teledyne FLIR는 카타르 공공사업관리단(Public Works Authority), Ashghal, Salam Sice Tech Solutions 등과 함께 카타르 전역에 스마트 시티 센서를 설치하였습니다. 카타르의 사회경제적 성장을 지원할 수 있는 기반 시설을 개발하는 Ashghal의 경우, 현재 기반 시설 개발 및 관리 관련 모범 사례를 참고해 도입하는 사업들을 추진하는 기관입니다. Teledyne FLIR는 카타르 국민 모두를 대상으로 고객 중심의 공공 서비스를 제공하게 될 이번 사업에 참여하게 된 것을 큰 영광으로 생각하고 있습니다.

hatem-boukhit.jpg

FLIR TrafiOne은 센서 기반 스마트 시스템을 사용하여 인도 위를 걷고 있는 보행자의 움직임을 감지해 신호등의 타이밍을 자동으로 수정합니다. 영상 분석 기능이 탑재된 열화상 카메라는 완전한 어둠이나 악천후 속에서도 자전거 탑승자나 보행자, 차량을 감지하고 분류합니다. 더불어, FLIR TrafiOne은 필요에 따라 교통 신호가 차량보다는 자전거 탑승자나 보행자를 우선시하도록 지정할 수 있어 건널목 등 도로를 더욱 안전하고 효과적으로 운용하는 데 큰 도움이 됩니다.

trafione-thermal1.png

TrafiOne 센서는 또한 교통 흐름을 개선하기 위해 다양한 교통 수단의 이동 시간을 측정할 수 있는 고해상도 데이터를 생성해내고, 눈으로도 현장을 확인할 수 있도록 HD 영상 카메라까지 갖추고 있어, 카타르 시민과 방문객의 안전과 복지를 개선할 수 있을 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 물리적인 버튼을 누를 필요도 없기 때문에 코로나19의 감염 확산 위험도 줄일 수 있습니다. 이 스마트 시스템은 특히 지면에 설치된 센서를 활용해 보행자를 감지하고 건널목의 신호를 제어합니다. 따라서 보행자는 신호를 바꾸기 위해 버튼을 누르지 않고도 이동할 수 있어 코로나19에 노출될 위험도 줄일 수 있습니다.

TrafiOne은 열화상 기술을 이용해 사람의 체온을 기준으로 보행자와 자전거에 탑승하고 있는 사람을 감지하기 때문에 별도의 광원이나 인공 조명 없이도 24시간 내내 보행자와 자전거를 식별해 낼 수 있습니다.

또한 스마트 기술, 비접촉식 센서, 사용자가 직접 프로그래밍 할 수 있는 감지 구역 설정 기능 등 기존의 도로 안전 시스템에서는 찾아볼 수 없던 기능을 선보여, 카타르 당국으로부터 상당히 긍정적인 평가를 받았습니다. 향후, Teledyne-FLIR의 목표는 혁신적인 TrafiOne 제품을 카타르 전역에 설치함으로써 전국 어디에서나 스마트한 방식으로 보행자 및 교통의 흐름을 통제할 수 있도록 지원하는 것입니다.

 

Back to top