완벽한 열화상 소방 시스템

소방 대원들은 화재 상황, 수색 및 구조 작전, 산불, 위험한 화학 물질 누출과 싸우는 시나리오에서 소방 대원을 도와주는 여러 가지 기술에 의존합니다. 연기가 자욱하고 시야 확보가 어려운 구조물에 들어갔을 때는 열 화상 기술이 시야를 제공하여 상황을 분석 및 평가하고 장애물을 식별하며 생명을 구하는데 도움을 줄 수 있습니다. FLIR는 소방서와 소방 대원들의 업무에 대한 다양한 솔루션을 제공합니다.

FLIR_Line_Ironbow.png

지상에서의 인식

소방 대원이라면 누구나 자욱한 연기 속에서 창문을 볼 수 있는 능력이 매우 중요합니다. 소방 대원의 건물 진입 여부를 떠나, 소방서에 적합한 휴대용 열화상 카메라(TIC)는 이미지 해상도, 디스플레이 속도, 가격 등 다양한 요인에 따라 결정됩니다.

소방 대원이 외부에서 상황을 평가, 지시 및 모니터링하는 상황이거나, 또는 순식간에 변하는 화재 상황과 조건을 내부에서 모니터링하는 경우, FLIR K65와 같은 전술용 열화상 카메라는 높은 해상도를 통해 향상된 이미지 품질과 훨씬 신속한 피드백을 위해 더 빠른 프레임 속도를 제공하여 중요한 결정을 내리는 데 가장 필요한 정보를 제공합니다. 320 x 240의 적외선 해상도, 4 인치 디스플레이, 0°C ~ 650°C의 온도 범위가 특징인 K65는 건물 내부의 중요한 세부 정보를 포착해 핫 스팟이나 대류 현상의 발생 여부까지 확인할 수 있습니다. 또한, 소방을 위한 사용성, 화질 및 내구성과 관련한 NFPA 1801-2018 열화상 기기 표준을 완벽하게 준수하도록 설계되었습니다.

기본 기술

전술적 열화상 솔루션으로 화재 위험에 대처하는 방법

FLIR K65가 미리 갖추어 놓으면 가장 좋은 장비라면, 소방 대원 개개인이 장비하는 경우에는 FLIR K1이 좋은 선택이 될 수 있습니다. 일반적으로 상황 인식용 열화상 카메라는 전술용 열화상 카메라에 비해 해상도와 프레임률이 낮지만, 소방 대원이 건물 내부에 있는 동안 가시도가 낮은 상황에서 시야를 확보하기에는 가장 적합합니다. FLIR K1은 FLIR 라인업 중 경제적인 가격대의 상황 인식용 열화상 카메라이며, 160 x 120의 적외선 해상도와 –10°C ~ 400°C의 온도 범위, 카메라에 내장된 손전등과 2.4 백라이트 디스플레이를 갖추고 있습니다. 견고한 컴팩트 열화상 카메라로 칠흑 같은 암흑 속, 자욱한 연기 속에서도 주변 상황을 평가할 수 있습니다. 또한, 보고 업무를 간소화 시켜줄 수 있는 자료를 수집하고 최대 10,000 세트에 달하는 라디오메트릭 열화상과 실화상을 저장할 수 있습니다. 산불 소방 활동에서 뒷불정리를 할 때 고온 지점을 찾는데 탁월한 가벼운 열화상 카메라입니다.

공중에서의 시야

소방 대원이 지상에 있는 경우, 높은 곳에서 추가적인 시야를 확보하여 화재 상황을 계획, 관찰, 진압하는 것이 중요할 수 있습니다. 사다리 차의 버킷 꼭대기보다 높은 곳이라면 소방 대원은 상황을 바로 위에서 파악할 수 있기 때문에, 대형 건물이나 산불 화재 진압 시 지상팀의 조직화에 효율을 높이고 수색 및 구조 업무를 지원할 수 있다는 장점이 있습니다. 이를 위해 FLIR Vue® TZ20 드론 페이로드 부착형은 긴급 상황에서 소방 대원이 상황을 보다 잘 인식하도록, 근거리 및 원거리에서 20배 디지털 열화상 줌 기능을 제공하며, 좁은 시야와 넓은 시야 모두를 제공하는 640x512 해상도의 FLIR Boson® 열화상 카메라 모듈이 구현되어 있습니다.

Aerial Structural Fire.jpg

열화상 장비가 장착된 드론은 구조물 화재시 소방대원이 핫스팟을 정확히 찾아내도록 도와줍니다.

또 다른 드론 페이로드 옵션에는 FLIR MUVE C360이 있습니다. Vue TZ20과 기능은 대체로 동일하나 C360은 부가적으로 업계 최초의 무인 항공 시스템용 멀티 가스 디텍터로, 이러한 드론 옵션으로 비상 대응팀이 화학, 산업, 환경 사고에 접근하는 방식이 변합니다. C360을 활용하면 비상 대응팀이 원격으로 위험 물질과 화재 사고를 평가하여 적절한 개인보호장비를 선택할 수 있습니다. 또한, 광이온화 디텍터와 함께 염소, 일산화탄소, 기타 연소성 기체와 같은 화학적 위험을 지속적으로 실시간 모니터링하는 첨단 전기 화학 센서 제품군이 있습니다. 출력되는 센서 측정 값은 경보 조건에 따라 다른 값이 FLIR VueLink™ 앱을 통해 실시간으로 파일럿에게 전달됩니다

응급 상황에 소방서와 소방 대원에게 적합한 솔루션을 결정하는 것은 매우 중요합니다. 열화상 카메라를 사용하여 자욱한 연기를 투사하거나 공중에서 시야를 확보할 수 있다면, 관련 팀에서는 가장 정확한 정보를 수집하여 중요한 결정을 위해 더 나은 정보를 전달할 수 있기 때문에, 궁극적으로는 소방 대원과 소방 대원의 구조 대상을 보호할 수 있습니다.

 

제품 등에 대한 자세한 정보는 홈페이지(flir.com/instruments/firefighting/)에서 확인하시기 바랍니다.

Back to top