적외선 카메라를 활용하면 데이터 수집하고, 분석 및 보고를 위해 물체의 온도를 비접촉식으로 측정할 수 있습니다. 탁월한 성능과 폭넓은 활용도로, 적외선 카메라는 오늘날, 대부분의 연구개발 사업에 없어서는 안 될 기기로 거듭났습니다. 특히, 과학 및 연구 분야에 필요한 기능을 갖춘 카메라는 다양한 유형으로 출시되어 있습니다.
FLIR은 특정 니즈가 있는 사용자가 열화상 카메라를 선택할 때, 고려해야 할 요소 7가지를 정리해 보았습니다. 이 목록을 참고하면, 소비자는 고려 대상이 될 수 있는 카메라의 범위를 좁히고 올바른 카메라를 선택할 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대하고 있습니다.
Point #1:측정해야 할 온도의 범위는 어떻게 되는가?
일반적으로 적외선 카메라를 사용하는 목적은 관심 대상 물체의 온도 변화를 측정하는 것입니다. 목표 대상의 온도를 측정할 때에는 2가지 사항을 고려해야 하는데, 하나는 해당 물체의 온도 범위, 다른 하나는 측정에 필요한 온도 해상도입니다. 이 2가지 사항을 고려하면 어떤 유형의 적외선 카메라와 디텍터가 사용하고자 하는 분야에 가장 적합한지 결정하는데 도움이 될 수 있습니다.
전체 목록을 보시려면, 지침서를 다운로드하시기 바랍니다.