동급 최강의 고속 FLIR 카메라로 장거리 추적 및 측정 응용 분야에서 표적 가시성 향상

FLIR RS8500 고속 카메라는 Nurjana Technologies의 NEOS 광학 추적 시스템에 통합되도록 선택되었습니다.

카메라의 뛰어난 해상도와 측정 정확도 덕분에 이탈리아 시스템 통합업체는 테스트 범위 고객에게 최고의 정확도로 대상을 식별하고 추적할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있습니다.

칼리아리(이탈리아)에 본사를 둔 Nurjana Technologies는 항공우주 및 방위 산업의 임무 수행에 필수적인 엔지니어링 서비스와 시스템 통합을 제공합니다. 이 회사는 정부 연구 시설 및 군사 테스트 범위 응용 분야에 고유한 전기 광학 시스템을 성공적으로 제공해 왔습니다.

자동 표적 식별 및 추적

회사의 제품 포트폴리오에 가장 최근에 추가된 제품은 장거리 고정밀 측정 응용 분야에서 실시간 광학 추적을 위한 완벽한 하드웨어 및 소프트웨어 기반 시스템인 NEOS(Nurjana Electro-Optical System)입니다. 이 시스템은 광학 탑재체, 원격 측정, 레이더 및 범위 측정 데이터를 포함한 여러 센서의 데이터를 융합하도록 설계되었습니다. 광학 탑재체는 주문 제작형으로 가시광선 추적 카메라, 라디오메트릭 열화상 카메라, 가시광선 측정 카메라 및 고속 카메라로 구성됩니다. 거의 실시간에 가까운 데이터 융합 및 컴퓨터 비전을 활용하여 가장 까다로운 시나리오에서 표적을 감지하고 추적합니다.

Nurjana Technologies의 시스템 엔지니어인 Davide Piras는 “고해상도 열화상 카메라가 이러한 유형의 응용 분야에 필수”라고 말합니다. “열화상 카메라는 흐린 날씨나 비가 오는 어둡거나 악천후 조건에서 표적을 볼 수 있게 해줄 뿐만 아니라 아주 먼 거리에서 작은 물체를 볼 수 있는 고속, 고해상도 열화상 솔루션을 찾고 있었습니다.”

Nurjana-36.jpg

NEOS는 고정밀 장거리 측정 응용 분야에서 실시간 광학 추적을 위한 완벽한 하드웨어 및 소프트웨어 기반 시스템입니다

FLIR에서 가장 명확한 표적

이 회사는 이미 Teledyne FLIR 열화상 카메라에 익숙했으며, 전 세계 테스트 범위에 대한 팀의 이전 경험을 바탕으로 FLIR를 NEOS 제품 개발에 참여시키는 것은 자연스러운 결정이었습니다. FLIR RS8500 고속 MWIR 카메라는 해당 응용 분야에 가장 적합한 솔루션으로 입증되었습니다.

“다양한 카메라 유형을 광범위하게 살펴보았지만, FLIR RS8500의 이미지 품질, 고속 기능, 다양한 통합 및 연결 옵션을 통해 NEOS 내에서 표적 가시성을 향상시키는 이상적인 솔루션이 되었다”고 Piras는 설명합니다.

Nurjana Technologies는 NATO 영역에서 실험을 위해 선별된 사격 훈련장 및 우수 연구 센터에서 NEOS 시스템과 FLIR RS8500을 시연했습니다. 이 시연은 FLIR 카메라의 인상적인 선명도와 화질뿐만 아니라 흐린 날씨에서도 실화상 카메라보다 우수함을 보여줍니다.

Nurjana-39.jpgNurjana-33.jpg

“FLIR 카메라 덕분에 악천후를 극복하고, 표적의 열 특성을 명확하게 식별하여 표적 가시성을 개선하고, 거의 모든 기상 조건에서 표적을 볼 수 있었다”고 Piras는 말합니다. “매우 강력한 카메라를 솔루션에 통합할 수 있게 되어 기쁩니다.”

FLIR RS8500을 사용한 시연에서 카메라의 뛰어난 선명도와 화질을 보여주었습니다.

테스트 범위 응용 분야

또한 Nurjana Technologies는 통합 업체와 최종 고객이 Linux를 통해 카메라 시스템을 보다 쉽게 제어할 수 있도록 하는 GenICam 프로토콜을 사용한 간단한 통합을 높이 평가했습니다. 통합 FLIR 카메라가 장착된 NEOS 시스템은 폭격 채점, 낙하 탐지, 탄착점 예측 그리고 정확한 미사일, 발사체 및 로켓 추적을 포함한 광범위한 자동 감지, 인식, 식별 및 추적 응용 분야에 맞게 주문 제작하여 사용할 수 있습니다. NEOS의 축소 버전은 중요 인프라 보호 및 모니터링 영역 내의 민간 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

image1v3q8.png

FLIR RS8500은 단일 내후성 하우징에 결합된 고성능 열화상 카메라 및 적외선 망원경으로, 장거리 추적 및 측정 응용 분야용으로 설계되었습니다.

FLIR RS8500은 라디오메트릭 적외선 카메라이며 연속 줌 렌즈(미터법)는 모든 프레임에 즉각적인 초점 거리와 위치 정보를 제공하기 때문에 형상 및 겉보기 온도 측정을 포함한 표적 데이터를 캡처하는 데 해당 시스템을 사용할 수도 있습니다.

관련 기사

애플리케이션 스토리

A Shot at Space: Validating Rocket Integrity With Thermal Imaging

Read more
애플리케이션 스토리

속도가 필요할 때

Read more
Back to top