통합형 VMS가 동영상 액세스, 추적, 상태를 향상시키는 4가지 방법

현장에서 범죄가 발생했을 때처럼 보안 관리자를 힘들게 하는 문제는 거의 없지만 범죄가 발생한 장소의 카메라에서 동영상 감시 클립을 기술적인 장애 또는 시스템 장애로 인해 사용할 수 없게 되면 상당히 곤란한 상황이 발생하게 됩니다. 프레임이 손실되고, 버퍼링이 너무 심하고, 동영상 검색 시간이 많이 소요되는 것은 동영상 관리 시스템이 부적절할 때 발생할 수 있는 문제들입니다. 보안 담당자는 FLIR 통합형 VMS와 같이 입증된 엔터프라이즈급 솔루션을 구축함으로써 이러한 문제를 최소화합니다. 로렌스 시와 같은 소규모 지방에서부터 런던에 있는 뉴코벤트 가든 마켓과 같은 소매점, 아부다비와 같은 대규모 스마트 도시에 이르기까지 통합형 VMS는 사용자가 우수한 영상 품질, 실시간 스트리밍, 사고 보고, 모든 동영상 작업 관리를 경험할 수 있게 만들어드립니다.

고객은 동영상 관리에 관한 한 유연성과 맞춤화를 원합니다. 통합형 VMS는 바로 이를 위해 설계되었습니다. 통합형 VMS의 특징은 Latitude 소프트웨어뿐만 아니라 Horizon 및 Meridian 동영상 레코더로 구성된 제품군을 제공한다는 것입니다. 이러한 모든 제품은 공통 소프트웨어를 사용하므로 사용자는 동일한 인터페이스 안에서 장치를 감시할 수 있습니다.

통합형 VMS를 사용하면 고객은 24대의 카메라를 녹화하든 20,000대의 카메라를 녹화하든, 설치 규모에 가장 잘 맞는 플랫폼을 선택할 수 있습니다. 업계 최신 동영상 기능이 탑재되어 있는 통합형 VMS는 원격 보기를 지원하고, 지연을 최소화하며, 대역폭을 최대화하고, 고급 타사 통합 기능을 지원합니다. 다음은 특히 고객이 동영상 관리에서 가장 어려움을 겪고 있는 문제를 해결하는 통합형 VMS 9.0.1이 가지고 있는 몇 가지 다른 장점입니다.

247 video access.png

24/7 동영상 액세스

현장 외부에서 동영상을 검토할 수 없거나 다른 위치에서 실시간 동영상을 볼 수 없으면 문제가 될 수 있습니다. 범죄라는 것은 때와 장소를 가리지 않으므로 보안 담당자는 언제 어디서나 VMS를 활용할 수 있어야 합니다. 통합형 VMS는 이를 위해 모바일 기기를 위한 EZ Client를 사용하여 사용자가 시스템 상태, 경보, 동영상 자산에 24시간 내내 액세스할 수 있는 기능을 제공합니다.

cloud search.png

최적화된 검색 기능

발생 중인 범죄를 중단시킬 때는 1분 1초가 중요합니다. 이러한 이유로 보안 담당자에게는 의심스러운 용의자 또는 물체를 찾기 위해 동영상을 검색하는 데 몇 시간을 소비할 필요가 없습니다. 고객은 통합형 VMS를 사용함으로써 최적화된 동영상 장면 추적 기능을 활용할 수 있으므로 찾고 있는 것을 몇 시간이 아닌 몇 분만에 찾을 수 있습니다. 탐지 속도가 빨라지면 더 빠르게 대응할 수 있으므로 긍정적인 결과를 만들어 낼 수 있습니다.

system health.png

건강 상태 모니터링

범죄 탐지는 보안 책임자들이 해결하고자 하는 유일한 문제가 아닙니다. 장애 또는 기기가 오프라인 상태가 되기 전에 카메라 연결이 끊어지거나 하드 드라이브가 오작동하는 것을 파악하는 것도 똑같이 중요합니다. 통합형 VMS 상태 모니터 도구를 사용하면 사용자는 카메라, 서비스, 서버의 상태 및 전반적인 동영상 관리 시스템을 사전 예방적으로 모니터링할 수 있습니다. 보안 담당자는 중단 사고가 발생하기 전에 모든 문제에 대한 경고를 받아 고객의 위험과 손실을 최소화하여 고객이 투자한 것을 지킬 수 있습니다.

cybersecurity.png

사이버 방어

사이버 보안은 보안 담당자들의 최우선 사항으로 계속 자리 잡고 있습니다. 엣지 장치에서 보안 네트워크에 사용자가 무단 접근하는 것은 끔찍한 시나리오입니다. 통합형 VMS는 사이버 강화 기능을 통해 고객을 안심시킵니다. 여기에는 새로운 비밀번호 정책, 보안되지 않은 카메라 차단 정책, 인증서 로드 메커니즘, VMS 서비스 간 보안 통신을 비롯한 여러 기능이 포함되어 있습니다.

Back to top