초기 투자는 FLIR 비디오 감시 제품의 지속적인 확장으로 이어집니다.
Port St. Lucie에 조성된 145,687m2 규모의 Whispering Pines Park는 공공 안전을 보다 잘 모니터링하고 공원 내에서 문제가 되는 활동을 식별하기 위해 FLIR 퀘이사(Quasar) 5MP 카메라 98 대를 최초로 설치하였습니다.
마이애미의 북쪽, 플로리다 주의 Port St. Lucie는 Sunshine State의 성장 주도형 계획에 의해 번영을 누리던 도시였습니다. 1950년대 초반까지 대부분 개발되지 않았던 이 도시는 17 만명이 넘는 인구를 가지며, 주변 대도시 권역의 43 만명 인구를 처리하는 도시가 되었습니다.
이러한 성장으로 Port St. Lucie는 새로운 안전 및 보안 문제에 직면하게 되었습니다. 2013 년 공공 공원에서 일어난 치명적인 총격 사건은, 최첨단 보안 시설의 강화를 요구했습니다. 플로리다에 기반을 둔 보안 회사인 SecurPoint와의 협력을 통해, 이 도시는 해당 도시에서 세 번째로 큰 규모를 자랑하는 이 공원에 FLIR의 무선 IP 기반 비디오 감시 시스템을 설치하였으며, 이를 통해 해당 기술을 광범위하게 채택하기 위한 평가를 실시했습니다.
SecurPoint의 CEO 인 Brian Morell은 "시 공무원들과 초기 협업을 진행했을 때, 우리는 그들이 추구하는 시스템의 규모와 크기에 사실 많이 놀랐습니다”라고 소회합니다. “FLIR와의 1차 회의를 마치고, 우리는 그러한 요구사항을 충족하고 초과 달성할 수 있다고 확신할 수 있었습니다."
미래의 확장을 염두에 둔 계획
시에서는 이미징 및 안전 기술의 분야의 최신 기술을 채택하고자 했습니다. 초기 범위는 제한적이었지만, 향후 확장을 염두에 두고 시스템을 설계해야 했으며, 향후 예산이 허용될 때, 시 전역에 쉽고 빠르게 확장이 가능해야 했습니다.

시 당국은 145,687m2의 규모에, 수 많은 설비가 갖추어져 있다는 점에서, Whispering Pines Park를 시범 설치 대상지로 선정했습니다. 여기에는 야구장, 테니스 코트, 놀이터, 축구장, 공공 장소, 주차장, 공동 출입구 및 출입구가 포함됩니다. SecurPoint는 플로리다 해안에서 흔히 발생하는 폭우와 밤에 공원 내에서 잠재적으로 문제가 되는 활동을 식별할 수 있는 보안 및 보안 직원을 지원하는 적외선 이미징이 내장된 98 개의 퀘이사(Quasar) 5MP 카메라를 포함하는 시스템을 만들기 위해 FLIR과 협력했습니다. 축구 경기장의 경우, 25 개의 카메라가 설치되어, 경기장과 스탠드를 모니터링했습니다.
카메라는 고속 무선 네트워킹을 사용, 기둥에 설치되었으며, 이는 카메라 위치를 결정하는 데에 있어서 탁월한 유연성을 제공하는 방안이 되었습니다. 또한 모든 카메라는 FLIR Horizon 네트워크 비디오 녹화 시스템을 사용하여 모니터링이 가능하였습니다.
"무선 고속 네트워크 덕분에 배선이나 인근 구조물에 제한을 받지 않았으며, 사실상 어디서나 카메라를 배치할 수 있었습니다."라고 Morell은 말합니다. "하나의 중앙 집중식 서버에서 얼마나 많은 카메라와 이미지 품질을 얻을 수 있는지를 확인한다면 누구나 놀랄 것입니다."

다 기능 무선 솔루션
FLIR 솔루션은 Port St. Lucie의 성능 및 예산 요구를 성공적으로 충족시켰으며, 따라서 시 당국은 다른 공원에도 FLIR 보안 시스템을 추가로 설치했습니다. Port St. Lucie는 현재 호라이즌 (Horizon) NVR을 통해 중앙 래티튜드 (Latitude) 비디오 관리 시스템에 연결된 400 개 이상의 HD 카메라를 모니터링합니다.
"많은 통합 설치 업체 및 제조업체는, 시 당국이 요구한 만큼 강력한 시스템이 비용 효과를 확보하는 것은 불가능할 것이라고 생각했지만, FLIR와의 협력을 통해 우리는 그러한 시스템을 구현할 수 있었으며, 시 당국은 실로 감명을 받았습니다.”
요약 정보
- 플로리다 주의 St. Port Lucie는 공공 시설의 안전 및 보안 운영을 대대적으로 개선하기 위한 핵심 수단으로 비디오 감시 기술을 채택
- 공원 총격 사건에 대한 대중의 우려에 따라 관련 프로그램이 마련됨.
- 초기 배포 시에는 고속 무선 네트워킹을 사용하여 36 에이커 규모의 공원 전체에 걸쳐 98 개의 카메라가 설치됨.
- 프로그램의 성공에 따라, 4회 이상의 확장 사업이 이루어짐
- 현재 FLIR 솔루션에는 Horizon NVR을 통해 연결되며, 중앙 Lat에 리포팅하는 400 개 이상의 HD 카메라가 포함 구성되어 있음.