UAE 아부다비의 Sheikh Zayed 터널의 자동 사고 감지 (AID) 및 교통 데이터 수집 사례

중동 지역에서는 다양한 혁신적인 지능형 교통 시스템 (ITS) 프로젝트가 이루어졌지만, 최근 아부 다비에서 개통한 Sheikh Zayed 터널처럼 인상적인 프로젝트는 드뭅니다. 2.4km의 터널 구간을 포함하여 3.6km의 연장을 가진, 이 양방향(편도 4차선) 도로 구조는 중동지역에서 가장 긴 도로용 터널로 알려진 바 있습니다. 이 터널은 2012년 12월 5일에 개통되었습니다.

8억 1,600만 달러 규모의 인프라 프로젝트의 일부로 추진된 Sheikh Zayed 터널은 UAE의 수도 지역의 지하 15m에 건축되었으며, 해당 도시 지역의 혼잡을 해소할 것으로 기대를 모으고 있습니다. 이 거대한 규모의 프로젝트에 대하여, 아부다비의 자치 정부 사무 총장인 Jumma Al Junaibi은 "이 프로젝트는 인구와 교통량의 증가에 대비한다는 목표를 가진 아부다비 시의 장기 개발 계획에 있어 매우 중요한 프로젝트”라고 언급했습니다. Sheikh Zayed 터널 프로젝트의 목표는 혼잡을 해소하는 것이지만, 그 운영에 있어 가장 핵심적인 사항은 단순히 교통량을 원활히 처리하는 것 보다는 그 안전을 도모하는 것이었습니다. 그리고 이러한 목표를 달성한다는 것은 터널에서 발생하는 모든 일을 정확하게 파악할 수 있음을 의미합니다. 사고를 더 신속히 탐지할수록, 사고의 해결과 대응이 더 신속히 이루어질 수 있습니다. FLIR의 자동 사고 감지 (AID) 솔루션은 터널, 고속도로 및 교량 운영자에게 제공하는 탁월한 가치로 전세계적으로 잘 알려진 기술입니다. FLIR의 제품은 교통 시설의 운영자로 하여금 사고를 신속하게 탐지 및 관리할 수 있도록 지원하여, 큰 문제로 번지는 것을 방지할 수 있으며, 이 같은 기능을 통해 수 많은 인명 손실과 손해를 방지하는데 도움을 주었습니다. 아부다비 프로젝트에서 FLIR는 사고 감지 및 트래픽 관리 기술을 제공해야 했습니다.

자동 사고 감지 (AID)

사고 탐지를 위해, FLIR Intelligent Transportation Systems는 해당 프로젝트의 비디오 사고 감지 시스템 (VIDS)구성 요소에 통합 설치된 자동 사고 감지 (AID) 기능을 갖춘 174대의 비디오 서버를 공급했습니다. 다시 말해, 이 같은 정교하게 설계된 인코더들은 FLIR의 검증된 알고리즘을 사용하여 터널 내의 비정상적인 행위를 감지합니다. 이러한 사건들은 실제 사고에서부터, 추적할 필요가 있는 저속 주행 차량에서, 길을 잃은 차량 및 위험을 초래할 수 있는 도로 상의 물체 등에 이르기까지 모든 것을 의미합니다. 시설 운영자가 모든 상황에 적절한 최상의 이미지를 얻기 위해서 H.264, MPEG-4 및 MJPEG 형식을 실시간으로 낮은 대기 시간으로 인코딩 및 스트리밍 할 수 있도록 구현했습니다.

FLIR 비디오 서버는 정지 차량을 포함하여 광범위한 사건을 탐지할 수 있습니다.

데이터 수집

트래픽 관리 구성요소, 즉 비디오 차량 사고 감지 시스템 (VVDS)의 운영을 위해서는, 45개의 비디오 서버가 공급 및 구축되었습니다. 해당 서버는 일상적 운영과 관련한 필수 데이터(예: 교통 흐름 속도 및 구역 점유)를 수집하고 터널 관리자가 장기적인 운영 전략을 개발할 수 있도록 지원하는 기능을 제공합니다. 속도, 진행속도, 시간차, 차량 분류 등과 같은 개별 차량 데이터 파라미터와, 교통량, 차선 당 차량 분류 당 평균 속도, 진행 속도, 길이 당 시간차 및 차선당 분류 및 점유율 등과 같은 종합적인 차량 트래픽 데이터를 모두 필요에 따라 수집합니다.

분산형 시스템

이 토탈 솔루션은 분산형 구조로 구축되었습니다. FLIR의 비디오 인코더는 24개 위치에 배포되었으며, 서버는 2 x 2 이중화 구성으로 구축되었습니다.

통합형 자동 사고 감지 (AID) 기능이 구현된 비디오 서버)

FLIR사의 진보된 비디오 서버 솔루션은 검증된 사건 탐지 기능과 고급 비디오 인코딩 및 강력한 가공 기술을 하나의 장치에 통합 설치하여 구현되었습니다. 이 비디오 서버는 자동 사고 감지 (AID) 분석 기능을 내장하고 있으며, 다중 스트림 인코딩 기능 또한 제공합니다. 이러한 기술의 조합을 통해 구현된 솔루션은 비용 효과가 매우 우수하고, 동시에 최고 수준의 성능을 보장합니다. 진보된 데이터 처리 장치에서는 트래픽 데이터와 사건 탐지 정보를 생성하며, 따라서 해당 교통 시설 운영자에게 정지 차량, 길을 잃은 차량, 보행자, 유실 화물, 연기 및 트래픽 유량 데이터 등을 제공합니다.

비디오 관리 시스템

비디오 사고 감지 시스템 (VIDS) 및 비디오 차량 사고 감지 시스템 (VVDS)를 통합 설치 시킬 수 있었던 것은, FLIR의 지능형 소프트웨어 플랫폼인 FLUX가 존재했기 때문입니다. FLUX는 VIP 시스템에서 생성된 트래픽 데이터, 이벤트, 경보 및 비디오 이미지를 수집하고 이더넷을 통해 VIP 시스템과 통신합니다. 이 소프트웨어 솔루션의 가장 중요한 목표는 이 모든 데이터를 관리 및 제어하여 사용자에게 유용하고 의미 있고 관련성 있는 정보를 제공하는 것이고, 모니터링 및 리포팅 애플리케이션으로 구성된 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하며, 원격에서 운영자가 실시간으로 이벤트 및 경보를 모니터링할 수 있도록 합니다. 이 소프트웨어는 전체 트래픽 관리 시스템에 완전히 통합 설치 되어 있습니다.

FLUX - FLIR의 비디오 관리 소프트웨어

Back to top