FLIR, Riyadh 시의 트래픽 개선 사업에 적용

FLIR은 최근 사우디아라비아 Riyadh 시의 통합 교차로 교통 통제 시스템을 위한 지능형 교통 센서 구축 사업자로 선정되었습니다. 1,500개 이상의 FLIR TrafiCam x-stream 비디오 센서가 이 도시에서 가장 번잡한 교차로 350 개소에 설치될 예정입니다. Riyadh 시의 교통국 관료들은 센서에 의해 생성된 차량 존재여부 및 교통량 데이터를 사용하여, 실시간 교통 상황에 맞추어 교통 신호의 타이밍을 조정할 수 있게 되며, 이는 기존의 고정 타이밍에 기반한 신호 시스템과 비교할 때 놀라운 개선이 아닐 수 없습니다.

이 프로젝트 계약은 현지 파트너사인 Saudi Controls를 통해 체결되었으며, Arriyadh 개발청 및 Riyadh 교통국이 위탁한 “Riyadh 시 교통 신호 관리 및 제어 시스템”이라는 상위 프로젝트에 부합하는 것이었습니다. 진보된 트래픽 제어 시스템 또한 프로젝트에 포함되어, 도로 교통 정보의 직접 처리 및 도시 전반에 걸친 교통 신호의 관리 기능을 담당할 예정입니다.

FLIR TrafiCam x-stream 센서는 교차로의 정지선에서 차량을 감지함으로써 Riyadh시 교통 관리국이 원격에서 실체 차량의 유동량에 따라 신호등을 동적으로 제어할 수 있게 합니다. 이를 통해 차량 대기 시간은 현저히 감소하며, 교통 흐름이 크게 개선됩니다. Riyadh 시 전반의 차량 유동을 실시간으로 개선할뿐만 아니라, TrafiCam x-stream 센서는 장기간에 걸친 교통 데이터를 수집하여, 업무 지구나 학교 구역 또는 주요 이벤트를 위해 향후의 교통량 패턴을 예측하는 데에 도움을 줄 수도 있습니다.

포괄적인 트래픽 관리

FLIR 센서가 수집한 모든 데이터는 2015년 주 계약자로 선정 된 미국의 운송 회사인 TransCore가 개발한 TransSuite® 교통 통제 시스템으로 전송됩니다. TransSuite가 공급한 교통 통제 시스템에는 사우디아라비아 수도 지역의 교통 혼잡을 경감시키기 위한 적응형 제어 시스템이 구성되어 있습니다. TransCore의 소프트웨어 솔루션은 데이터, 실시간 통신 및 분석 기능을 결합하여 일상적인 트래픽 및 예상치 못한 트래픽 상황을 처리하고 비상 사태 또는 비정상 상황에 대응할 수 있도록 관계 기관 간의 즉각적인 통신을 촉진합니다.

지능형 교통 센서

FLIR TrafiCam x-stream 센서는 신호등이 설치된 교차로에서 움직이는 차량과 정지 차량을 감지하고 모니터링하기 위해 개발되었습니다. IP, 탐지 결과 또는 직렬 통신을 통해 차량 존재 정보는 트래픽 컨트롤러로 전송되어 신호등의 표시 시간을 동적으로 조정할 수 있습니다. 센서의 비디오 이미지는 중앙 제어실로 보내지며, 운영자는 Riyadh 시내 모든 교차로의 교통 상황을 상시 모니터링할 수 있습니다.

TrafiCam x-stream은 교통 유량, 속도, 점유율, 차량 분류, 시간차, 교통 흐름 속도 및 구역 점유율과 같은 트래픽 데이터를 수집하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 모든 데이터는 통계 목적으로도 활용이 가능합니다.

사우디아라비아의 지능형 교통 시스템 (ITS)

TrafiCam x-stream 센서는 이미 공급이 시작되었으며, 2017년까지 진행될 것으로 예상됩니다. 또한 본 계약 이전에 FLIR는 사우디아라비아의 교통 당국에 지능형 센서를 제공한 바 있습니다. 예컨대, FLIR Intelligent Transportation Systems는 트래픽을 개선하기 위해 사우디아라비아 전역의 과속/신호위반 탐지, 교통 관리 시스템 및 보안 시스템을 통합 설치한 자동 교통 위반 관리 및 모니터링 (ATVAM, Automated Traffic Violations Administering and Monitoring) 프로그램의 프레임워크에 TrafiCam 추가적인 트래픽 안전 및 이동성 개선을 목적으로 x-stream 비디오 센서를 공급하고 있습니다.

Back to top