열화상 터널의 화재 안전을 보장하는 열화상 카메라

터널 화재는 사람과 인프라에 치명적인 파급을 초래할 수 있습니다. 화재가 발생할 경우, 최악의 경우에는 인명의 손실 및 중대한 부상 및 손상, 그리고 중요 인프라의 중단으로 이어질 수 있습니다. 따라서 효과적인 화재 예방, 탐지 및 제어 기술은 인명의 손실을 방지하고, 높은 비용 손실을 회피할 수 있습니다. 터널 운영자와 비상 대응팀은 지능형 기술을 사용하여 이러한 작업을 지원합니다. 열화상은 이러한 기술 중 하나입니다.

전통적인 CCTV 카메라는 여전히 터널 모니터링을 위한 솔루션이 될 수 있지만, 열화상 카메라는 상대적으로 더 많은 효과를 제공합니다. 터널에서 열화상 카메라는 교통 흐름을 모니터링하거나 초기 단계에서 사고를 감지하는 데 사용됩니다. 진화 작업과 같은 다른 응용 사례의 경우, 열화상 카메라는 소방관이 연기 속에서도 시야를 유지하거나, 핫스팟을 감지하는 데 도움을 줄 수 있다는 점에서, 인간의 시각 기능을 보완하는 신뢰 가능한 솔루션을 제공합니다. 열화상 기술은 환경에서 나오는 온도 정보를 사용합니다. 열화상 카메라의 작동에는 빛이 필요 없기 때문에 실화상 카메라나 인간의 시각과 비교할 때, 확실한 몇 가지 이점이 있습니다.

  • 연기 속에서도 가시성을 유지: 터널 안전에 있어, 열화상 카메라의 가장 큰 장점 중 하나는 다양한 유형의 연기 속에서도 효과적으로 시계를 유지할 수 있다는 것입니다. 따라서 이 기술은 비상 대응팀으로 하여금 연기로 가득찬 터널 속에서 길을 찾게 지원하며, 사고 감지 시스템을 통해 사고를 제 시간에 찾아낼 수 있는 이상적인 기술이라 할 수 있습니다.
  • 태양광의 영향을 받지 않음 일광은 전통적인 비디오 카메라의 시계에 영향을 미치며, 따라서 차량, 인원 및 동물을 감지하지 못합니다. 열화상 카메라는 이러한 섬광을 무시하고 감지한 열 서명 정보에만 반응하도록 설계됩니다.
  • 전조등의 영향 또한 받지 않음 전조등은 CCTV 카메라의 시계를 흐립니다. 이로 인해 거짓 전화 및 부재중 전화가 발생하고 밤에 고속도로 통행을 정확하게 관찰할 수 없습니다. 열화상 카메라의 전조등에 의한 교란 현상이 없어, 전조등이 비출 경우에도 명료한 시계를 유지합니다.
  • 감추어진 대상을 확인할 수 있습니다. 비디오 카메라는 보행자, 자전거 이용자, 동물, 심지어 차량이 가려진 경우에도 탐지할 수 있습니다. 이러한 기능은 내부는 매우 어둡고, 외부는 일광 때문에 매우 밝은 터널 진/출입로의 경우 진정한 가치가 드러납니다. 그러나 열화상 카메라는 빛이 아닌 열을 볼 수 있으며, 열 영역에는 그림자가 존재하지 않으므로 가시성은 그대로 유지됩니다.
  • 장거리 야간 보기 기능: 밤의 고속도로는 비디오 카메라의 관점에서 볼 때, 길게 늘어선 조명처럼 보입니다. 이 때문에 의미 있는 데이터 수집 및 사고 평가는 불가능 합니다. 그러나 열화상 카메라는 멀리 떨어진 곳에서 차량의 열 신호를 명확하게 확인합니다. 열 감지 카메라는 주차된 차량이나 기타 위험이 존재하는지를 확인할 수 있도록, 노견 영역에 대한 명료한 영상을 또한 제공합니다.

Back to top