전기/기계 검사
고장이 발생하기 전에 문제 해결
확실한 예측 유지보수 프로그램은 생산 마감 기한을 맞추거나 놓치는 것을 구별할 수 있습니다. 많은 회사들이 열화상 카메라 검사뿐만 아니라 클램프 또는 멀티미터 검사를 상태 모니터링 검사에 통합하고 고장난 기계 장비 또는 전기 시스템을 진단합니다.
Flir 열화상 카메라, Flir Test & Measurement 도구 및 Extech 미터를 사용하면 기술자가 최대 작동 시에도 전원이 공급되는 장비를 안전하게 검사할 수 있습니다. 문제 해결과 함께 FLIR의 솔루션은 생산 프로세스를 최적화하고 품질 관리를 모니터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.
검색, 진단, 수정
Flir 열화상 카메라 및 미터를 사용하면 기계 또는 전기 시스템의 넓은 영역에 잠재적인 문제를 나타낼 수 있는 핫스팟이 있는지 신속하게 스캔할 수 있습니다.
LoZ 모드 및 카메라 내 온도 분석 옵션과 같은 내장 기능을 갖춘 Flir의 다양한 전문 도구는 문제를 신속하게 진단하고 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
열화상 이미지는 결함이 존재했고 적절히 수리되었음을 시각적으로 증명합니다. 보고서에 이러한 샷과 측정 데이터를 포함하면 작업을 문서화하고 고객 신뢰도를 높이는 데 도움이 됩니다.
Quote

Flir 열화상 카메라 매트릭스
Flir의 열화상 카메라 전체 라인업을 이 빠르고 편리한 가이드와 비교하십시오.
규정 준수를 넘어, 더 높은 가동률과 안전을 위한 예방 정비로


FLIR IGNITE™
Flir Ignite 클라우드 솔루션으로 팀의 효율성과 역량을 개선하십시오. Wi-Fi에 연결된 Flir 카메라에서 직접 이미지를 업로드, 구성 및 공유하십시오. 데이터를 한곳에 안전하게 보관하고 모든 기기에서 쉽게 액세스해 보십시오.
고객에게 더 나은 통찰력 제공

도전을 위해 제작, 정밀성을 위해 측정

IGM™으로 문제를 신속하게 해결


Flir Meterlink 앱
Flir Meterlink® 앱을 사용하면 최대 7개의 Flir 호환 미터에 동시에 연결할 수 있는 기능과 함께 다양한 환경 및 전기 조건을 동시에 모니터링할 수 있습니다. Meterlink를 사용하면 원격으로 실시간으로 이미지를 안전하게 캡처하고 위험 구역을 모니터링할 수 있습니다. 여러 개의 Flir 클램프 미터, 디지털 멀티미터 또는 새로운 Meterlink 앱 호환 미터를 연결하든, 시설 주변의 주요 판독값을 파악하고 팀과 쉽게 공유할 수 있습니다.

Flir One 시리즈
Flir One 시리즈 열화상 적외선 카메라는 문제를 신속하게 식별하는 데 필요한 정확도, 해상도 및 감도를 제공합니다.