새로운 FLIR Exx-시리즈를 소개합니다!
다양한 가격대의 열화상 카메라


예측 유지보수, 전기 및 건물 검사 분야에서 열심히 노력하고 있는 전문가들에게 가장 중요한 도구는 작업 효율성을 높이고 잠재적인 문제가 비용이 많이 드는 수리로 이어지기 전에 식별하는 데 도움이 되는 도구입니다.
FLIR E76, E86 및 E96은 모든 예산에 맞는 다양한 기능을 갖춘 휴대용 열화상 카메라를 제공합니다. 그리고 이제는 카메라를 FLIR FlexView™ 이중 시야 렌즈와 페어링하여 광각에서 망원 스캐닝으로 편리하게 전환할 수 있습니다.
더 읽어 보시고 어떤 Exx-시리즈 모델이 요구 사항과 예산에 적합한지 알아보십시오.
Our Exx-Series models are designed and built for a range of applications, allowing you to perform the below tasks with optimal efficiency.

640 × 480 휴대용 열화상 카메라를 사용하여 정기적인 검사를 철저히 수행하면 각종 장비 고장을 방지하고 안전을 유지할 수 있습니다. 특히, 고해상도 디텍터를 사용할 경우, 검사관은 잠재적으로 위험한 대상에서 적정한 안전 거리를 두고 검사 업무를 수행할 수 있습니다.

각 FLIR Exx-시리즈는 과열 지점을 찾고, 건물 결함의 초기 징후를 감지하고, 전기 및 기계 시스템의 문제를 해결하고, 문제가 심각한 손상을 일으키기 전에 방지하는 데 필요한 기능을 갖추고 있습니다. Exx-시리즈 카메라를 FLIR FlexView 이중 시야 렌즈와 함께 사용하면 한 번의 클릭만으로 광역에서 망원 스캐닝으로 편리하게 전환할 수 있습니다.
이 최신 Exx-시리즈 모델은 최대 640 × 480픽셀 열화상 촬영 및 온보드 검사 라우팅을 제공하여 설문 조사 속도를 높이고 보고를 간소화합니다.




사전에 검사 경로를 계획해둘 경우, 측정 효율성을 개선하여 사용자가 합리적인 방식으로 수십 개의 전기 및 기계 설비를 검사하고 체계적으로 검사 데이터 및 보고서를 관리할 수 있습니다. 새로 출시된 Exx-시리즈는 FLIR Inspection Route 기능이 카메라에 내장되어 있기 때문에 이 같이 검사 경로를 미리 준비해둘 수 있습니다.
Inspection Route는 작업의 효율성을 극대화하기 위해 사용자가 사전에 정의된 대상 목록을 카메라에서 직접 실행할 수 있게 도와줍니다. 이 목록을 활용하려면, FLIR Route Creator 플러그인을 사용하여 FLIR Thermal Studio Pro에서 목록을 생성한 다음, 카메라로 다운로드해야 합니다.
검사 누락을 방지하고 검사 결과를 처음부터 정리해 주는 FLIR 검사 소프트웨어 제품군을 활용하면, 검사 속도를 높여주고 검사 작업을 훨씬 체계적이고 간단하게 완료할 수 있습니다.