새로 출시된 FLIR T860 고성능 열화상카메라로 현장검사 작업도 빠르고 정확하게 업무수행 가능

새로출시된 FLIR T860 고성능열화상카메라로현장검사작업도빠르고정확하게처리

ARLINGTON, Va., 9월 3, 2019 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) 오늘 고성능 T-시리즈의 최신모델인 FLIR T860을 추가한다고 밝혔습니다.

FLIR는 변전소 설비, 배전선, 제조 설비, 사업장 시설의 전기/기계 시스템 등 주요 자산의 검사를 간소화하는데 안성맞춤인 검사 경로 설정 소프트웨어를 업계 최초로 이번 T860 열화상 카메라에 적용시켰습니다. 카메라를 통해 사전에 계획된 경로로 검사를 실행할 경우, 조사관은 현장 검사를 더욱 빠르게 끝마치고 조사 보고서도 훨씬 간편하게 작성할 수 있습니다.

 업계 수상 경력에 빛나는 FLIR T-시리즈 카메라 플랫폼을 기본으로 하는 T860은 인체 공학적으로 설계된 본체, 낮은 각도에서도 충분히 활용이 가능한 LCD 터치스크린, 눈이 부시는 야외에서의 사용을 위한 일체형 컬러 뷰파인더 등을 갖추고 있는 제품입니다. 해상도 640×480의 열화상 카메라는 FLIR의 첨단 Vision Processing 기술과 특허 MSX® 및 UltraMax® 이미지 향상 기술까지 탑재하고 있기 때문에 과거 모델에 비해 더욱 선명하고 노이즈가 줄어든 이미지를 제공합니다. T860에 6도 망원 열화상 렌즈 옵션을 사용하면 안전한 거리에서 통전 상태의 목표물을 검사하거나, 작은 목표물을 정밀하게 측정할 수 있습니다.

이 열화상 카메라에는 원터치 레벨/스팬 및 레이저 지원 AF 기능 등 고급 측정 기능이 포함되어 있어, 신속한 문제 파악과 의사 결정을 도와줍니다. 여기에, FLIR Thermal Studio의 고급 보고서 작성 소프트웨어까지 활용하면, 보고서도 쉽게 작성할 수 있습니다. 사용자는 카메라에 검사 경로를 업로드한 후, 검사 경로를 따라 순서대로 번호를 붙임으로써 보고서의 이해도를 높일 수 있습니다. 이 시스템을 활용하면, 온도 데이터, 열화상, 실화상이 논리적인 순서에 따라 기록되기 때문에 문제 해결 및 수리 시간을 단축시킬 수 있습니다.

T-시리즈 제품의 주요 특징 중 하나는 바로, 검사의 부담을 줄여 주는 인체 공학적 디자인입니다. 180도 회전형 렌즈 플랫폼은 변전소, 배전선 등을 검사할 때, 손이 닿기 어려운 곳도 사용자가 손쉽게 확인할 수 있게 도와줍니다. 아울러, T- 시리즈는 Android 및 iOS용 FLIR Tools® 모바일 앱으로 Wi-Fi 스트리밍, 카메라 GPS 태그 기능, 음성 주석 및 사용자 설정이 가능한 작업 폴더 기능 등 워크 플로우를 최적화 시켜주는 도구도 제공합니다.

T860 카메라에는 새로운 가입 기반 소프트웨어인 FLIR Thermal Studio Pro와 함께 제공됩니다. 전문가 수준의 기능을 갖춘 이 프로그램은 무료 소프트웨어 업그레이드 뿐만 아니라, FLIR Thermal Studio Pro의 고급 기능을 활용할 수 있는 권한을 사용자에게 부여해 줍니다. FLIR T860은 FLIR대리점을 통해 구매하실 수 있습니다. FLIR T860에 대한 자세한 정보는 www.flir.com/t860을 방문해 주시기 바랍니다.

                                                 -###-

FLIR Systems, Inc 소개

지난 1978년에 설립된 FLIR Systems세계최고의 산업기술력을 바탕으로 각종 국방용, 산업용, 상업용 지능형감지솔루션을 개발하는 기업입니다. FLIR Systems비전은The Worlds Sixth Sense”로거듭나는것이며, 전문가들이 보다 정확한 정보에 기반한 결정을 내리고 더욱 많은 인명과 재산을 보호할 있도록 새로운 기술을 만들어내는 것이 목표입니다. 더 자세한 정보는 홈페이지 에서 확인하실수 있습니다. 아울러 @flir.계정도 팔로어해주시기 바랍니다.

Back to top