D-Series ITS
Thermal traffic camera in outdoor dome enclosure
FLIR D-Series ITS thermal imaging cameras make it possible to monitor traffic clearly in total darkness and in bad weather. The D-Series ITS outdoor dome enclosure provides precision pan/tilt control. D-Series ITS systems can be controlled over IP and serial networks and combine a 640 × 480 pixel thermal imager with a day/night 36x zoom daylight camera. The optionally available continuous e-zoom provides enhanced alarm assessment and optimization of the camera’s field of view.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.