신규

Flir i65

App-Enabled Thermal Imaging Camera with LTE

Top application
  1. 자산 신뢰성
  2. 건물 진단 및 실내 공기 품질
  3. 전기 검사
  4. 기계 검사

The Flir i65 brings the power of NFPA 70B-compliant thermal inspections to every technician, no matter their experience level. Built on the new ACE operating system, it works just like a smartphone for thermography—powered by apps, connected to the cloud, and ready to scale across teams. With high-resolution 480 × 640 thermal imaging, an intuitive 5” touchscreen, rugged, glove-friendly design, and built-in LTE connectivity, this means technicians can securely upload thermal data, share reports, and collaborate in real time—directly from the field, without needing Wi-Fi access. With sharper detail, guided workflows, and enterprise-grade cybersecurity, the i65 helps organizations cut reporting time, boost uptime, and empower teams everywhere.

Mit den Vorteilen von Flir-, Drittanbieter- und benutzerdefinierten Apps vereinfachen die Kameras der iXX-Serie Inspektionen und verbessern den Workflow für eine höhere Produktivität. Apps können die Schritte zwischen Datenerfassung und -verbrauch reduzieren, sodass Sie so arbeiten können, wie es für Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist.
On-board apps can flatten the learning curve, provide safety information, host training, and offer remote support so inexperienced users can perform expert-level inspections.
Flir iXX-Kameras können eine Reihe von Apps hosten, die auf Dokumentation und Entscheidungsfindung ausgerichtet sind. Darüber hinaus bietet der i65 integriertes LTE zum Hochladen, Teilen und Zusammenarbeiten in Echtzeit – ohne WLAN –, unterstützt durch ISO 27001-zertifizierte Praktiken.
Product showcase image

사양

강조 표시됨
IR-Auflösung 480 × 640
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Temperaturbereich -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 550°C (50°F to 1022°F)
Genauigkeit ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Sichtfeld (FOV) 38° × 49°
Digitalkamera 8 MP, Autofocus
Bildmodi MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 5 in. 720 × 1280 color LCD
Speichermedien Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Bildgebung und optische Daten
Automatische Bildeinstellung Yes
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Blendenzahl 1.4
Digitalkamera 8 MP, Autofocus
Display-Auflösung 720 × 1280
Display-Typ 5 in. color LCD
Farbe Black
Farbpaletten Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Fixed focus
IR-Auflösung 480 × 640
Laserausrichtung Position of laser pointer automatically displayed on the infrared image
Manuelle Bildeinstellung Yes
Mindestfokusabstand 0.5 m
Räumliche Auflösung (IFOV) 1.4 mrad
Sichtfeld (FOV) 38° × 49°
Sichtfeld Digitalkamera 50.5° × 64.5°
Spektralbereich 7.5 to 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Messung und Analyse
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Emissionsgrad-Korrektur Variable from 0.1 to 1.0
Genauigkeit ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Isotherm Above, Below
Kameragewicht mit Akku 0.8 kg (1.76 lb)
Kameramaße (L × B × H) 225 × 136 × 73 mm (8.9 × 5.4 × 2.9 in)
Messpunkt Center spot, box with min./max.
Messwertkorrekturen Emissivity, matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Objekttemperaturbereich -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 450°C (50°F to 842°F)
Temperaturbereich -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 550°C (50°F to 1022°F)
Benutzeroberfläche
Display 5 in. 720 × 1280 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Kommunikation und Datenspeicher
Cellular Yes
Dateiformate Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Schnittstelle USB-C: Data transfer to and from PC and Mac device
Display port over USB-C
Speichermedien Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Wechselstrombetrieb Optional accessory: 45 W AC adapter, 100 V to 240 V AC input, 15 V DC, 3 A output to camera
WLAN IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Akkutyp Rechargeable Lithium-ion battery
Energiemanagement Automatic shut-down
Ladedauer 2 hours in charger / 4 hours to 90% capacity in camera
Ladesystem Battery is charged inside the camera or in specific charger (included)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Emissionsgrad-Tabelle Emissivity table of predefined materials
EMV EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B
Funkwellenspektrum ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR part 15
RSS-247
Gehäuse IP54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Laserklassifizierung Class 2
Luftfeuchtigkeit IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeit 2 m (6ft 7 in)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Arbeitsleuchte Manually activated bright LED
Laserpointer Class 2
Lieferumfang Infrared camera with battery
Extra battery
Battery charger
USB-C cable
Printed documentation
Hard transport case
Wrist strap

액세서리

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.