비고: 추가 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오.
FLIR Ignite
Cloud-Based Thermal Image Storage and Reporting Software
FLIR Ignite™ is a secure cloud storage and thermal imaging reporting software that gives you a seamless experience to directly upload, edit, organize, store, and share images and videos from select FLIR thermal cameras*. Stop wasting time copying images to other devices or backing up data with a USB cable. With FLIR Ignite, your images will automatically upload from your thermal camera to your Ignite account, allowing you to access files from a computer or mobile device whenever you need to. Edit thermal images while in the field and move files into custom folders to stay organized, then share findings with co-workers and clients using a password-protected link. You can even sync files to your computer for further analysis and generate detailed reports using FLIR Ignite's integrated reporting tools.
*Automatic upload feature currently works with select FLIR cameras: T5xx-Series, T8xx-Series, Exx-Series, Ex-Series, FLIR ONE-Series, GF77, and Cx-Series
Now available in 4 storage capacities: 1 TB, 100 GB, 10 GB, or 1 GB

열화상 이미지 편집
Ignite의 이미지 편집 기능을 사용하면 사용자와 공동 작업자가 브라우저에서 온라인으로 열화상 이미지를 편집할 수 있습니다.
다음과 같은 기능이 있습니다.
- 점, 상자, 선, 타원, 폴리영역, 폴리라인 또는 델타와 같은 측정값 추가, 제거 또는 수정
- 수준 및 구간 편집
- 이미지의 기존 스케치 수정 및 새 스케치 생성
- 팔레트 변경
- 결합 모드 변경 및 편집
- 등온선 추가
- 이미지 매개변수 편집
- 텍스트 주석 또는 메모 추가, 편집 및 제거
- 이미지 저장
*WebGL 2.0 호환 브라우저가 필요합니다.
**이미지 편집은 데스크톱과 모바일 장치에서 모두 사용할 수 있습니다.

온도 추세 그래프
온도 변화를 더 잘 분석하고 비교하기 위해 일정 기간 동안의 온도 측정값을 보여주는 그래프를 생성합니다. 그래프를 이미지로 내보내고 보고서에 추가하여 동료, 이해관계자 또는 고객과 공유합니다.
- 여러 온도 추세 그래프 생성
- 그래프당 최대 5개의 측정 선 추가
- 등온선과 유사한 온도 안전 구역을 명확하게 나타내기 위해 기준 영역 생성
- 그래프를 jpeg로 내보내어 보고서에 첨부하거나 Ignite를 통해 공유
*WebGL 2.0 호환 브라우저가 필요합니다.
**현재 온도 추세 그래프 생성은 데스크톱에서만 사용 가능합니다.

비교 보기
비교 보기를 사용하여 여러 이미지를 편집하고 나란히 비교할 수 있습니다.
다음과 같은 기능이 있습니다.
- 참조 영상과 분석된 영상을 서로 비교합니다.
- 라이브러리에서 여러 이미지를 이미지 편집으로 가져오기, 나중에 갤러리에서 이미지 추가 또는 제거
- 이미지 설정을 한 이미지에서 다른 이미지로 전송하거나 가져온 모든 이미지에 한꺼번에 전송
- 이미지들을 하나로 연결하여 두 이미지를 동시에 변경
*WebGL 2.0 호환 브라우저가 필요합니다.
**현재 비교 보기는 데스크톱에서만 사용할 수 있습니다.

전문적인 보고
라이브러리에서 이미지를 선택하고 기본 제공 템플릿을 사용하여 전문적인 보고서를 생성합니다.
다음과 같은 기능이 있습니다.
- 페이지 설정 내에서 이미지 및 데이터 모듈 재정렬
- 이미지 및 다양한 데이터 모듈 설정 조정
- 페이지에서 텍스트 편집
- 사용자 지정 머리글 및 바닥글
- 보고서 설정에서 이미지 품질 및 용지 형식 선택
*WebGL 2.0 호환 브라우저가 필요합니다.
**현재 Ignite 보고 기능은 데스크톱에서만 사용할 수 있습니다.
Resources & Support
채팅
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
Phone Support
International Line:
(+1) 805 392 3775
Local Number:
(+1) 844 283 5471
서비스, 수리 및 교정
Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714
아메리카
서비스 센터 연락처 |
전화 |
서비스, 수리 또는 보정 요청 |
이메일 보내기 |
|---|---|---|---|
| 미국 |
수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687 현지: +1 603 881 5200 |
||
| 캐나다 | 800 613 0507 | RMA 제출 | |
| 남미 및 중미 | 0800 878 2486 | ||
유럽 |
|||
| 벨기에 | +32 (0)56 363 041 | ||
| 에스토니아 | +3726063976 | ||
| 독일 | +49 (0)69 95 00 900 | ||
| 이탈리아 | +390294753491 | ||
| 스웨덴 | +46 (0)8 753 25 00 | ||
| 아랍에미리트연합 | +971 4 802 4999 | ||
| 영국 | +44 (0)1732 220 011 | ||
아시아 태평양 |
|||
| 호주 | +44 (0)1732 220 011 | ||
| 중국 | +44 (0) 1245 453 414 | ||
| 인도 델리 | +91 11 47212002 | ||
| 인도 파리다바드 | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| 일본 | +81-3-6721-6648 | ||
| 싱가포르 | +65 8787 0884 | ||
| 대한민국 | +82 2 565 2714 | ||
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Added to cart