단종

ITS-Series Dual AID

Dual-vision camera for Automatic Incident Detection

FLIR ITS-Series Dual AID cameras combine best-in-class thermal and visual imaging technology with advanced video analytics to provide a complete solution for automatic incident detection, data collection and early fire detection. FLIR’s traffic video analytics have proven their effectiveness worldwide along highways and in tunnels and are now combined with the power of thermal imaging that allows traffic operators to see clearly in total darkness, in bad weather and over a long range.

Combining visible-light and thermal vision for traffic applications
The FLIR ITS-Series AID offers long-range, 24/7 performance, regardless of weather conditions.
The visible-light camera enables real-time visual incident verification and offers possible forensic evidence after the incident
FLIR ITS-Series AID provides critical information on traffic incidents and detects fires within seconds of ignition.

사양

Communications
Interface 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) or Direct fiber connector (MM, SM)
Supported Protocols IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMPv1/2/3, QoS, ONVIF, 802.1X
Video Over Ethernet Two independent channels for each camera (4 total) of streaming H.264 or M-JPEG
Electrical
Consumption 12 W heater off, 21 W heater on
Environmental
Housing material Stainless steel 316L
Operating Temperature Range -30 to 75°C (-22 to 167°F) with sunshield – Nema TS-2
Relative Humidity 0% to 100%, no condensation
Imaging & Optical
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled Vanadium Oxide Microbolometer
HFOV - Thermal ITS-669 Dual AID 316L, 640 x 512, 69° FOV: 69°
ITS-644 Dual AID 316L, 640 x 512, 44° FOV: 44°
ITS-632 Dual AID 316L, 640 x 512, 32° FOV: 32°
ITS-625 Dual AID 316L, 640 x 512, 25° FOV: 25°
ITS-617 Dual AID 316L, 640 x 512, 17° FOV: 17°
Image Frequency NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz
Image Processing Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Image Sensor 1/3" Sony CMOS sensor
Resolution - Thermal 640 x 512
Resolution - Visual Max: 1920 x 1080
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Streaming Resolution Visual: up to 1920 x 1080 @ 30 Hz
Thermal: up to 640 x 480 @ 30 Hz
Mechanical
Dimensions Housing only: 185 x 102.24 x 409 mm With bracket: 346 x 256 x 409 mm
Mounting Wall, pole, ceiling mount
Weight 5 kg
System Overview
Fire Detection Early fire detection in tunnels

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart