단종

Acyclica RoadTrend

Data Collection

The RoadTrend is the premier workhorse for congestion data collection! Designed to optimize the collection process, the RoadTrend can collect over 250,000 records per hour, providing a new benchmark in performance. The compact data collection device needs only power, communication and a 2.4 GHz antenna.

사양

System Overview
Data Capture Rate Up to 250,000 records per hour
Data Interface NTCIP Center-to-Center XML
Data Latency 35 seconds
Data Storage Capacity 100 MB (internal) / 32GB (USB storage)
Communications
Connectivity 10/100BaseT
WiFi 1 Watt 2.4Ghz Radio
Electrical
CPU 1 GHz Cortex ARM7
MTBF > 100,000 hours
Power Consumption < 5 Watts
Power Requirements 5VDC
Environmental
Relative Humidity 10% to 90% non-condensing
Temperature Range -20° to 75° C (industrial option: -40° to 85° C)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.