ThermiCam Rail
Remote Rail Safety Monitoring Camera
ThermiCam Rail is an integrated thermal camera and detector for obstacle detection in a public transportation environment. ThermiCam Rail does not need light to operate, but sees the thermal energy emitted from obstacles. This enables the sensor to detect vehicles, people and large animals in the darkest of nights, over a long range and in the most difficult weather conditions. The result is reliable, 24/7 detection for a wide range of applications.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.