防护外壳

适用于 Axx/Axxx 固定式热像仪的 Flir 环境防护外壳

连续监测只有在不间断进行时才有价值。最需要热成像的环境,往往也是电子设备面临最严酷考验的环境。

粉尘、冲洗及腐蚀性环境

凭借经认证的 IP67 和 IP69K 防护等级,保护热像仪免受工艺残留物、湿气、高压冲洗以及恶劣工业环境的侵害。

极端高温

借助模块化散热解决方案,热像仪可在严苛环境下拓展运行能力,可在高达 90°C 的环境温度中工作。

户外暴露

遮阳罩、坚固的外壳和耐用的安装配件有助于在户外安装环境中长年累月地保护成像性能。

产品阵容

一个系列,覆盖所有 A 系列部署场景。

两个热像仪平台、三种防护等级,外加选配的可见光观察窗——与热像仪分开销售,且易于后期加装改造。

适用于 Axx 系列的 IP67 外壳 (T912301)

适用于 Axx 系列的 IP67 外壳 (T912301)

查看产品
适用于 Axx 系列的 IP67 外壳,带有热成像和可见光观察窗 (T912493)

适用于 Axx 系列的 IP67 外壳,带有热成像和可见光观察窗 (T912493)

查看产品
适用于 Axxx 系列的 IP67 外壳 (T912366)

适用于 Axxx 系列的 IP67 外壳 (T912366)

查看产品
适用于 Axxx 系列的 IP67 外壳,带有热成像和可见光观察窗 (T912659)

适用于 Axxx 系列的 IP67 外壳,带有热成像和可见光观察窗 (T912659)

查看产品
Axx IP69k Housing (T912302)

Axx IP69k Housing (T912302)

查看产品
 

A 系列外壳兼容性

对比外壳选项、支持的热像仪、镜头兼容性以及环境防护能力,为您的应用找到合适的配置。

外壳 A 系列热像仪 镜头视场角 窗口 防护等级 外壳材料 食品级
T912301 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° 热成像 IP67 铝质 —
T912302 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° 热成像 IP69K 316L 不锈钢 是 — 采用 EHEDG 设计
T912493 A40 · A50 · A70 29° · 51°
不支持 95°
热成像 + 可见光 IP67 铝质 —
T912366 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° 热成像 IP67 铝质 —
T912659 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° 热成像 + 可见光 IP67 铝质 —

查找配置

1

热像仪

Axx:A40 · A50 · A70
Axxx:A400 · A500 · A700

2

环境

冲洗/卫生:
IP69K 不锈钢
通用工业:
IP67 铝质

3

窗口

热成像:
所有四个系列
热成像 + 可见光:
Axx 与 Axxx IP67

防护等级均经第三方认证。带有热成像窗口的外壳兼容其所属热像仪系列中的每一款镜头。带有热成像窗口和可见光观察窗的 Axx 外壳 (T912493) 支持 29° 和 51° 镜头,不支持 95° 镜头。

有关配置和交付事宜,请联系 Teledyne Flir 代表或授权合作伙伴。

如何选择外壳

 

A 系列配置选型工具可帮助用户快速确定最适合其应用场景的 FLIR A 系列热像仪配置。用户可在同一界面中对比各型号、功能、光学镜头及配件选项,从而简化产品选型流程,确保为自动化、状态监控、质量保证及热成像需求找到合适的解决方案。该工具简化了配置流程,帮助用户更快、更自信地作出明智决策。

定制您的方案

Learn More about Flir Axx and Flir Axxx Series Cameras

Axxx 系列智能传感器

Axxx 系列智能传感器

Axxx 系列 红外图像流

Axxx 系列 红外图像流

A40、A50 和 A70 图像流

A40、A50 和 A70 图像流

A40 紧凑型智能传感器热像仪

A40 紧凑型智能传感器热像仪

A50/A70 智能传感器

A50/A70 智能传感器

A40、A50 和 A70 研发套件

A40、A50 和 A70 研发套件

The world's first UL-listed thermal imaging early fire detector, by Teledyne FLIR


Engineered and manufactured by the global leader in infrared technologies, this high-performance thermal imaging solution is now UL 2684 listed, establishing it as a prescriptive fire alarm initiating device.

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。

资源和支持

Datasheet

FLIR Axx IP67/IP69k 外壳数据表