Flir One® Serie

Wärmebildkamera für iOS® und Android™ Smart Devices

Egal, ob Sie Schalttafeln überprüfen, die Ursache für HLK-Fehler finden oder versteckte Wasserschäden entdecken müssen, die Wärmebildkameras der Flir One Series bieten die Genauigkeit, Auflösung und Empfindlichkeit, die erforderlich sind, um Probleme schnell zu erkennen und Reparaturen zu überprüfen.

Verbinden Sie Ihre Flir One Infrarotkamera drahtlos oder über eine direkte Portverbindung mit Ihrem Smart Device, öffnen Sie die Flir One App und Sie sind bereit, mit der Bildgebung zu beginnen. Mit einzigartigen Bildverbesserungsfunktionen wie Flir VividIR™ und MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) bieten die Kameras der Flir One Series die besten Wärmebilder, die Sie benötigen, um elektrische Fehler schnell zu diagnostizieren, Luftlecks und fehlende Isolierungen zu finden, die Temperatur genau zu messen und vieles mehr.

Warum sollten Sie sich für Kameras der Flir One Series entscheiden?

Die Kameras der Flir One-Serie bieten dank Flir VividIR einen Bildgebungsrand. Dieser Verbesserungsprozess kombiniert mehrere Bilder, um ein schärferes Wärmebild zu erhalten.

Scharfe, lebendige Bilder

Ein weiterer Vorteil der Flir One Serie ist die Kompatibilität mit mobilen Apps. Die Kameras lassen sich nicht nur mit der Flir One App koppeln, die schrittweise Inspektionsleitfäden bietet, sondern auch mit Apps von Drittanbietern, die auf bestimmte Inspektionsanwendungen zugeschnitten sind. 

Apps für fast alles

Mit einem breiteren Temperaturbereich können Sie die Temperatur an heißeren Komponenten prüfen und genau messen. Das ist wichtig bei der Inspektion von Autos und bei der Überwachung des Anlagenzustands.

Temperaturmessbereich

Die alten Modelle von Flir One werden direkt mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden, sodass Sie mit einer Hand inspizieren können. Die neuen Wärmebildkameras der Flir Edge-Serie (ehemals Flir One Edge) verfügen über eine drahtlose Konnektivität, die eine WLAN-Verbindung mit Ihren Mobilgeräten, einschließlich iPhone und Android, ermöglicht. So können Sie Bereiche überprüfen, die schwer zugänglich oder nicht einsehbar sind. Sie können die Kamera auch bequem an Ihr mobiles Gerät anstecken. 

Konnektivität und Ergonomie

Die Kameras von Flir One bieten Messwerkzeuge wie Spotmeter, mit denen Sie exakte Temperaturen auf Ihrem Motiv ermitteln können. Aktivieren Sie mehr als einen Punktzähler auf Ihrem Motiv, um mehrere Messungen eines einzelnen Motivs aufzuzeichnen und Vergleiche innerhalb desselben Bildes durchzuführen.

Messinstrumente
Scharfe, lebendige Bilder
Apps für fast alles
Temperaturmessbereich
Konnektivität und Ergonomie
Messinstrumente

Verbessertes Bild mit Vivid IR-Upscaling

VividIR ist eine fortschrittliche Kameraverarbeitungsfunktion, die die Kombination mehrerer Bilder für mehr Wärmedaten beinhaltet. Diese Bildverbesserungen werden in Echtzeit auf Ihre Flir One Wärmebilder angewendet, wodurch Unschärfe reduziert und Details verbessert werden. VividIR erweitert die native Auflösung eines Geräts um das bis zu 3-Fache für mehr Details und Klarheit.

Flir MSX: Sehen Sie den Unterschied

Flir MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) fügt Wärmebildern sichtbare Lichtdetails in Echtzeit hinzu, um mehr Klarheit zu erzielen, indem Kanten- und Umrissdetails in Wärmemesswerte eingebettet werden. Im Gegensatz zur Bildfusion (Zusammenführung von sichtbarem Licht und Wärmebild) verdünnt MSX das Wärmebild nicht und verringert die Wärmetransparenz nicht. 

Bild zeigt ohne MSX vs. mit MSX

Mit der Flir Edge-Serie bruchsicher

Flir Edge-Serie für Hausinspektion

Erste Schritte mit der Flir One App

Now Playing

Mit der Flir Edge-Serie bruchsicher
Mit der Flir Edge-Serie bruchsicher

Now Playing

Flir Edge-Serie für Hausinspektion
Flir Edge-Serie für Hausinspektion

Now Playing

Erste Schritte mit der Flir One App
Erste Schritte mit der Flir One App

Verwenden Sie Ihren Flir One mit Sicherheit mit Inspektionsleitfäden

Die Flir One-App enthält Inspektionsleitfäden, mit denen Sie Luftlecks, Isolierungslücken und Feuchtigkeitsansammlungen im Haus finden oder Automobilprobleme mit Sitzen, Scheibenbremsen, Entfeuchtern und Abtauvorrichtungen beheben können.

Flir One Mobile Apps für Ihre einzigartigen Anwendungen

Entdecken Sie das Ökosystem von Drittanbieter-Apps oder entwickeln Sie Ihre eigenen

Flir One-kompatible mobile Apps können Inspektions-, Imaging- und Berichtslösungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Zu den vorgestellten Beispielen gehören:

  • Home Boost – hilft Hausbesitzern, versteckte Probleme zu finden, die die Energierechnungen erhöhen. 
  • iCertify – für elektrische Tests, Inspektionen und Zertifizierungen im Feld nach BS7671.
  • Knauf Pro+ – hilft bei der Überprüfung des Platzbedarfs zur Berechnung des Isolationsbedarfs und der Erkennung potenzieller Energieverluste.

Sehen Sie sich alle verfügbaren Apps an – oder erstellen Sie noch heute ein Entwicklerkonto, wenn Sie daran interessiert sind, eine App zu entwickeln oder thermische Anwendungen in Ihre App zu integrieren. 

Flir Ignite™

Mit der Flir Ignite Cloud-Lösung steigern Sie die Effizienz Ihres Teams und erweitern dessen Möglichkeiten. Sie können Bilder direkt von Ihrer Flir -Kamera hochladen, organisieren und freigeben, wenn diese mit dem WLAN verbunden ist. So sind Ihre Daten jederzeit sicher an einem Ort gespeichert und Sie können von jedem Gerät aus problemlos darauf zugreifen.

Article Listing

Grundlagen

5 ways you can use your new Flir Edge Pro around the house

Mehr erfahren
Grundlagen

Introducing the New Flir One Application for iOS

Mehr erfahren

Reduzieren Sie Ihre Stromrechnungen, indem Sie Energielecks mit der Flir Edge Pro-Kamera entdecken

Mehr erfahren

Welche Kamera sollte ich wählen?

Flir Edge Pro

Flir Edge Pro

409,00 € ex. VAT

  • 160 × 120 thermische Auflösung
    480 × 360 Superauflösung
  • Messen Sie Temperaturen bis zu 400 °C (752 °F)
  • Abnehmbares kabelloses Design für Inspektionen aus einer Entfernung von bis zu 5 m
Produkt anzeigen

Wärmebildauflösung

160 × 120 (native Auflösung)
480 × 360 (obere Auflösung)

Akkulaufzeit

Ungefähr 2 Stunden und 30 Minuten

Objekttemperaturbereich

-20 °C — 120 °C (-4 °F — 248 °F) und 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)

Flir One® Pro

Flir One® Pro

309,00 € ex. VAT

  • 160 × 120 native Auflösung, 480 × 360 Superauflösung
  • Messen Sie Temperaturen bis zu 400 °°C (752 °°F)
  • Flir OneFit Steckverbinder mit verstellbarer Höhe
Produkt anzeigen

Wärmebildauflösung

160 × 120 (native Auflösung)
480 × 360 (obere Auflösung)

Akkulaufzeit

Ca. 1 Stunde

Objekttemperaturbereich

-20°C bis 120°C (-4 °F bis 248 °F) und 0°C bis 400°C (32°F bis 752 °F)

Flir-Kante

Flir-Kante

309,00 € ex. VAT

  • 80 × 60 thermische Auflösung
    240 × 180 Superauflösung
  • Messen Sie Temperaturen bis zu 120 °°C (248 °°F)
  • Abnehmbares kabelloses Design für Inspektionen aus einer Entfernung von bis zu 5 m
Produkt anzeigen

Wärmebildauflösung

80 × 60 (native Auflösung), 240 × 180 (Superauflösung)

Akkulaufzeit

Ungefähr 2 Stunden und 30 Minuten

Objekttemperaturbereich

-20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F)

Flir One®

Flir One®

159,00 € ex. VAT

  • 80 × 60 thermische Auflösung
    240 × 180 Superauflösung
  • Measure temperatures up to 120°C (248°F)
  • Flir OneFit Steckverbinder mit verstellbarer Höhe
Produkt anzeigen

Wärmebildauflösung

80 × 60 (native Auflösung) ; 240 × 180 (obere Auflösung)

Akkulaufzeit

Ca. 1 Stunde

Objekttemperaturbereich

-20 °C bis 120 °C (-4°F bis 248 °F)

Wärmebildauflösung

160 × 120 (native Auflösung)
480 × 360 (obere Auflösung)

Wärmebildauflösung

160 × 120 (native Auflösung)
480 × 360 (obere Auflösung)

Wärmebildauflösung

80 × 60 (native Auflösung), 240 × 180 (Superauflösung)

Wärmebildauflösung

80 × 60 (native Auflösung) ; 240 × 180 (obere Auflösung)

Akkulaufzeit

Ungefähr 2 Stunden und 30 Minuten

Akkulaufzeit

Ca. 1 Stunde

Akkulaufzeit

Ungefähr 2 Stunden und 30 Minuten

Akkulaufzeit

Ca. 1 Stunde

Objekttemperaturbereich

-20 °C — 120 °C (-4 °F — 248 °F) und 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)

Objekttemperaturbereich

-20°C bis 120°C (-4 °F bis 248 °F) und 0°C bis 400°C (32°F bis 752 °F)

Objekttemperaturbereich

-20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F)

Objekttemperaturbereich

-20 °C bis 120 °C (-4°F bis 248 °F)

Gerätekompatibilität

Um zu bestätigen, dass Ihr Gerät unterstützt wird, besuchen Sie bitte die unten verlinkte Kompatibilitätsseite für mobile Geräte für Flir Edge und Flir One Series.

Kompatibilität des Geräts prüfen

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere FLIR ONE Support-Ressourcen finden Sie unter Support.FLIR.com. 

Neuigkeiten zu Produkten

Flir One Edge ist jetzt Flir Edge: Gleiche vertrauenswürdige Innovation, vereinfachter Name

Weitere Informationen

Anwendungsbericht

Die Flir One® Pro Kamera unterstützt die schrittweise Änderung der thermischen Leistung von Gebäuden

So funktioniert es

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR ONE Pro-Series Broschüre

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Vergleichsflyer

Brochure

FLIR Globale Öl- und Gasindustrie Broschüre

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datenblatt

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer DE

Report

FLIR One-Series UN38.3 Battery

MSDS

FLIR One-Series MSDS Battery

Certification

FLIR One-Series CB Certificate