TG-Serie

Die leichten Thermo-Bildgebungstools der FLIR TG-Serie wurden entwickelt, um Sie bei der Diagnose von Geräteproblemen und der Erkennung potenzieller Fehlerpunkte zu unterstützen. Sobald Sie das Problem erkannt haben, können Sie die Kundenzufriedenheit sicherstellen, indem Sie „vorher-nachher“-Thermobilder aufzeichnen, die bestätigen, dass die Probleme behoben wurden.

Top-Anwendungen
  1. Gebäudediagnose und Luftqualität im Innenbereich
  2. Elektrische Inspektion in Wohngebäuden
  3. Mechanische Inspektion
From 334,00 €

Welche Kamera sollte ich wählen?

TG298

TG298

869,00 € ex. VAT

  • 160 × 120 thermische Auflösung
  • -25 °°C bis 1080 °°C (-13 °°F bis 1976 °°F)
  • Interpretieren Sie Bilder mit MSX®, das Wärmebilder mit klaren visuellen Details verbessert
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

160 × 120
Superauflösung 320 × 240

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<50 mK

Genauigkeit

±2,5 % oder 2,5 °C (6 °F) bei 0 °C bis 50 °C (33 °F bis 122 °F ) und 100 °C bis 400 °C (213 °F bis 752 °F)

±3 % oder 3 °C (7 °F) bei -25 °C bis 0 °C (-13 °F bis 32 °F) und >400 °C (>752 °F)

TG268

TG268

469,00 € ex. VAT

  • 160 × 120 thermische Auflösung
  • -25 °°C bis 400 °°C (-13 °°F bis 752 °°F)
  • Interpretieren Sie Bilder mit MSX®, das Wärmebilder mit klaren visuellen Details verbessert
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

160 × 120
Superauflösung 320 × 240

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<50 mK

Genauigkeit

±2,5 % oder 2,5 °C (6 °F) bei 0 °C bis 50 °C (33 °F bis 122 °F) und 100 °C bis 400 °C (213 °F bis 752 °F)
±3 % oder 3 °C (7 °F) bei -25 °C bis 0 °C (-13 °F bis 32 °F

TG165-X

TG165-X

334,00 € ex. VAT

  • 80 × 60 thermische Auflösung
  • -25 °°C bis 300 °°C (-13 °°F bis 572 °°F)
  • Interpretieren Sie Bilder mit MSX®, das Wärmebilder mit klaren visuellen Details verbessert
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

80 × 60 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

< 70 mK

Genauigkeit

50 °C bis 100 °C (122 °F bis 212 °F), Genauigkeit ±1,5 °C (±3 °F); 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) und 100 °C bis 300 °C (212 °F bis 572 °F), Genauigkeit ±2,5 °C (±5 °F); -25 °C bis 0 °C (-13 °F bis 32 °F), Genauigkeit ±3 °C (±7 °F)"

IR-Auflösung

160 × 120
Superauflösung 320 × 240

IR-Auflösung

160 × 120
Superauflösung 320 × 240

IR-Auflösung

80 × 60 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<50 mK

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<50 mK

Thermische Empfindlichkeit / NETD

< 70 mK

Genauigkeit

±2,5 % oder 2,5 °C (6 °F) bei 0 °C bis 50 °C (33 °F bis 122 °F ) und 100 °C bis 400 °C (213 °F bis 752 °F)

±3 % oder 3 °C (7 °F) bei -25 °C bis 0 °C (-13 °F bis 32 °F) und >400 °C (>752 °F)

Genauigkeit

±2,5 % oder 2,5 °C (6 °F) bei 0 °C bis 50 °C (33 °F bis 122 °F) und 100 °C bis 400 °C (213 °F bis 752 °F)
±3 % oder 3 °C (7 °F) bei -25 °C bis 0 °C (-13 °F bis 32 °F

Genauigkeit

50 °C bis 100 °C (122 °F bis 212 °F), Genauigkeit ±1,5 °C (±3 °F); 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) und 100 °C bis 300 °C (212 °F bis 572 °F), Genauigkeit ±2,5 °C (±5 °F); -25 °C bis 0 °C (-13 °F bis 32 °F), Genauigkeit ±3 °C (±7 °F)"

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR TG298 Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR TG268 Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG165-X

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Flyer

Top 5 Reasons HVAC/R Pros Need a Thermal Camera

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Datasheet

TG165-X Datenblatt

User Manual

TG165-X TG267 TG297 Bedienungsanleitung

Datasheet

TG165-X Datasheet

Datasheet

TG165-X Datasheet A4

User Manual

TG165-X TG267 TG297 User Manual
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
Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.