Flir Industrieklammer und Multimeter

Schnelles, sicheres und effizienteres Arbeiten

Flir ist stolz darauf, eine hochwertige Reihe von Industrieklemmen und digitalen Multimetern anzubieten, die Ihnen helfen können, elektrische, mechanische oder elektronische Probleme zu diagnostizieren und fehlerhafte Komponenten zu beheben.

Unsere Auswahl an Messgeräten umfasst Optionen mit integrierter Wärmebildgebung – wir nennen sie IGM™ (Infrared Guided Measurement) –, damit Sie Hotspots und überlastete Schaltkreise aus sicherer Entfernung schnell identifizieren können, damit Sie sie beheben und zum nächsten Auftrag übergehen können.

Egal, ob Sie ein gewerblicher oder industrieller Elektriker sind, die Flir-Industriezähler helfen Ihnen, die Sicherheit und Effizienz zu maximieren.

Warum Flir Clamp Messgeräte und Digitalmultimeter wählen?

Mit den mit Flir Infrared Guided Measurement (IGM) ausgestatteten Messgeräten können Sie ganze Ziele mit einer Wärmebildkamera scannen, um Hotspots zu finden.

Verbinde Flir-Klemmen und Multimeter mit der Flir Meterlink®-App, um die Daten- und Bildspeicherung zu optimieren, Zähler aus der Ferne zu überwachen und Informationen mit deinem Team zu teilen.

Die Analyse und das Verständnis komplexer elektrischer Ausfälle ist mit Flir-Messgeräten dank professioneller Funktionen wie fortschrittlicher VFD-Filterung (VFD) und LoZ-Modus (Low Impedance) einfacher.

Was ist IGM?

Infrarotgeführte Messungen (IGM) nutzen die Leistung eines Flir Lepton® Wärmebildsensors, um Temperaturunterschiede über Ihr Ziel zu zeigen und Sie an die genaue Stelle potenzieller Probleme zu führen, die weitere Tests oder Untersuchungen erfordern.

Flir Meterlink App

Mit der Flir Meterlink® App können Sie eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen und elektrischen Bedingungen gleichzeitig überwachen und gleichzeitig bis zu sieben mit Flir kompatible Messgeräte anschließen. Mit Meterlink können Sie Bilder sicher erfassen und Gefahrenbereiche aus der Ferne und in Echtzeit überwachen. Egal, ob Sie mehrere Klemmzähler, digitale Multimeter oder eines der neuen Meterlink App-kompatiblen Zähler anschließen, Sie können die wichtigsten Messwerte in Ihrer Einrichtung im Auge behalten und sie einfach mit Ihrem Team teilen.

Flir CM276

Flir CM276

$929.00

Messgerät und Wärmebildkamera mit Meterlink einklemmen®

Flir DM286

Flir DM286

$989.00

Multimeter für die Industrielle Wärmebildgebung mit IGM™

Flir DM93-2

Flir DM93-2

$399.00

Industrielles Digitalmultimeter mit Meterlink®

Which Camera Should I Choose?

Flir DM286

Flir DM286

$989.00

Produkt anzeigen

IR-Auflösung

160 ×120 (19.200 Pixel)

Anzeigeumfang

6.000

Wechsel-/Gleichspannung

1.000 V AC RMS ±(1,0 % + 3) 1.000 V DC ±(0,09 % + 3)

Flir CM276

Flir CM276

$929.00

Produkt anzeigen

IR-Auflösung

160 ×120 (19.200 Pixel)

Anzeigegröße

2,4 Zoll, TFT-Display

Zangenöffnung

35 mm (1,37 Zoll)

Flir DM93-2

Flir DM93-2

$399.00

Produkt anzeigen

Anzeigeumfang

40.000

Sicherheitskategorie

IR-Auflösung

160 ×120 (19.200 Pixel)

IR-Auflösung

160 ×120 (19.200 Pixel)

Anzeigeumfang

40.000

Anzeigeumfang

6.000

Anzeigegröße

2,4 Zoll, TFT-Display

Sicherheitskategorie

Wechsel-/Gleichspannung

1.000 V AC RMS ±(1,0 % + 3) 1.000 V DC ±(0,09 % + 3)

Zangenöffnung

35 mm (1,37 Zoll)

Ressourcen und Support

User Manual

FLIR CM276 User Manual

Datasheet

FLIR CM276 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Datasheet

FLIR DM93-2 Datasheet

User Manual

FLIR DM93-2 User Manual

Quick Start Guide

FLIR DM93-2 Quick Start Guide

Quick Start Guide

FLIR DM286 Quick Start Guide

User Manual

FLIR DM286 User Manual